Сравнить 0
Видеоруководства
Международный веб-сайт | русский
У Вас сейчас из 6 продуктов в сравнении

Конфигурируемые компактные системы управления PNOZmulti Mini — Модули расширения

Легкость расширения

Конфигурируемые компактные системы управления PNOZmulti Mini — Модули расширения

Конфигурируемые малые системы управления PNOZmulti Mini имеют меньшее количество модулей расширения, чем устройства PNOZmulti и PNOZmulti 2. Можно расширить базовые блоки PNOZ mm0.1p и PNOZ mm0.2p слева с помощью максимум четырех модулей связи на один блок. Можно использовать модуль связи PNOZ mml1p Multi-Link для безопасного соединения базовых блоков с малыми системами управления PNOZmulti Mini, PNOZmulti 2 или PNOZmulti. Это позволяет использовать их с распределенными установками с кольцевой или древовидной структурами.

Модуль связи PNOZ mml2p PDP предназначен для подключения децентрализованных модулей IP67 PDP67. Подключите соответствующую сенсорную технику и используйте эти устройства для контроля функций безопасности децентрализованно на объекте. Каждому датчику может быть присвоено уникальное имя, а также осуществлен диагностический контроль. Справа от базового блока можно подключить модуль расширения из линейки устройств PNOZsigma. Также доступны следующие модули связи.

Преимущества от использования модулей расширения

  • Также возможны распределенные и децентрализованные установки
  • Датчики контроля непосредственно на объекте
  • Простое подключение модулей расширения увеличивает число контактов
Преимущества от использования модулей расширения

Технические характеристики

Технические характеристики
  • Правая панель базового блока: 1 модуль расширения PNOZsigma (PNOZ s7, PNOZ s7.1, PNOZ s7.2, PNOZ s10, PNOZ s11, PNOZ s22)
  • Левая панель базового блока: 1 модуль промышленной сети, 1 модуль связи и 4 модуля соединения
  • PNOZ mml1p Multi Link: прямое подключение через 4-жильный экранированный кабель витая пара , 32 виртуальных входов и выходов
  • PNOZ mml2p PDP: не более четырех децентрализованных модулей ввода PDP67, подключенных к модулю расширения, 16 датчиков с максимальной конфигурацией

наша линейка продукции: PNOZmulti Mini — Модули расширения

Конфигурируемые малые системы управления PNOZmulti Mini — Защитные модули ввода/вывода

Для расширения модульной системы к базовому блоку добавляются модули расширения.

Загрузка

Подождите, пока загрузятся данные

Подождите, пока загрузятся данные

Штаб-квартира

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Германия

Телефон: +49 711 3409-0
Эл. почта: pilz.gmbh@pilz.de

Техническая поддержка

Телефон: +49 711 3409 444
Эл. почта: support@pilz.com

Страны Южной и Северной Америки

  • Канада: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • Мексика: +52 55 5572 1300
  • США (бесплатно): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Бразилия: + 55 11 4942-7028

Европа

  • Нидерланды: +31 347 320477
  • Испания: +34 938497433
  • Бельгия: +32 9 321 75 70
  • Ирландия: +353 21 4804983
  • Италия: +39 0362 1826711
  • Франция (бесплатно): +33 3 88104000
  • Австрия: +43 1 7986263-444
  • Великобритания: +44 1536 462203
  • Швеция: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Финляндия: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Россия: +7 495 6654993
  • Германия: +49 711 3409 444
  • Турция: +90 216 5775552
  • Швейцария: +41 62 88979 32
  • Дания: +45 74436332

Азиатско-тихоокеанский регион

  • Южная Корея: +82 31 778 3390
  • Япония: +81 45 471 2281
  • Китай: +86 21 60880878-216
  • Новая Зеландия: +64 9 6345350
  • Тайвань: +886 2 25700068
  • Австралия: +61 3 9560 0621