Сравнить 0
Видеоруководства
Международный веб-сайт | русский
У Вас сейчас из 6 продуктов в сравнении

Инструменты для диагностического решения PVIS

Простая диагностика — с PVIS на сервере OPC/OPC UA

Инструменты для диагностического решения PVIS

Надежная и удобная диагностика является предпосылкой для эффективного включения промышленного оборудования в производство, с минимальными затратами и без перебоев. С помощью программы PVIS, компания Pilz разработала универсальное диагностическое решение для всего ассортимента, начиная от небольших машин до крупного оборудования.

Инструменты PVIS OPC основаны на OPC-сервере. Это дает вам доступ к расширенной диагностике PVIS на базе стандартных программных интерфейсов. Таким образом, инструменты PVIS OPC могут быть интегрированы практически в любую среду. Благодаря устройствам от компании Pilz вы получаете идеальное решение для всех сфер применения!

Ваши преимущества:

  • Экономия времени при диагностике и устранении неисправностей – возможен быстрый перезапуск оборудования
  • С помощью простых текстовых сообщений, операторы машинного оборудования сразу же узнают о возникшей неполадке
  • Активная поддержка оператора в устранении неисправностей с помощью пошаговых инструкций
  • PVIS назначает “ответственных лиц” для устранения неисправности — например, инженера по техническому обслуживанию
  • Сокращение времени простоя от останова до повторного запуска машины

Преимущества для производителей машинного оборудования и системных интеграторов

  • Предустановленные сообщения об ошибках и сообщения о пошаговом устранении неполадок для большого количества устройств безопасности
  • Экономия времени благодаря простой структуре проекта
  • Простота использования благодаря шаблонным сообщениям на нескольких языках
  • Гибкая концепция — новые сообщения легко добавить; шаблонные сообщения легко адаптировать
Преимущества для производителей машинного оборудования и системных интеграторов

Преимущества для операторов машинного оборудования

  • Простое текстовое сообщение об ошибке экономит время и деньги
  • Предлагаемые практические решения помогают ускорить повторный запуск производства
  • Легкость в эксплуатации без каких-либо навыков программирования
  • Машинно-ориентированное диагностическое решение благодаря интеллектуальной концепции
Преимущества для операторов машинного оборудования

Всегда только самая полная информация благодаря диагностическому решению PVIS — Характеристики

Всегда только самая полная информация благодаря диагностическому решению PVIS — Характеристики
  • Диагностическое решение PVIS включает в себя следующее: PVIS OPC Configurator, PVIS OPC Server UA, PVIS ActiveX Control UA, PVIS OPC Server и PVIS ActiveX Control
  • Изменение числа ошибок на различных устройствах автоматизации с помощью OPC-сервера диагностики в текстовых сообщениях и сообщениях об устранении неисправностей
  • Справка доступна на многих языках —пользователь легко может включить ее в проекте
  • Поддержка стандарта OPC UA на сервере диагностики PVIS OPC впервые с версии 2.0.0
  • OPC-сервер — с помощью инструментов PVIS OPC вы можете визуализировать диагностические сообщения для нескольких систем управления одновременно (например, для конфигурируемых малых систем управления PNOZmulti и приводной техники PMC)
  • Диагностические сообщения на нескольких устройствах диагностики, доступ для нескольких средств управления PVIS ActiveX к серверу PVIS OPC

Особенности проектирования

Особенности проектирования
  • Диагностические проекты создаются с помощью нескольких щелчков мышью при использовании привычного программного обеспечения (конфигуратор PNOZmulti, PASmotion)
  • Для устройств и блоков доступны предустановленные простые текстовые сообщения и сообщения об устранении неполадок
  • Тексты можно копировать,адаптировать или создавать новые
  • Диагностические сообщения могут быть расширены на основе битов и информации от систем управления

Эксплуатационные характеристики

Эксплуатационные характеристики
  • Четкая информация о возникшей ошибке — оператор может действовать быстро в случае появления ошибки
  • Адресная поддержка для поиска неисправностей и устранения ошибок — больше возможностей для работы с неисправностями и производительностью
  • Сообщения об устранении неполадок для устройств безопасности предварительно определены и хранятся в инструментах
  • Для последующего анализа, PVIS хранит детализацию всех входящих и исходящих событий в «Журнале событий» кольцевого буфера

 

Сообщения о неисправности, обнаруженной с помощью PVIS

Сообщения о неисправности, обнаруженной с помощью PVIS
  • Простое текстовое сообщение для каждого происшествия
  • Сообщения об устранении неполадок для каждого происшествия (вплоть до восьми действий)
  • Текстовая информация о местоположении на идентификаторе оборудования, масштабность и ответственность
  • Сообщения являются приоритетными — новые происшествия всегда отображаются первыми

наша линейка продукции: Диагностическое решение PVIS

Лицензии для инструментов PVIS

В зависимости от сфер применения, вы можете выбрать базовую лицензию, пользовательскую лицензию, проектную лицензию, базовую лицензию на обновление, пользовательскую лицензию на обновление, либо проектную лицензию на обновление.

Загрузка

Подождите, пока загрузятся данные

Подождите, пока загрузятся данные

Штаб-квартира

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Германия

Телефон: +49 711 3409-0
Эл. почта: pilz.gmbh@pilz.de

Техническая поддержка

Телефон: +49 711 3409 444
Эл. почта: support@pilz.com

Страны Южной и Северной Америки

  • Бразилия: + 55 11 4942-7028
  • США (бесплатно): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Канада: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • Мексика: +52 55 5572 1300

Европа

  • Германия: +49 711 3409 444
  • Испания: +34 938497433
  • Нидерланды: +31 347 320477
  • Турция: +90 216 5775552
  • Ирландия: +353 21 4804983
  • Дания: +45 74436332
  • Франция (бесплатно): +33 3 88104000
  • Бельгия: +32 9 321 75 70
  • Австрия: +43 1 7986263-444
  • Швеция: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Россия: +7 495 6654993
  • Италия: +39 0362 1826711
  • Швейцария: +41 62 88979 32
  • Финляндия: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Великобритания: +44 1536 462203

Азиатско-тихоокеанский регион

  • Китай: +86 21 60880878-216
  • Южная Корея: +82 31 778 3390
  • Тайвань: +886 2 25700068
  • Австралия: +61 3 9560 0621
  • Япония: +81 45 471 2281
  • Новая Зеландия: +64 9 6345350