Сравнить 0
Видеоруководства
Международный веб-сайт | русский
У Вас сейчас из 6 продуктов в сравнении

Системный компонент систем промышленной сети

Сетевые шлюзы — это надежные преобразователи протоколов

Шлюзы Pilz обеспечивают надежное преобразование ваших протоколов. Доступны надежные компоненты системы для взаимодействия между контроллерами системы автоматизации PSS 4000 и сторонними системами управления. В результате система управления PSS 4000 может быть интегрирована в существующие архитектуры CANopen или EtherCAT.

Преимущества сетевых шлюзов

  • Возможность интеграции в существующие архитектуры CANopen или EtherCAT.
  • Низкие технические требования благодаря определенной предварительно схематизации
  • Диагностика с помощью светодиодов индикации состояния; более обширная диагностика через веб-сервер

Характеристики сетевых шлюзов

  • Шлюз от подчиненного устройства Modbus/TCP к подчиненному устройству EtherCAT — с интерфейсом промышленной сети EtherCAT
  • Шлюз от подчиненного устройства Modbus/TCP к подчиненному устройству CANopen — с интерфейсом промышленной сети CANopen
  • Совместимость со следующими контроллерами и системами управления: PSSuniversal PLC, PSSuniversal multi, PSS 4000 с интерфейсом ETH-2, система контроля движения PMCprimo
  • Совместимость с блоками диагностики PMI

наша линейка продукции: Системный компонент систем промышленной сети

Сетевые шлюзы

Для взаимодействия между системами управления в системе автоматизации PSS 4000 и сторонними системами управления существуют преобразователи протоколов. В результате система PSS 4000 может быть интегрирована в существующие архитектуры CANopen или EtherCAT.

Загрузка

Подождите, пока загрузятся данные

Подождите, пока загрузятся данные

Штаб-квартира

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Германия

Телефон: +49 711 3409-0
Эл. почта: pilz.gmbh@pilz.de

Техническая поддержка

Телефон: +49 711 3409 444
Эл. почта: support@pilz.com

Страны Южной и Северной Америки

  • Бразилия: + 55 11 4942-7028
  • США (бесплатно): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Канада: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • Мексика: +52 55 5572 1300

Европа

  • Германия: +49 711 3409 444
  • Испания: +34 938497433
  • Нидерланды: +31 347 320477
  • Турция: +90 216 5775552
  • Ирландия: +353 21 4804983
  • Дания: +45 74436332
  • Франция (бесплатно): +33 3 88104000
  • Бельгия: +32 9 321 75 70
  • Австрия: +43 1 7986263-444
  • Швеция: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Россия: +7 495 6654993
  • Италия: +39 0362 1826711
  • Швейцария: +41 62 88979 32
  • Финляндия: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Великобритания: +44 1536 462203

Азиатско-тихоокеанский регион

  • Китай: +86 21 60880878-216
  • Южная Корея: +82 31 778 3390
  • Тайвань: +886 2 25700068
  • Австралия: +61 3 9560 0621
  • Япония: +81 45 471 2281
  • Новая Зеландия: +64 9 6345350