Сравнить 0
Видеоруководства
Международный веб-сайт | русский
У Вас сейчас из 6 продуктов в сравнении

SecurityBridge

На безопасной стороне вместе с SecurityBridge!

SecurityBridge применяется для защиты систем управления Pilz от внесения изменений

SecurityBridge — это изделие для обеспечения промышленной безопасности. SecurityBridge обеспечивает защиту конфигурируемой системы управления PNOZmulti и системы автоматизации PSS 4000 от внесения изменений и несанкционированного доступа. Таким образом, вы не оставляете ни единого шанса шпионам, но при этом гарантируете безопасность персоналу и безотказную работу вашего оборудования!

SecurityBridge получил премию в области безопасности GIT Safety Award 2019

Премия GIT Security Award

Сетевое устройство защиты SecurityBridge заняло X место на вручении премии GIT SECURITY Award. Вручение премии состоялось 27 ноября 2018 года на выставке SPS IPC Drives в Нюрнберге. 

Премия GIT SECURITY AWARD присуждается на национальном и международном уровнях. В шести категориях были выбраны три инновационных изделия с наибольшим количеством голосов. Устройство SecurityBridge было представлено в «Категории А. Функциональная и информационная безопасность в сфере автоматизации, кибербезопасность». Оно впечатлило наших заказчиков, партнеров, участников рынка и читателей журналов GIT SICHERHEIT, GIT SECURITY и messtec drives Automation, и победило среди 14 других устройств, вышедших в финал.

Как использовать SecurityBridge?

SecurityBridge можноподключить перед базовым блоком системы PNOZmulti или контроллером PSSuniversal PLC. Это устройство работает как VPN-сервер, с помощью которого можно создать виртуальную частную сеть (VPN) с одним или несколькими клиентскими конфигурационными ПК. Соединение между ПК и устройством защищено. Только авторизованные пользователи могут вносить изменения в конфигурацию проекта. Это обеспечивает защиту от несанкционированного доступа к защищенной сети. В результате передача данных между клиентским ПК и SecurityBridge защищена от подключения извне и внесения изменений.

Устройство SecurityBridge также управляет потоком технических данных и контролирует целостность системы безопасности. Изменение контрольной суммы указывает на то, что в проекты PNOZmulti и PSS 4000 были внесены изменения.

SecurityBridge

Краткий обзор преимуществ:

Преимущества SecurityBridge
  • Защита от манипулирования данными благодаря управлению аутентификацией и авторизацией
  • Повышает эксплуатационную готовность оборудования, поскольку передаются только требуемые данные (авторизованная конфигурация и технологические данные)
  • Перенаправляет технологические данные с малой задержкой
  • Выявляет запрещенные изменения в проекте посредством мониторинга контрольной суммы (CRC)
  • Предотвращает несанкционированный доступ, поскольку устройства, расположенные за ним, находятся в защищенной сети
  • Изменение конфигурации в проект могут внести только пользователи, обладающие соответствующими полномочиями.

Технические характеристики:

  • Веб-интерфейс пользователя, обеспечивающий простоту настройки, диагностики и обслуживания
  • Подключение к центральной системе аутентификации через RADIUS
  • Постоянное обновление независимо от системы управления
  • Интегрированные цифровые входы и выходы, например, для активации VPN-туннеля
  • VPN-сервер используется для создания VPN-туннеля, который обеспечивает безопасную передачу данных
  • USB-интерфейс для хранения и восстановления конфигурации с USB-носителя.
  • Светодиодный дисплей для сообщений об ошибках и диагностики
SecurityBridge

Наш ассортимент изделий: Промышленная безопасность

Загрузка

Подождите, пока загрузятся данные

Подождите, пока загрузятся данные

Штаб-квартира

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Германия

Телефон: +49 711 3409-0
Эл. почта: pilz.gmbh@pilz.de

Техническая поддержка

Телефон: +49 711 3409 444
Эл. почта: support@pilz.com

Страны Южной и Северной Америки

  • Бразилия: + 55 11 4942-7028
  • США (бесплатно): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Канада: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • Мексика: +52 55 5572 1300

Европа

  • Германия: +49 711 3409 444
  • Испания: +34 938497433
  • Нидерланды: +31 347 320477
  • Турция: +90 216 5775552
  • Ирландия: +353 21 4804983
  • Дания: +45 74436332
  • Франция (бесплатно): +33 3 88104000
  • Бельгия: +32 9 321 75 70
  • Австрия: +43 1 7986263-444
  • Швеция: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Россия: +7 495 6654993
  • Италия: +39 0362 1826711
  • Швейцария: +41 62 88979 32
  • Финляндия: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Великобритания: +44 1536 462203

Азиатско-тихоокеанский регион

  • Китай: +86 21 60880878-216
  • Южная Корея: +82 31 778 3390
  • Тайвань: +886 2 25700068
  • Австралия: +61 3 9560 0621
  • Япония: +81 45 471 2281
  • Новая Зеландия: +64 9 6345350