Сравнить 0
Видеоруководства
Международный веб-сайт | русский
У Вас сейчас из 6 продуктов в сравнении

Кнопка аварийного останова PITestop

Безопасность в опасных ситуациях благодаря использованию аварийного останова

Безопасность в опасных ситуациях благодаря использованию аварийного останова

В соответствии с Директивой по машинному оборудованию, промышленное оборудование должно быть оснащено устройствами аварийного останова с целью предотвращения или снижения рисков в случае аварии. Используйте кнопки аварийного останова PITestop для выключения оборудования в опасных ситуациях Кнопки аварийного останова PITestop используются по всему миру и соответствуют всем международным нормам и правилам, например EN/IEC 60947-5-1, EN/IEC 60947-5-5 и EN ISO 13850.

Различные варианты исполнения позволят Вам выбрать кнопку аварийного останова, соответствующую любой ситуации, которая может возникнуть при работе оборудования: Доступны любые исполнения: от кнопок с подсветкой до исполнений с ключом, защитной втулкой и степенью защиты IP 67. Доступны исполнения кнопок аварийного останова для установки в пульт или на поверхность.

Новинка: PITestop active — это кнопка аварийного останова, разработанная специально для «умного» завода

В рамках серии PITestop active компания Pilz предлагает новую линейку кнопок аварийного останова, которые приводятся в действие при помощи электричества.

Стандарты ISO 13850 и IEC 60204 были пересмотрены: теперь кнопка аварийного останова может сигнализировать о своем состоянии с помощью подсветки. Именно этот принцип применяется в отношении кнопок аварийного останова PITestop active с электроприводом. Они сигнализируют о своем состоянии с помощью подсветки.

Кнопки аварийного останова PITestop active — удачное решение для модульного оборудования, при использовании которого допускается добавление модулей. Это также означает, что можно создавать более универсальное оборудование. Кроме того, теперь можно легко полностью отключить неактивные части оборудования, например в случае взаимосвязанного оборудования, что позволяет уменьшить энергопотребление.

 

Купить PITestop active сейчас

PITestop active - это кнопка аварийного останова, снабженная подсветкой

PITestop active - кнопка аварийного останова с электроприводом

  • Возможность активации или деактивации
  • Встроенное решение для сигнализации срабатывания
  • Экономия денежных средств и времени благодаря возможности выключения бездействующих частей машин
  • Повышенное удобство для пользователя благодаря выделению действующих частей машин и блоков управления
  • Закрывать неактивные кнопки больше не требуется
  • Повышенное удобство благодаря возможности более оперативной смены рабочего режима контролируемого технологического оборудования

Безопасность в любой ситуации. Краткий обзор преимуществ

  • Соответствующая стандартам грибовидная кнопка для аварийного останова
  • Большое разнообразие вариантов исполнения кнопки аварийного останова обеспечивает высокий уровень безопасности в любой ситуации
  • С подсветкой, с ключом, для помещений с особыми гигиеническими требованиями (IP 69K)
  • Простота и удобство монтажа благодаря наличию исполнений для крепления на панели и поверхности
  • Благодаря символу E-STOP (аварийный останов) нет необходимости в дополнительной маркировке на рабочем языке
  • Встроенная функция контроля благодаря технологии быстрого соединения (технология Push-in)
Кнопка аварийного останова. Краткий обзор преимуществ

Особенности кнопки аварийного останова

Особенности кнопки аварийного останова
  • Фиксация вправо/влево при повороте
  • Положение переключателя хорошо различимо благодаря цветному индикатору включения, который выполнен в форме кольца
  • Возможно нанесение логотипа Pilz и символа E-STOP (аварийный останов)


PITestop active

  • Включение подсветки при активации
  • Дополнительно предлагается накладной корпус с соединением М12

Кнопка аварийного останова PITestop как комплексное решение

Кнопки аварийного останова PITestop можно использовать со всеми защитными системами управления от компании Pilz. Последовательное подключение кнопок аварийного останова значительно сократит трудозатраты на электромонтаж! Последовательные цепи можно расширить до максимального размера и установить вплоть до 50 кнопок аварийного останова.

Кнопка аварийного останова PITestop как комплексное решение

Кнопка аварийного останова для использования в любой отрасли промышленности

наша линейка продукции: Кнопка аварийного останова PITestop

Комплекты кнопок аварийного останова PITestop

Готовые комплекты различных типов кнопок для панели и поверхностного монтажа помогут сделать ваш выбор проще.

PITestop/аварийный останов, контактная группы

Используйте отдельные контактные группы, чтобы модифицировать или доукомплектовать кнопку аварийного останова.

PITestop/кнопка аварийного останова

Имеется широкий ассортимент различных кнопок аварийного останова: например, кнопки с подсветкой, версии с ключом или защитной втулкой, с защитой IP67.

PITestop/аварийный останов

Здесь Вы найдете принадлежности для PITestop/аварийного останова.

Кнопка аварийного останова PITestop active

Здесь Вы найдете подходящее исполнение активируемой кнопки PITestop active для Ваших блочно-модульных установок и оборудования.

Загрузка

Подождите, пока загрузятся данные

Подождите, пока загрузятся данные

Штаб-квартира

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Германия

Телефон: +49 711 3409-0
Эл. почта: pilz.gmbh@pilz.de

Техническая поддержка

Телефон: +49 711 3409 444
Эл. почта: support@pilz.com

Страны Южной и Северной Америки

  • Бразилия: + 55 11 4942-7028
  • США (бесплатно): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Канада: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • Мексика: +52 55 5572 1300

Европа

  • Германия: +49 711 3409 444
  • Испания: +34 938497433
  • Нидерланды: +31 347 320477
  • Турция: +90 216 5775552
  • Ирландия: +353 21 4804983
  • Дания: +45 74436332
  • Франция (бесплатно): +33 3 88104000
  • Бельгия: +32 9 321 75 70
  • Австрия: +43 1 7986263-444
  • Швеция: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Россия: +7 495 6654993
  • Италия: +39 0362 1826711
  • Швейцария: +41 62 88979 32
  • Финляндия: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Великобритания: +44 1536 462203

Азиатско-тихоокеанский регион

  • Китай: +86 21 60880878-216
  • Южная Корея: +82 31 778 3390
  • Тайвань: +886 2 25700068
  • Австралия: +61 3 9560 0621
  • Япония: +81 45 471 2281
  • Новая Зеландия: +64 9 6345350