Сравнить 0
Видеоруководства
Международный веб-сайт | русский
У Вас сейчас из 6 продуктов в сравнении

Выключатель блокировки PITenable

Безопасная настройка и обслуживание одной рукой

Выключатель блокировки PITenable

Трехуровневые выключатели блокировки PITenable используются как устройства с ручным управлением при работе в опасной зоне оборудования. Они используются, когда необходимо отключить защитное устройство.

Краткий обзор преимуществ

  • Возможность безопасной работы внутри опасной зоны оборудования
  • Простой мониторинг технологического процесса с открытым защитным ограждением
  • Оператор защищен на случай стресса или паники
  • Эргономичный корпус для комфортной работы
Краткий обзор преимуществ

Краткий обзор характеристик

Краткий обзор характеристик
  • Трехступенчатый выключатель блокировки: Выкл.-Вкл.-Выкл.
  • Версии с 5-контактным угловым разъемом M12 или с открытым концом кабеля
  • Не требует обслуживания
  • Простой монтаж при помощи магнитного зажима
  • Легкий, прочное крепление
  • Предотвращение несанкционированного доступа

Безопасность на трех уровнях: Трехступенчатый (Выкл.-Вкл.-Выкл.) выключатель блокировки

  • Уровень 1: Нажатие на кнопку не производилось. Оборудование работает с включенными функциями безопасности.
  • Уровень 2: Функция активации включена, кнопка находится в среднем положении. Оборудование работает в то время как защитные съемные ограждения не используются.
  • Уровень 3: Функция защиты активизируется при внезапном отпускании кнопки или при полном нажатии на нее. Происходит незамедлительный останов оборудования. Эта функция обеспечивает защиту оператора, если он слишком остро реагирует в стрессовой ситуации.
Безопасность на трех уровнях: Трехступенчатый (Выкл.-Вкл.-Выкл.) выключатель блокировки

Безопасность с сертифицированным универсальным решением

Безопасность с сертифицированным универсальным решением

Для оценки решения PITenable компания Pilz предлагает вам безопасные устройства оценки PNOZmulti и систему автоматизации PSS 4000. Выключатель PITenable всегда готов к работе, когда для персонала требуется особый уровень защиты во время работы в опасных зонах.

наша линейка продукции: Выключатель блокировки PITenable

PITenable

Трехуровневым выключателем блокировки можно управлять одной рукой.

Принадлежности PITenable

Мы также поставляем настенный кронштейн для выключателя блокировки PITenable в качестве принадлежности.

Загрузка

Подождите, пока загрузятся данные

Подождите, пока загрузятся данные

Штаб-квартира

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Германия

Телефон: +49 711 3409-0
Эл. почта: pilz.gmbh@pilz.de

Техническая поддержка

Телефон: +49 711 3409 444
Эл. почта: support@pilz.com

Страны Южной и Северной Америки

  • США (бесплатно): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Канада: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • Мексика: +52 55 5572 1300
  • Бразилия: + 55 11 4942-7028

Европа

  • Великобритания: +44 1536 462203
  • Ирландия: +353 21 4804983
  • Турция: +90 216 5775552
  • Германия: +49 711 3409 444
  • Австрия: +43 1 7986263-444
  • Финляндия: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Швеция: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Испания: +34 938497433
  • Франция (бесплатно): +33 3 88104000
  • Италия: +39 0362 1826711
  • Дания: +45 74436332
  • Нидерланды: +31 347 320477
  • Россия: +7 495 6654993
  • Швейцария: +41 62 88979 32
  • Бельгия: +32 9 321 75 70

Азиатско-тихоокеанский регион

  • Южная Корея: +82 31 778 3390
  • Австралия: +61 3 9560 0621
  • Япония: +81 45 471 2281
  • Новая Зеландия: +64 9 6345350
  • Китай: +86 21 60880878-216
  • Тайвань: +886 2 25700068