Сравнить 0
Видеоруководства
Международный веб-сайт | русский
У Вас сейчас из 6 продуктов в сравнении

Сигнальные лампы временной блокировки защиты PITsign

Безопасное отображение состояний блокировки

Сигнальные лампы временной блокировки защиты PITsign

Блокировка является временной, автоматической приостановкой функции безопасности при нормальном режиме работы оборудования. Блокировка в основном необходима при транспортировке материала в опасную зону или из опасной зоны. Лампы сигнализируют о приостановке работы защитных устройств и , таким образом, предотвращают случайное или преднамеренное нахождение людей в опасной зоне. Используйте сигнальные лампы временной блокировки защиты PITsign от компании Pilz!

Больше, чем просто лампа

  • Либо в качестве компонентов для мониторинга функций блокировки, либо как законченное решение в сочетании с другими продуктами Pilz
  • Повышенная безопасность для человека и машины благодаря индикации статуса блокировки
  • Непрерывное производство в зонах блокировки
  • Комплексное решение для обеспечения безопасности в сочетании с устройствами оценки
  • Безопасное и безошибочное управление сигнальными лампами временной блокировки защиты
  • Надежный контроль функций лампы
Больше, чем просто лампа

Сигналы обеспечивают безопасность

Неконтролируемые лампы временной блокировки защиты PIT si1.1

Во время блокировки, оператор получает предупреждение об опасности, которое генерируется в результате прерывания функции безопасности. Сигнальные лампы временной блокировки защиты PITsign специально предназначены для этой цели. Они загораются, как только включается режим блокировки.

Неконтролируемые лампы временной блокировки защиты PIT si1.1

  • Неконтролируемые лампы временной блокировки защиты
  • Подходит для использования со световыми завесами и световыми решетками PSENopt, устройствами с двухполюсными выходами, защитными реле PMUT X1P.

Контролируемые лампы временной блокировки защиты PITsi1.2

  • Сигнальная лампа временной блокировки защиты
  • Для систем вплоть до Категории 4 стандарта EN 954-1, SIL 3 стандарта EN/ISO 62061, PL e стандарта EN ISO 13849-1
  • В случае неисправной лампы два полупроводниковых выхода сигнала генерируют предупреждение и сообщение
  • Универсальное применение благодаря комплексному контролю лампы в соответствии со стандартом ESPE 61496-1/-2

Светодиодная сигнальная лампа временной блокировки защиты PIT si2.1

  • Неконтролируемые светодиодные лампы временной блокировки защиты
  • подходит, например, для использования со световыми завесами и световыми решетками PSENopt, программируемыми системами управления PSS, блоками с двухполюсными выходами, защитными реле PMUT X1P
  • Срок службы до 50000 часов

Световая колонна PIT si3.1

  • Неконтролируемый блок световой индикации
  • Передает сигналы о различных рабочих и аппаратных статусах (красный и зеленый свет)
  • Ошибки обработки сигналов и предупреждения о нарушениях границы зоны (желтый свет)
  • Можно использовать с системой оптического контроля SafetyEYE.

Безопасные сигналы

Используйте сигнальные лампы временной блокировки защиты PITsign везде, где доступ к оборудованию ограничен оптоэлектронными защитными устройствами.

Примеры использования:

  • Ячейки для оборудования и роботизированные ячейки
  • Установки для лазерной сварки
  • Системы для автомобильной промышленности

Промышленное применение

Промышленное применение

Используйте наши световые барьеры PSENopt и сигнальные лампы временной блокировки защиты! Вы получите идеальное решение для погрузочно-разгрузочных станций, в которых работа защитных устройств приостанавливается на короткое время. Все современные световые барьеры предлагают расширенные функциональные возможности, такие как блокировка, гашение защитных лучей и каскадное подключение. Когда материал проходит через ворота, работа светового барьера на короткое время приостанавливается и загорается сигнальная лампа временной блокировки защиты, чтобы предотвратить попадание людей в опасную зону. Принадлежности включают зеркала, установочные колонны с защитой от ударов, столкновений и вибрации, защитный корпус IP6k9k.

наша линейка продукции: Сигнальные лампы временной блокировки защиты PITsign

Сигнальные лампы PITsign

Вы можете выбрать контролируемые или неконтролируемые сигнальные лампы от компании Pilz. В противном случае можете использовать электрические лампы или светодиоды.

Принадлежности для сигнальной лампы

Вы также можете воспользоваться преимуществами принадлежностей для сигнальных ламп PITsign.

Загрузка

Подождите, пока загрузятся данные

Подождите, пока загрузятся данные

Штаб-квартира

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Германия

Телефон: +49 711 3409-0
Эл. почта: pilz.gmbh@pilz.de

Техническая поддержка

Телефон: +49 711 3409 444
Эл. почта: support@pilz.com

Страны Южной и Северной Америки

  • Бразилия: + 55 11 4942-7028
  • США (бесплатно): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Канада: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • Мексика: +52 55 5572 1300

Европа

  • Германия: +49 711 3409 444
  • Испания: +34 938497433
  • Нидерланды: +31 347 320477
  • Турция: +90 216 5775552
  • Ирландия: +353 21 4804983
  • Дания: +45 74436332
  • Франция (бесплатно): +33 3 88104000
  • Бельгия: +32 9 321 75 70
  • Австрия: +43 1 7986263-444
  • Швеция: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Россия: +7 495 6654993
  • Италия: +39 0362 1826711
  • Швейцария: +41 62 88979 32
  • Финляндия: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Великобритания: +44 1536 462203

Азиатско-тихоокеанский регион

  • Китай: +86 21 60880878-216
  • Южная Корея: +82 31 778 3390
  • Тайвань: +886 2 25700068
  • Австралия: +61 3 9560 0621
  • Япония: +81 45 471 2281
  • Новая Зеландия: +64 9 6345350