Сравнить 0
Видеоруководства
Международный веб-сайт | русский
У Вас сейчас из 6 продуктов в сравнении

PMIvisu — панель визуализации с предустановленным ПО

Операторские панели серии PMI v5 и PMI v7e

PMI с предустановленным ПО для визуализации PASvisu

Человеко-машинные интерфейсы (ЧМИ) от Pilz — связующее звено между человеком и машиной. В данной функции интерфейса они должны быть особенно эффективны и интуитивно понятны в использовании. Операторские панели PMIvisu оснащены предустановленным лицензированным ПО PASvisu. Это позволяет осуществлять профессиональную визуализацию производственно-технической базы. Простота доступа ко всей информации!

Емкостные дисплеи доступны в двух вариантах размеров: Выбирайте между бюджетной серией v7e с диагональю 4,3 дюйма и 7 дюймов или более мощной серией v5. Дисплеи этой серии имеют диагональ 7 дюймов или 12 дюймов. Обе серии объединяет бескомпромиссное качество и функциональность — «Сделано в Германии»

Панели диагностики и визуализации PMIvisu v7e

С внедрением PMIvisu v704e и v707e теперь доступны оптимизированные с точки зрения затрат панели диагностики и визуализации. Устройства PMIvisu представляют собой предустановленный лицензированный пакет решений, состоящий из операторских терминалов PMI с программным обеспечением PASvisu для визуализации. Используйте панели PMIvisu в сочетании с компактным контроллером PNOZmulti и оцените выгоду от моментальной профессиональной визуализации вашего завода и оборудования!

Емкостные дисплеи оснащены операционной системой Linux и доступны как в компактном 4,3-дюймовом, так и в 7-дюймовом исполнении. Программный инструмент PMI Manager обеспечивает простоту запуска и управления панелью. Операторские терминалы PMI v7 — это качественные изделия «Сделано в Германии».

Панели диагностики и визуализации PMIvisu v7e

Преимущества и функционал блоков управления PMIvisu

  • Профессиональный уровень визуализации благодаря предустановленному программному обеспечению PASvisu
  • Надежность и долговечность за счет применения емкостного сенсорного экрана
  • Быстрая визуализация благодаря мощным процессорам
  • Поддержка скоординированных, предварительно настроенных функций ЧМИ для эффективного планирования проекта
  • Простой запуск и управление с помощью PMI Assistant / PMI Manager
  • Может использоваться в любой стране мира благодаря универсальным языковым настройкам
  • Права доступа назначаются через интегрированный менеджер пользователей
  • До 500 переменных для обмена данными с контроллером
  • Обширная библиотека для графической визуализации состояния ПЛК и модулей безопасности, диагностика и многие другие функции
  • Проектирование, разработка и производство — «Сделано в Германии»
Краткий обзор преимуществ PMIvisu

Наш ассортимент изделий: PMIvisu

Загрузка

Подождите, пока загрузятся данные

Подождите, пока загрузятся данные

Штаб-квартира

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Германия

Телефон: +49 711 3409-0
Эл. почта: pilz.gmbh@pilz.de

Техническая поддержка

Телефон: +49 711 3409 444
Эл. почта: support@pilz.com

Страны Южной и Северной Америки

  • Бразилия: + 55 11 4942-7028
  • США (бесплатно): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Канада: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • Мексика: +52 55 5572 1300

Европа

  • Германия: +49 711 3409 444
  • Испания: +34 938497433
  • Нидерланды: +31 347 320477
  • Турция: +90 216 5775552
  • Ирландия: +353 21 4804983
  • Дания: +45 74436332
  • Франция (бесплатно): +33 3 88104000
  • Бельгия: +32 9 321 75 70
  • Австрия: +43 1 7986263-444
  • Швеция: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Россия: +7 495 6654993
  • Италия: +39 0362 1826711
  • Швейцария: +41 62 88979 32
  • Финляндия: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Великобритания: +44 1536 462203

Азиатско-тихоокеанский регион

  • Китай: +86 21 60880878-216
  • Южная Корея: +82 31 778 3390
  • Тайвань: +886 2 25700068
  • Австралия: +61 3 9560 0621
  • Япония: +81 45 471 2281
  • Новая Зеландия: +64 9 6345350