Сравнить 0
Видеоруководства
Международный веб-сайт | русский
У Вас сейчас из 6 продуктов в сравнении

Световые завесы PSENopt

Защитная световая завеса для защиты пальцев, кистей рук и тела

Световые завесы PSENopt

Световые завесы PSENopt можно использовать во всех отраслях промышленности, в которых необходимо реализовать концепцию обеспечения безопасности без физических ограждений. Благодаря их компактным размерам и простоте монтажа световые завесы позволяют создать эргономичную рабочую среду. Помимо прочего, это справедливо для тех случаев, когда требуется вмешательство оператора в рамках каждого цикла, например, при загрузке детали или загрузке и выгрузке материала.

Пользователь может выбрать один из типов световых завес Тип 2/Тип 4 в соответствии с EN/IEC 61496-1/-2 и вариантами исполнения для защиты пальцев, кистей рук и тела длиной от 15 до 180 см. Помимо стандартныхсветовых завесвсе усовершенствованные световые завесы обладают расширенным функционалом, таким как блокировка, глушение и каскадное подключение. Компактные световые завесы PSENopt slim можно использовать в небольших помещениях.

Имеется широкий ассортимент принадлежностей от отражающих зеркал, колонн для защиты от ударов, столкновений и вибрации, до защитных корпусов IP6K9K и тестовых шаблонов.

Высокая производительность благодаря световым завесам PSENopt

  • Функции защиты зоны и обнаружения опасности можно настроить под определенный технологический процесс
  • Повышение производительности за счет сокращения времени доступа
  • Быстрая сборка, монтаж и ввод в эксплуатацию
  • Удобная диагностика благодаря встроенным светодиодам для сокращения времени простоев
  • Большой ассортимент, включая принадлежности, — идеальное решение в сочетании с безопасной технологией управления от компании Pilz

Для каждой области применения — дополнительные преимущества световых завес PSENopt Advanced

Защитные световые завесы PSENopt advanced
  • Простое конфигурирование и ввод в эксплуатацию благодаря PSENopt Configurator
  • Три функции одной световой завесы: блокировка, гашение и каскадное подключение
  • Повышенная безопасность благодаря отсутствию мертвых зон
  • Универсальный монтаж благодаря кодированию

Компактная световые завесы и высокий уровень безопасности — дополнительные преимущества PSENopt slim

  • Узкая конструкция позволяет экономить пространство и затраты
  • Повышенная безопасность благодаря отсутствию мертвых зон
  • Функция каскадного подключения обеспечивает эффективную защиту от проникновения в защищенную зону и за ее пределы

Характеристики световых завес PSENopt

Особенности световых завес PSENopt и PSENopt Advanced
  • Соответствует требованиям и имеет допуски в соответствии со стандартами EN/IEC 61508 и EN/IEC 61496-1/-2
  • Защита пальцев, кистей рук, тела и доступа
  • Используется в областях применения вплоть до уровня безопасности PL c (Тип 2), PL e (Тип 4)
  • Встроенные функции: Мониторинг контура обратной связи, сброс, квитирование, диагностика (PSENopt), блокировка и гашение (PSENopt Advanced), а также каскадное подключение (PSENopt Advanced, PSENopt slim)
  • Отсутствие мертвых зон (PSENopt Advanced, PSENopt slim)

Защитные световые завесы для любой области применения

Защитные световые завесы надежно защищают персонал, машины и оборудование — безопасно, эффективно и экономично Невидимые инфракрасные поля защищают опасные зоны. При прерывании светового луча автоматически подается команда на останов оборудования.

Световые завесы PSENopt обеспечивают уровень защиты IP6K9K в защищенных корпусах и, таким образом, пригодны для работы во влажной среде, где предъявляются высокие требования к гигиене. Зеркала позволяют легко перенаправить лучи световых завес и увеличить защищаемый участок без использования дополнительных световых завес. Благодаря защитным колоннам наши световые завесы защищены от ударов, столкновений или вибраций даже в неблагоприятных промышленных средах.


Функции блокировки, гашения и каскадного подключения в световой завесе PSENopt Advanced

Убедитесь на собственном опытев многофункциональности световых завес PSENopt Advanced! Функции блокировки, гашение и (или) каскадного подключения теперь доступны благодаря всего лишь одной световой завесе. Эти функции открывают широкие возможности для оптимальной интеграции световых завес PSENopt с вашим оборудованием:

  • Блокировка для распознавания людей и материалов

Световые завесы сфункцией блокировки можно использовать для транспортировки материала в опасную зону и из опасной зоны, например, при загрузке поддонов. Блокировка используется для безопасного автоматического временного прерывания работы защитного устройства.

  • Глушение для обеспечения гибкого и непрерывного технологического процесса

В световой завесе используется функция глушения для упрощения конструкции оборудования. Ваши технологические процессы могут стать гибкими, их можно адаптировать к различным производственным материалам, а также быстро изменять по мере необходимости!

  • Функция каскадного подключения для эффективной защиты от проникновения в защищенную зону и за ее пределы

Прилегающие защищенные зоны также можно легко защитить. Такой тип каскадного подключения позволяет защитить переднюю, верхнюю и заднюю часть оборудования с помощью отдельно взятой световой завесы.

Защитные световые завесы для любой области применения

Световая завеса PSENopt slim для небольших помещений

Световые завесы PSENopt slim для штамповочного пресса

Благодаря компактной конструкции, световые завесы PSENopt slim подходят для небольших помещений, а также для дверей и защитных ограждений. Световые завесы Тип 2 и Тип 4 также обеспечивают защиту пальцев и кистей рук в зависимости от конкретных требований. Благодаря каскадному подключению и отсутствию мертвых зон эти устройства обеспечивают эффективную защиту от проникновения в защищенную зону и за ее пределы. Используйте PSENopt slim в сочетании, например, сконфигурируемой системой безопасности PNOZmulti или PNOZsigma, и вы получите безопасное, экономичное и комплексное решение для вашей области применения.

Применение световых завес в промышленности

Наш ассортимент изделий: Световые завесы с полупроводниковым выходом PSENopt

Защитные световые барьеры PSENopt

Защитные световые барьеры Тип 2 и Тип 4 используются для защиты доступа (1 луч) в соответствии со стандартом EN/IEC 61496-1/-2.

Стандартная световая завеса Тип 2, защита тела

Стандартные световые завесы Тип 2 используются для защиты тела в соответствии с требованиями стандарта EN/IEC 61496-1/-2.

Стандартные световые завесы Тип 2, защита кистей рук

Стандартные световые завесы Тип 2, можно использовать для защиты рук в соответствии с требованиями стандарта EN/IEC 61496-1/-2.

Стандартные световые завесы Тип 4, защита тела

Стандартные световые завесы используются для защиты тела в соответствии с требованиями стандарта EN/IEC 61496-1/-2.

Стандартные световые завесы Тип 4, защита пальцев

Стандартные световые завесы Тип 4 для защиты пальцев рук соответствуют требованиям стандарта EN/IEC 61496-1/-2.

Стандартные световые завесы Тип 4, защита кистей рук

Стандартный Тип 4 световых завес можно использовать для защиты рук в соответствии с требованиями стандарта EN/IEC 61496-1/-2.

Усовершенствованные световые завесы Тип 2, защита кистей рук

Усовершенствованный Тип 2 световых завес для защиты рук можно использовать в условиях применения вплоть до уровня безопасности PL c. Функции световых завес включают блокировку, гашение и каскадное подключение.

Усовершенствованные световые завесы Тип 4, защита кистей рук

Усовершенствованный Тип 4 световых завес для защиты рук можно использовать в условиях применения вплоть до уровня безопасности PL e. Расширенные функции включают блокировку, гашение и каскадное подключение.

Усовершенствованные световые завесы Тип 4, защита пальцев

Усовершенствованный Тип 4 световых завес для защиты пальцев рук можно использовать в условиях применения вплоть до уровня безопасности PL e, а также для блокировки, гашения и каскадного подключения.

Узкие световые завесы Тип 2, защита кистей рук

Узкие световые завесы Тип 2 для защиты кистей рук подходят для условий применения вплоть до уровня PL е, где пространство сильно ограничено. Расширенные функции включают каскадное подключение без мертвых зон.

Узкие световые завесы Тип 4, защита пальцев

Узкие световые завесы Тип 4 для защиты пальцев подходят для условий применения с уровнем безопасности вплоть до PL е. Они имеют функцию каскадного подключения без мертвых зон.

Узкие световые завесы Тип 4, защита кистей рук

Узкие световые завесы Тип 4 для защиты кистей рук подходят для условий применения вплоть до уровня PL е, где пространство сильно ограничено. Расширенные функции включают каскадное подключение без мертвых зон.

Принадлежности для световых завес PSENopt

Найдите подходящие принадлежности для световых завес PSENopt здесь.

Загрузка

Подождите, пока загрузятся данные

Подождите, пока загрузятся данные

Штаб-квартира

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Германия

Телефон: +49 711 3409-0
Эл. почта: pilz.gmbh@pilz.de

Техническая поддержка

Телефон: +49 711 3409 444
Эл. почта: support@pilz.com

Страны Южной и Северной Америки

  • Бразилия: + 55 11 4942-7028
  • США (бесплатно): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Канада: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • Мексика: +52 55 5572 1300

Европа

  • Германия: +49 711 3409 444
  • Испания: +34 938497433
  • Нидерланды: +31 347 320477
  • Турция: +90 216 5775552
  • Ирландия: +353 21 4804983
  • Дания: +45 74436332
  • Франция (бесплатно): +33 3 88104000
  • Бельгия: +32 9 321 75 70
  • Австрия: +43 1 7986263-444
  • Швеция: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Россия: +7 495 6654993
  • Италия: +39 0362 1826711
  • Швейцария: +41 62 88979 32
  • Финляндия: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Великобритания: +44 1536 462203

Азиатско-тихоокеанский регион

  • Китай: +86 21 60880878-216
  • Южная Корея: +82 31 778 3390
  • Тайвань: +886 2 25700068
  • Австралия: +61 3 9560 0621
  • Япония: +81 45 471 2281
  • Новая Зеландия: +64 9 6345350