Сравнить 0
Видеоруководства
Международный веб-сайт | русский
У Вас сейчас из 6 продуктов в сравнении

Система оптического контроля SafetyEYE

Трехмерный контроль и управление благодаря всего одной системе оптического контроля

SafetyEYE – это первая система оптического контроля для 3D мониторинга зон. Когда стандартные технические решения для обеспечения безопасности достигают предела своих возможностей, SafetyEYE предоставляет новые возможности для контроля и защиты опасных точек. Компания Pilz уже получила множество наград за свою работу в этой сфере, включая Немецкую награду в области обеспечения охраны труда и безопасности и награды Международной ассоциации автоматизации (ISA) и Немецко-американской торговой палаты (GACC).

Система оптического контроля обеспечивает выполнение непрерывного трехмерного контроля и управление в опасных зонах. Она сочетает в себе интеллектуальную технологию и датчики с эффективным управлением. Инновационная технология 3D и программное обеспечение, удобное для пользователя, позволяет осуществлять контроль и управление в сложных условиях применения с помощью всего одной системы!

Система оптического контроля SafetyEYE обнаруживает и предупреждает о вторжении свободно определяемых объектов в контролируемые зоны. Система SafetyEYE определяет наличие людей в пределах радиуса действия опасных движений (обеспечение безопасности) или наличие доступа в зоны с повышенным уровнем безопасности (выполнение функций охраны).

Текущий контроль и управление с одной оптической системой
SafetyEYE

Датчик — Контроль

Датчик, который наблюдает за движениями, содержит три разных камеры. Выполнение калибровки камер не является обязательным. Датчик нужно просто смонтировать над установкой, которую необходимо контролировать. По сравнению с традиционным защитным оборудованием систему оптического контроля можно очень легко установить и подготовить к эксплуатации.


Блок управления — Контроль

Блок управления состоит из аналитического блока и программируемой системы обеспечения безопасности. Аналитический блок получает и обрабатывает данные с изображений. При выполнении этого, он формирует сигналы — например, о вторжении в зону обнаружения — для встроенной программируемой системы обеспечения безопасности. В таком случае система управления незамедлительно производит останов соответствующей машины.

Теперь вы можете воспользоваться функциональностью программного обеспечения SafetyEYE Live Video Server!

Программное обеспечение SafetyEYE Live Video Server позволяет осуществлять видеонаблюдение в режиме реального времени в конфигураторе SafetyEYE, а также на других экранах.

Используйте программное обеспечение SafetyEYE Live Video Server для визуализации Это просто. Вы также получаете преимущество благодаря более быстрому времени реакции!

Система видеонаблюдения в режиме реального времени SafetyEYE

Трехмерный контроль и управление с SafetyEYE — Ваши преимущества

  • Безопасный контроль сложных условий применения с минимальными усилиями, благодаря наличию функции 3D контроля
  • Подходят для использования при наличии высоких требований к безопасности, защита от стороннего вмешательства
  • Высокий уровень гибкости при проектировании и повторном проектировании условий применения
  • Эргономичные рабочие места и эффективные рабочие процессы, так как виртуальные зоны обнаружения дают свободный доступ к технологическому процессу
  • Быстрый монтаж и простой ввод в эксплуатацию при использовании всего нескольких компонентов, удобных для пользователя
  • Простое конфигурирование и диагностика 3D оповещения и зон обнаружения благодаря SafetyEYE Configurator

Характеристики системы оптического контроля

Характеристики системы оптического контроля
  • Установка кронштейна на высоте до 4 метров
  • Защита тела
  • Макс. видимый диапазон составляет примерно 72 м2
  • Необходима освещенность от 300 люкс — в зависимости от фона и среды
  • Предназначено для условий применения до Категории 3 по стандарту EN ISO 13849-1:2008, SIL2 по IEC 61508, PL d по стандарту EN ISO 13849-1 и условий применения в соответствии с DIN EN 61496
  • Виды защиты: IP65 (датчик), IP20 (аналитический блок)
  • Подходят для использования по всему миру

Инновационное решение для сложных условий применения

Компания Pilz разработала систему оптического контроля совместно с компанией Daimler. Результатом является инновационное решение, которое особенно подходит для выполнения крупномасштабных и сложных задач в сфере промышленности. Поэтому система оптического контроля SafetyEYE заменяет собой сложное оборудование, которое ранее использовалось для обеспечения безопасности.

SafetyEYE обеспечивает трехмерную безопасность со множеством функций. Наши заказчики также считают это убедительным. В отчетах об эксплуатации можно найти больше информации о различных видах применения оптической системы!


Система SafetyEYE на производстве

На предприятии Benteler Automobiltechnik система оптического контроля повышает эргономичность роботизированной сварочной станции. Оптическая система нашего производства является единственным технико-экономическим решением для комплексного контроля радиуса действия робота в опасной зоне. Все опасные зоны надежно контролируются трехмерной оптической системой. Человек и машина могут безопасно работать «рука об руку». Использование SafetyEYE означает, что критичные требования к безопасности и производительности соблюдаются наилучшим образом.


Гибкое производство топливных элементовблагодаря системе оптического контроля

В Центре для исследования топливных элементов (ZBT), система SafetyEYE отслеживает работу пилотной системы для производства топливных элементов. Для того, чтобы оптимизировать процесс выполнения операций при производстве топливных элементов, с самого начала устанавливаются автоматизированные производственные цепи. Для обеспечения безопасной и гибкой работы пилотной системы в ZBT полагаются на систему оптического контроля компании Pilz. Система SafetyEYE позволила оснастить зону обнаружения согласно требованиям и создала идеальную основу для взаимодействия человек-машина.


Приспосабливается под индивидуальные требования заказчика

Хотите узнать больше? Специалисты международной горячей линии по адресу support@pilz.com всегда предоставят вам индивидуальные консультации по способу использования оптической системы на вашем предприятии. Для телефонных консультаций необходимо обращаться в нашу Службу технической поддержки.

Инновационное решение для сложных условий применения

Оптическая система для использования в любой отрасли промышленности

Загрузка

Подождите, пока загрузятся данные

Подождите, пока загрузятся данные

Штаб-квартира

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Германия

Телефон: +49 711 3409-0
Эл. почта: pilz.gmbh@pilz.de

Техническая поддержка

Телефон: +49 711 3409 444
Эл. почта: support@pilz.com

Страны Южной и Северной Америки

  • Бразилия: + 55 11 4942-7028
  • США (бесплатно): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Канада: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • Мексика: +52 55 5572 1300

Европа

  • Германия: +49 711 3409 444
  • Испания: +34 938497433
  • Нидерланды: +31 347 320477
  • Турция: +90 216 5775552
  • Ирландия: +353 21 4804983
  • Дания: +45 74436332
  • Франция (бесплатно): +33 3 88104000
  • Бельгия: +32 9 321 75 70
  • Австрия: +43 1 7986263-444
  • Швеция: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Россия: +7 495 6654993
  • Италия: +39 0362 1826711
  • Швейцария: +41 62 88979 32
  • Финляндия: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Великобритания: +44 1536 462203

Азиатско-тихоокеанский регион

  • Китай: +86 21 60880878-216
  • Южная Корея: +82 31 778 3390
  • Тайвань: +886 2 25700068
  • Австралия: +61 3 9560 0621
  • Япония: +81 45 471 2281
  • Новая Зеландия: +64 9 6345350