Сравнить 0
Видеоруководства
Международный веб-сайт | русский
У Вас сейчас из 6 продуктов в сравнении

Бесконтактные магнитные защитные датики PSENmag

Высочайший уровень безопасности при низких затратах

Бесконтактные магнитные защитные датики PSENmag

Бесконтактные магнитные защитные датчики используются для контроля положения защитных ограждений в соответствии с требованиями стандарта EN 60947-5-3, а также для общего контроля положения. PSENmag предоставляют пользователю экономичную систему, имеющую в своем составе датчики и систему управления производства Pilz, включая разрешения.

Компактное исполнение PSENmag позволяет экономить место при монтаже. Разъемы и кабели для всех направлений и методов монтажа, а также гарантированный рабочий диапазон, составляющий 3 или 8/10 мм, обеспечивают выполнение гибкого монтажа. Получайте выгоду от быстрого и удобного монтажа защитного датчика!

Новинка: Версия из нержавеющей стали PSENmag – это высокий уровень безопасности и максимальная эксплуатационная надежность в экстремальных условиях

Требуются ли Вам очень надежные защитные датчики для контроля защитного ограждения и положения? Тогда выбирайте бесконтактные магнитные защитные датчики PSENmag с корпусом из нержавеющей стали! Датчики из нержавеющей стали PSENmag особенно подходят для использования в условиях значительного загрязнения и при наличии строгих требований к чистоте. Они также идеально подходят для установки в потенциально взрывоопасных зонах.

Версии из нержавеющей стали PSENmag защищены от чрезмерного нагревания и охлаждения и выдерживают нагрузки благодаря сопротивляемости вибрации и динамическому воздействию. Их высокое значение B10D способствует значительному увеличению срока службы. Удобные в пользовании средства диагностики включают дополнительные сигнальные контакты и интегрированные светодиоды.

Остановите свой выбор на безопасности и экономичности в одном решении от Pilz: Используйте датчики из нержавеющей стали PSENmag с малыми контроллерами PNOZmulti или защитным реле PNOZsigma!

Воспользуйтесь преимуществами PSENmag!

  • Экономичность и длительный срок службы гарантированы благодаря отсутствию механического износа
  • Монтаж, который позволяет экономить место и время
  • Удобная диагностика благодаря дополнительному сигнальному контакту и светодиодам
  • Нечувствительны к ударам и вибрации
  • Допускается использование в условиях значительного загрязнения и при наличии строгих требований к гигиене
  • Высокий уровень безопасности даже в потенциально взрывоопасных зонах
  • Безопасное и комплексное решение в сочетании с анализирующими блоками производства компании Pilz

Характеристики магнитных защитных датчиков

Характеристики магнитных защитных датчиков
  • Принцип магнитного действия
  • Расчетное применение вплоть до уровня безопасности «e» в соответствии со стандартом EN ISO 13849-1; SIL CL 3, EN/IEC 62061
  • Имеется возможность получения допуска на использование во взрывоопасных зонах в соответствии с требованиями Директивы АТЕХ
  • Расстояния переключения от 3 до 8 мм
  • Пригодны для последовательного подключения
  • Конструкция квадратной или круглой формы
  • Класс защиты: IP65, IP67, IP6K9K
  • со светодиодами и без них
  • Также имеются в исполнении со стационарными кабелями

PSENmag для областей применения с высокими требованиями к безопасности

Благодаря концепции защиты от постороннего вмешательства магнитные датчики PSENmag идеально подходят для контроля защитных ограждений и положений во всех областях применения. Датчики дают возможность выполнения скрытого монтажа. Это значит, что защитные датчики остаются в рабочем состоянии, даже если они прикрыты немагнитными материалами.

PSENmag в особенности подходят для использования в классическом проектировании механического оборудования. Защитный датчик также рекомендуется использовать для зон, к которым применяются высокие требования по гигиене – например, в пищевой, упаковочной и фармацевтической промышленности.

PSENmag для областей применения с высокими требованиями к безопасности

Промышленное применение магнитных защитных датчиков

Ассортимент нашей продукции: Бесконтактные магнитные датчики PSENmag

PSENmag для электронных/электромеханических реле

Идеальны для сочетания со всеми устройствами оценки Pilz: бесконтактными магнитными защитными датчиками PSENmag для электронных / электромеханических реле.

PSENmag для электронных реле

Бесконтактные магнитные датчики PSENmag для электронных реле идеально сочетаются с электронными устройствами оценки Pilz.

Принадлежности магнитных датчиков

Отлично подходят для магнитных датчиков PSENmag: кабель, множественные интерфейсы PDP67, винты, проставки, монтажные кронштейны, обратные проставки и многое другое.

Загрузка

Подождите, пока загрузятся данные

Подождите, пока загрузятся данные

Штаб-квартира

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Германия

Телефон: +49 711 3409-0
Эл. почта: pilz.gmbh@pilz.de

Техническая поддержка

Телефон: +49 711 3409 444
Эл. почта: support@pilz.com

Страны Южной и Северной Америки

  • Бразилия: + 55 11 4942-7028
  • США (бесплатно): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Канада: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • Мексика: +52 55 5572 1300

Европа

  • Германия: +49 711 3409 444
  • Испания: +34 938497433
  • Нидерланды: +31 347 320477
  • Турция: +90 216 5775552
  • Ирландия: +353 21 4804983
  • Дания: +45 74436332
  • Франция (бесплатно): +33 3 88104000
  • Бельгия: +32 9 321 75 70
  • Австрия: +43 1 7986263-444
  • Швеция: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Россия: +7 495 6654993
  • Италия: +39 0362 1826711
  • Швейцария: +41 62 88979 32
  • Финляндия: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Великобритания: +44 1536 462203

Азиатско-тихоокеанский регион

  • Китай: +86 21 60880878-216
  • Южная Корея: +82 31 778 3390
  • Тайвань: +886 2 25700068
  • Австралия: +61 3 9560 0621
  • Япония: +81 45 471 2281
  • Новая Зеландия: +64 9 6345350