Сравнить 0
Видеоруководства
Международный веб-сайт | русский
У Вас сейчас из 6 продуктов в сравнении

Защитный замок PSENbolt

Комбинируемое решение для безопасного контроля защитных ограждений

Защитный замок PSENbolt

Защитный замок PSENbolt состоит из механического замка, ручки и различных комбинируемых защитных датчиков, которые основаны на разных принципах работы. Это устраняет необходимость в проведении дорогостоящей инженерной проработки. С одной стороны защитный замок соответствует высочайшим требованиям к защите от постороннего вмешательства и манипуляций.

С другой стороны — защитный замок также гарантирует выполнение надежного контроля защитных ограждений — вплоть до высочайшей категории PL e по EN/ISO 13849-1 / SIL CL 3 по EN/IEC 62061 в зависимости от того, какой датчик используется. В качестве механической альтернативы защитный замок PSENbolt пригоден для использования в защитных ограждениях, которые трудно регулировать.

Защитные замки PSENbolt — Ваши преимущества

  • Снижение расходов на разработку и монтаж
  • Экономичное решение, включающее в себя защитный датчик, ручку и замок
  • Несложная комбинация выключателей в количестве до 2 штук
  • Длительный срок службы, благодаря механической защите и прочному материалу исполнения
  • Максимальный уровень защиты от постороннего вмешательства и манипуляций с устройством — благодаря RFID-технологии и наличию кодируемого защитного датчика PSENcode
  • Запирающая шпилька защищает замок от непреднамеренного закрывания

Характеристики защитных замков

Характеристики защитных замков
  • Комплексное решение для оснащения дверных ручек и защитных выключателей
  • Подходит для использования с устройствами PSENcode в компактном варианте исполнения и PSENmech
  • Замок для получения доступа
  • Варианты исполнения с аварийной разблокировкой
  • Подходит для использования на навесных замках для предотвращения механической блокировки двери

Безопасный контроль защитных ограждений при использовании защитных замков PSENbolt

Защитный замок PSENbolt идеально подходит для защитных ограждений, которые трудно регулировать, а также защитных ограждений, которые подвержены воздействию вибрации. Защитный замок также отлично подходит для использования в зонах, в которых защитные ограждения часто открывают и повторно закрывают. Различные условия применения защитных ограждений можно надежно защитить с помощью защитного замка PSENbolt — в зависимости от принципа действия применяемого защитного датчика:

Механический защитный датчик PSENmech (PSEN me1): Повышенная удерживающая сила PSENmech останавливает защитное ограждение, которое непреднамеренно открывают, благодаря наличию защиты технологического процесса.

Магнитный защитный датчик PSENmag 1.4: PSENmag предоставляет экономичное решение для условий применения, в которых требования к защите от постороннего вмешательства и манипуляций не такие строгие.

Кодируемый защитный датчик PSENcode: Гарантирует пользователю наивысший уровень защиты от постороннего вмешательства путем выдачи уникального кода с исполнительного устройства на выключатель (принцип замка с ключом).

Комбинация PSENmech (PSEN me1) и PSENcode: PSENmech предотвращает непреднамеренное открывание, благодаря наличию защиты технологического процесса. PSENmech предоставляет максимальный уровень защиты от постороннего вмешательства вплоть до уровня безопасности PL e по EN ISO 13849-1 / SIL CL 3 по EN/IEC 62061

Безопасный контроль защитных ограждений при использовании защитных замков PSENbolt

Промышленное применение защитных замков

наша линейка продукции: Защитный замок PSENbolt

Защитные замки PSENbolt

Имеется возможность сочетания с магнитным датчиком PSENmag, кодируемым датчиком PSENcode и/или механическим датчиком PSENmech. Почему бы не попробовать их в деле!

Загрузка

Подождите, пока загрузятся данные

Подождите, пока загрузятся данные

Штаб-квартира

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Германия

Телефон: +49 711 3409-0
Эл. почта: pilz.gmbh@pilz.de

Техническая поддержка

Телефон: +49 711 3409 444
Эл. почта: support@pilz.com

Страны Южной и Северной Америки

  • Бразилия: + 55 11 4942-7028
  • США (бесплатно): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Канада: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • Мексика: +52 55 5572 1300

Европа

  • Германия: +49 711 3409 444
  • Испания: +34 938497433
  • Нидерланды: +31 347 320477
  • Турция: +90 216 5775552
  • Ирландия: +353 21 4804983
  • Дания: +45 74436332
  • Франция (бесплатно): +33 3 88104000
  • Бельгия: +32 9 321 75 70
  • Австрия: +43 1 7986263-444
  • Швеция: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Россия: +7 495 6654993
  • Италия: +39 0362 1826711
  • Швейцария: +41 62 88979 32
  • Финляндия: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Великобритания: +44 1536 462203

Азиатско-тихоокеанский регион

  • Китай: +86 21 60880878-216
  • Южная Корея: +82 31 778 3390
  • Тайвань: +886 2 25700068
  • Австралия: +61 3 9560 0621
  • Япония: +81 45 471 2281
  • Новая Зеландия: +64 9 6345350