Сравнить 0
Видеоруководства
Международный веб-сайт | русский
У Вас сейчас из 6 продуктов в сравнении

Энкодер PSENenco

Стандартный, но безопасный энкодер

Энкодер PSENenco

Энкодер PSENenco используются для определения положения и скорости. Энкодер в первой фазе расширения представлен абсолютным датчиком положения, который используется с системой автоматизации PSS 4000. Он предоставляет различные абсолютные значения положения, правильность которых проверяется в программном блоке. Датчик оснащен магнитно-оптической измерительной системой. Пользователь получает два устройства в одном!

Безопасное положение и безопасная скорость — Преимущества

  • Надежная оценка скорости и положения
  • Функция контроля безопасности передана пользовательскому программному обеспечению
  • Повышенная эксплуатационная гибкость при контроле пороговых значений с помощью динамического контроля пороговых значений в пользовательской программе
  • Схема с механическими вращающимися кулачками заменяется схемой с электронными вращающимися кулачками PSS 4000 (включая энкодер PSENenco)
Безопасное положение и безопасная скорость — Преимущества

Характеристики энкодера

Характеристики энкодера
  • Два энкодера в одном корпусе
  • Универсальный, 2-х канальный (один оптический, один магнитный)
  • 2 интерфейса SSI
  • SIL CL 3 и PL e в системе автоматизации PSS 4000

Применение энкодера PSENenco

Кроме того, энкодеры PSENenco используются для механических прессов. Решение «безопасная схема с механическими вращающимися кулачками» полностью заменяет традиционные типы подобных механических устройств. Сочетание энкодеров PSENenco с системой управления PSSuniversal PLC и соответствующими программными блоками удовлетворяет SIL 3. Энкодеры также могут использоваться там, где необходимо безопасное обнаружение положения.

Применение энкодера PSENenco

Промышленное применение энкодера

наша линейка продукции: Энкодер PSENenco

PSENenco энкодер

PSENenco – это стандартный энкодер. SIL 3 и PL e достигаются сочетанием системы управления PSSuniversal ПЛК и соответствующих программных блоков.

Загрузка

Подождите, пока загрузятся данные

Подождите, пока загрузятся данные

Штаб-квартира

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Германия

Телефон: +49 711 3409-0
Эл. почта: pilz.gmbh@pilz.de

Техническая поддержка

Телефон: +49 711 3409 444
Эл. почта: support@pilz.com

Страны Южной и Северной Америки

  • Бразилия: + 55 11 4942-7028
  • США (бесплатно): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Канада: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • Мексика: +52 55 5572 1300

Европа

  • Германия: +49 711 3409 444
  • Испания: +34 938497433
  • Нидерланды: +31 347 320477
  • Турция: +90 216 5775552
  • Ирландия: +353 21 4804983
  • Дания: +45 74436332
  • Франция (бесплатно): +33 3 88104000
  • Бельгия: +32 9 321 75 70
  • Австрия: +43 1 7986263-444
  • Швеция: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Россия: +7 495 6654993
  • Италия: +39 0362 1826711
  • Швейцария: +41 62 88979 32
  • Финляндия: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Великобритания: +44 1536 462203

Азиатско-тихоокеанский регион

  • Китай: +86 21 60880878-216
  • Южная Корея: +82 31 778 3390
  • Тайвань: +886 2 25700068
  • Австралия: +61 3 9560 0621
  • Япония: +81 45 471 2281
  • Новая Зеландия: +64 9 6345350