Сравнить 0
Видеоруководства
Международный веб-сайт | русский
У Вас сейчас из 6 продуктов в сравнении

Системы контроля движения PMCprimo

Системы управления для простого и сложного оборудования

Системы контроля движения PMCprimo

Системы управления PMCprimo выполняют функции ПЛК и контролируют движение. Они осуществляют автоматизацию на предприятии, включая контроль движения. Такие функции можно реализовать для большого количества сервоосей.

PMCprimo — это синоним высокой эффективности и универсальности. Имеется возможность гибко соединять до 32 осей для формирования подобия электронного ведущего вала, при этом можно решать простые задачи в области ЧПУ. Стандартные функции, например, «подвижный отрезной станок», «торцовочная машина», «функция кулачкового диска» уже хранятся в качестве функциональных блоков. Также имеются машинные функции, такие как «упаковка в трубчатую тару». Внедрение современных функций, например, дистанционное техобслуживание, автоматическая настройка параметров для компонентов системы, замененных в процессе работы, и совместное использование всех входов/выходов позволяют реализовывать высокоэффективные решения с высокой эксплуатационной готовностью.

Новинка: Системы контроля движения PMCprimo C2 — теперь они стали еще более эффективными

Мощные системы контроля движения PMCprimo C2 выполняют функции ПЛК, контроля движения и ЧПУ. Они помогают вам решить комплексные задачи по управлению. Высокоэффективная система PMCprimo C2 с процессором 1,3 ГГц и ПЛИС обеспечивает высокую производительность и качество технологического процесса. Воспользуйтесь преимуществами небольших сроков ввода в эксплуатацию. Это стало возможным благодаря программно-совместимому ПЛК, который отвечает требованиям стандарта IEC 61131-3!

Интерфейс USB гарантирует простой импорт и экспорт данных. Система PMCprimo C2 поставляется с интерфейсом EtherCAT Master. Помимо прочего, система PMCprimo C2 поддерживает ведущие и ведомые интерфейсы связи, такие как Modbus/TCP, CAN или PROFIBUS-DP-S. Системы управления также обеспечивают параллельную работу нескольких сетей связи (EtherCAT/CANopen).

Системы контроля движения PMCprimo C2

Выбирайте в соответствии со своими требованиями:

Безопасность, основанная на приводе: PMCprimo DriveP

При использовании безопасного и основанного на приводе решения для контроля движения система контроля движения интегрируется в сервоусилитель в качестве дополнительной платы. Можно легко подключать дополнительные сервоусилители с помощью шины привода. PMCprimo DriveP — это компактное высокоэффективное решение для вашей области применения!

Кроме того, это решение можно легко расширять путем добавления функций безопасности, интегрированных в привод: это делается с помощью платы безопасности PMCprotego S. Функции контроля движения, останова и торможения обеспечивают сокращение времени на монтаж, а также снижение требований и расходов на техобслуживание. В одном устройстве совмещены функции контроля движения, ПЛК и безопасности.

На базе контроллера: PMCprimo MC

В качестве центрального решения система PMCprimo МC с ее аппаратной платформой на базе контроллера формирует основу для открытой системы. Благодаря наличию разнообразных интерфейсов контроллера, PMCprimo МC — это правильный выбор даже в случае комплексного применения! Высокая вычислительная мощность делает возможным выполнение кротких циклов даже в случае сложных прикладных программ. Представляет собой оптимальное решение для машинных процессов с повышенными требованиями.

Преимущества использования систем контроля движения PMCprimo

Комплексное решение позволяет экономить пространство: Привод PMCprimo DriveP — безопасность на базе привода

  • Высокоэффективный программно-совместимый ПЛК в соответствии с IEC 61131 с четко структурированным программным интерфейсом
  • Подходит для контроля движения и областей, где используется ЧПУ, дополнительное подключение к главному компьютеру, простое расширение с использованием внешних входов/выходов посредством соединения PSSu
  • Повышенная эксплуатационная готовность — SD карты позволяют оперативно выполнять повторный ввод в эксплуатацию после замены компонентов
  • Экономия средств, благодаря интегрированному ПЛК, функции контроля движения и ЧПУ, наличию шкафов управления небольшого размера — все это за счет комплексного решения
Комплексное решение позволяет экономить пространство: PMCprimo DriveP — безопасность на базе привода

Универсальность благодаря открытости: PMCprimo MC – на базе контроллера

  • Большее количество интерфейсов позволяет выполнять интеграцию в самых различных областях автоматизации
  • Подходит для более сложных прикладных программ благодаря высокой вычислительной мощности
  • Экономичное решение по управлению для областей применения с количеством осей до 16
Универсальность благодаря открытости: PMCprimo MC — на базе контроллера

Технические характеристики

Технические характеристики компактной и высокоэффективной системы управления PMCprimo DriveP

Технические характеристики компактной и высокоэффективной системы управления PMCprimo DriveP

  • Управляет задачами по управлению и обеспечивает крайне высокий уровень безопасности
  • Модульные и компактные комплексные решения реализуются путем вставки платы контроля движения PMCprimo C в сервоусилитель
  • Для всех областей применения, связанных с обеспечением безопасности, вплоть до уровня безопасности PL e согласно определению в стандарте EN ISO 13849-1
Технические характеристики открытой системы управления PMCprimo MC, реализованной на базе контроллера

Технические характеристики открытой системы управления PMCprimo MC, реализованной на базе контроллера

  • Сложные машинные процессы для большого количества осей легко осуществлять благодаря высокой вычислительной мощности
  • Можно гибко интегрировать в любых условиях автоматизации за счет большого количества разнообразных интерфейсов: 3 энкодера, 4 шины CANopen, 1 шина PROFIBUS-DP Slave + 3 шины CANopen
  • 16 цифровых входов и 16 цифровых выходов обеспечивают основу экономичного решения для организации управления

Системы контроля движения PMCprimo — правильное решение для любых требований

При применении устройств контроля движения от Pilz все функции используемого оборудования совместимы друг с другом. Это позволяет обеспечить бесперебойность производственных процессов и снизить количество отказов, что делает производство экономичным. Воспользуйтесь преимуществом широкого ряда функций:

  • IEC 61131-3
  • Противоударное размещение
  • Виртуальный ведущий вал
  • Электрический редуктор
  • Кулачковый механизм
  • Регистр контроля
  • Контроль натяжения полотна
  • Линейная и круговая интерполяция
  • Электронный кулачок
  • Быстрый ввод для определения печатных меток
Правильное решение для любых требований

Системы контроля движения PMCprimo — идеально для различных областей применения

Системы контроля движения PMCprimo — идеально для различных областей применения
  • Транспортировка и сортировка, например, синхронизация (на компактном конвейере), установка зазора/интервала, заполнение пустот, безударная транспортировка бумаги и жидкостей и т.д.
  • Упаковки самых разнообразных форм: например, обертывание пленкой, упаковка в трубчатую тару, блистерную упаковку, завертывание в бумагу, упаковка в мешки
  • Печать, бумага и этикетки: например, маркировка (нанесение метки времени и т.д.), резка бумаги, укладывание стопками, транспортировка, специальная печать, например на регуляторах печей, печать на картоне или многоцветная печать, сшивание картона, например, для упаковки компакт дисков, мешочки для вытягивания призов, почтовые открытки и т.д.)
  • Паллетайзеры и упаковывание в картонную тару: например, укладывание стопками, захват, подъем и перемещение, упаковка в лотки
  • Специальные станки: например, шлифовальные станки, токарные станки
  • Специальное решение для испытательных стендов: например, позиционирование, регулировка крутящего момента, интерполяция и трансформация, робототехника

Наш ассортимент изделий: PMCprimo — для задач по управлению и контролю движения

PMCprimo DriveP

Компактная безопасная система управления на основе привода, обеспечивающая высокое качество технологического процесса — с возможностью добавления функций безопасности привода.

PMCprimo C2

Карта системы контроля движения PMCprimo C2 обеспечивает высокую эффективность и позволяет достичь высокой производительности и качества технологического процесса. Выполнив подключение к сервоусилителю PMCprotego D, вы получите систему контроля движения PMCprimo DriveP.

PMCprimo МC

Воспользуйтесь преимуществами максимальной универсальности, используя открытую систему контроля движения PMCprimo MC на базе контроллера: Это правильный выбор для крупномасштабных областей применения!

Принадлежности для PMCprotego D

Вспомогательные принадлежности для систем контроля движения PMCprimo включают в себя различные соединительные кабели и съемные платы для любых видов применения.

Загрузка

Подождите, пока загрузятся данные

Подождите, пока загрузятся данные

Штаб-квартира

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Германия

Телефон: +49 711 3409-0
Эл. почта: pilz.gmbh@pilz.de

Техническая поддержка

Телефон: +49 711 3409 444
Эл. почта: support@pilz.com

Страны Южной и Северной Америки

  • Бразилия: + 55 11 4942-7028
  • США (бесплатно): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Канада: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • Мексика: +52 55 5572 1300

Европа

  • Германия: +49 711 3409 444
  • Испания: +34 938497433
  • Нидерланды: +31 347 320477
  • Турция: +90 216 5775552
  • Ирландия: +353 21 4804983
  • Дания: +45 74436332
  • Франция (бесплатно): +33 3 88104000
  • Бельгия: +32 9 321 75 70
  • Австрия: +43 1 7986263-444
  • Швеция: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Россия: +7 495 6654993
  • Италия: +39 0362 1826711
  • Швейцария: +41 62 88979 32
  • Финляндия: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Великобритания: +44 1536 462203

Азиатско-тихоокеанский регион

  • Китай: +86 21 60880878-216
  • Южная Корея: +82 31 778 3390
  • Тайвань: +886 2 25700068
  • Австралия: +61 3 9560 0621
  • Япония: +81 45 471 2281
  • Новая Зеландия: +64 9 6345350