Международный веб-сайт | русский

Осмотр защитных устройств

Обеспечивайте безопасность своего машинного оборудования при помощи Проверки защитных устройств

Осмотр защитных устройств

Важно, чтобы электрочувствительное защитное оборудование (световые решетки, системы защитных дверей и др.) было правильно сконфигурировано и установлено и регулярно проходило проверки. Это законодательное требование закреплено в различных государственных директивах и нормативных документах.
Примерами могут служить BetrSichV в Германии, AM-VO в Австрии, OSHA в США и PUWER в Великобритании.

Pilz - Ваш партнер по проверке Защитных устройств и Безопасности оборудования

Компания Pilz GmbH and Co. KG (г. Остфильдерн) имеет собственный контролирующий орган, аккредитованный Германским центром сертификации DAkkS в соответствии с требованиями стандарта ISO/IEC 17020. Он обеспечивает объективность и позволяет добиться высокой эксплуатационной готовности вашего оборудования.
Отчет о результатах проверки предоставляется для обсуждения. В случае успешного прохождения проверки оборудование получает знак качества компании Pilz. 

 

В рамках проводимой проверки Защитных устройств компания Pilz

Первичные и регулярные проверки технических средств защиты:
•  Правильная установка и безопасное функционирование
•  Правильное интегрирование в систему управления оборудованием
•  Проверка функций безопасности по схеме соединений
• Предоставляется отчет о результатах проверки
•  Присваивается знак качества
•  Измерение выхода за установленные пределы (проверка безопасного расстояния, определенного изготовителем)

Ваше преимущество при проверке Защитных устройств для обеспечения безопасности оборудования

  • Соблюдайте нормы безопасности, защитите сотрудников, уменьшите риск и ответственность
  • Минимизируйте время простоя, повысьте эксплуатационную готовность оборудования
  • Доверьтесь нашим профессиональным методикам проверки и знаку качества Pilz. В составе компании Pilz GmbH & Co. KG из Остфильдерна действует орган проверки производственных участков и машинного оборудования, уполномоченный Немецким аккредитационным органом (DAkkS).

 

Штаб-квартира

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Германия

Телефон: +49 711 3409-0
Эл. почта: pilz.gmbh@pilz.de

Страны Южной и Северной Америки

  • Канада: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • Мексика: +52 55 5572 1300
  • США (бесплатно): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Бразилия: + 55 11 4942-7028

Европа

  • Россия: +7 495 6654993
  • Финляндия: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Швеция: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Дания: +45 74436332
  • Нидерланды: +31 347 320477
  • Австрия: +43 1 7986263-444
  • Италия: +39 0362 1826711
  • Великобритания: +44 1536 462203
  • Испания: +34 938497433
  • Германия: +49 711 3409 444
  • Турция: +90 216 5775552
  • Бельгия: +32 9 321 75 75
  • Франция (бесплатно): +33 3 88104000
  • Швейцария: +41 62 88979 32
  • Ирландия: +353 21 4804983

Азиатско-тихоокеанский регион

  • Новая Зеландия: +64 9 6345350
  • Австралия: +61 3 9560 0621
  • Тайвань: +886 2 25700068
  • Южная Корея: +82 31 778 3390
  • Китай: +86 21 60880878-216
  • Япония: +81 45 471 2281