Россия | русский

16 июл. 2015 г.

PNOZmulti 2 – с подключением к Ethernet/IP

Подключение еще одного канала связи: Теперь конфигурируемую систему управления PNOZmulti 2 также можно встроить в сети Ethernet/IP.

Теперь конфигурируемую систему управления PNOZmulti 2 можно нарастить слева модулем связи Ethernet/IP. Таким образом, у PNOZmulti 2 теперь появился еще один канал связи, наряду с PROFINET, CANopen, EtherCAT, Modbus TCP, Profibus-DP и Powerlink.

В результате PNOZmulti 2 годится для решения самых разных задач любой отраслевой специфики и не зависит от диспетчерской системы верхнего уровня.
 

Краткий обзор достоинств:

  • Вариант подсоединения к Ethernet/IP (адаптеру) через модуль связи
  • IP-адрес легко задается с помощью двухрядного переключателя на лицевой панели устройства
  • Унифицированное соединение с магистральной системой ввода-вывода через разъем RJ45
  • Никаких конфликтов при передаче данных благодаря интерфейсу с переключателем
  • Непродолжительные простои и высокая эксплуатационная готовность производственного оборудования благодаря удобной информации по диагностике и управлению
  • Двусторонняя передача сигналов и управление через модуль связи
  • Диагностическая концепция PVIS реализуется в конфигураторе PNOZmulti,
    кроме того, предусмотрено встраивание текстов пользователя

Действуйте наверняка, используйте PNOZmulti 2 – всемирный стандарт безопасности для всех видов машин.
 

Дополнительная информация:

Конфигурируемая система управления PNOZmulti 2