Россия | русский

19 апр. 2016 г.

Уменьшение техобслуживания благодаря диагностике безопасности устройства

Простая разносторонняя диагностика безопасности устройства для уменьшения техобслуживания.

Меньше обслуживания, больше эффективности

Используйте диагностику устройств безопасности, чтобы получать подробные диагностические данные с устройств безопасности Pilz. В новых датчиках PSENcode обычные сигнальные контакты активируются автоматически посредством модуля промышленной сети и включаются для проведения диагностики безопасности устройства. Данные диагностики позволяют вам уменьшить техобслуживание и, как следствие, получить больше времени работы оборудования.


Одинаковые датчики, полноценная диагностика

Благодаря возможностям расширения функций при диагностике устройств безопасности может использоваться электронно-механический подход. Он подразумевает использование модуля промышленной сети с кабельной коробкой и соответствующих устройств безопасности (например, выключателя PSENcode в компактном исполнении). Встроенный дисплей на модуле промышленной сети обеспечивает непосредственное получение разнообразных данных диагностики. При диагностике безопасности устройства также возможен быстрый и простой монтаж благодаря последовательному подключению на месте. В сочетании с системой PNOZ X или PNOZsigma вы получаете комплексное, экономичное, универсальное решение.


Краткий обзор преимуществ:

  • Всесторонняя диагностика для избежания многократных техосмотров и уменьшения простоев
  • Простота диагностики благодаря применению одинаковых датчиков и кабелей IP67
  • Информация получается непосредственно со встроенного дисплея, расположенного на модуле связи
  • Быстрый и простой монтаж благодаря последовательному подключению на месте
  • Через входы/выходы могут быть непосредственно подключены сторонние устройства
  • Экономичное универсальное решение, напр. в сочетании с PNOZ X или PNOZsigma

Посетите наш стенд на Ганноверской Ярмарке 2016!

Хотите узнать больше о наших инновациях? Тогда посетите нашу экспозицию на Ганноверской Ярмарке, которая пройдет с 25 по 29 Апреля 2016 г.! Мы сердечно приглашаем Вас на наш стенд № 17 в зале № 9.


Дополнительная информация:

Диагностика устройств безопасности

Pilz на Ганноверской ярмарке 2016

Уменьшение техобслуживания благодаря диагностике безопасности устройства