Россия | русский

11 сент. 2018 г.

Пересмотр стандарта безопасности ISO для промышленных роботов

Требования по безопасности для систем с коллаборативным роботом в соответствии с ISO 10218-1 и ISO 10218-2 должны быть пересмотрены к маю 2021 г. Компания Pilz активно участвует в пересмотре стандартов безопасности для роботов.

Требования к безопасности в системах с коллаборативным роботом в соответствии с ISO 10218-1 и ISO 10218-2 еще не описаны подробно. Требования к безопасности были дополнительно разработаны в рамках Технической спецификации ISO/TS 15066. Эти материалы частично включены в редакцию двух стандартов и (или) являются дополнительными. К маю 2021 года мы ожидаем новую редакцию стандартов ISO 10218-1 и ISO 10218-2.

Компания Pilz является членом международного технического комитета ISO/TC 299 «Робототехника» и рабочей группы WG 3 «Промышленная безопасность». Вместе с несколькими членами компания Pilz активно работает над пересмотром стандартов безопасности в сфере робототехники. В начале июня 2018 года технический комитет провел в Киото (Япония) рабочее совещание.

Существует множество тем и требований, которые необходимо обсудить в рамках пересмотра. Краткий обзор:

  • Создание перечня всех соответствующих функций безопасности (например, безопасный останов, безопасная пониженная скорость и т. д.) и спецификации минимальных требований в соответствии с ISO 13849/IEC 62061 относительно соответствующих функций безопасности (например, система безопасного останова должна иметь двухканальную конструкцию
  • Разработка более конкретных требований безопасности относительно тормозных систем
  • Более точные технические требования для систем с различными типами совместной работы человека и робота в соответствии с ISO TS 15066 (примеры: ручное управление, останов в связи с обеспечением мер безопасности, контроль скорости и расстояния, ограничение мощности и силы)
  • Принятие и пересмотр биомеханических предельных значений для ограничения мощности и силы, а также для квазистатических и переходных контактов в ISO TS 15066
  • Кибербезопасность
  • Разработка требований безопасности для мобильных роботов
  • Применение и детализация требований безопасности в отношении захватов/систем захватов (на основе технического отчета ISO/TR 20218-1)


Информация о стандарте ISO 10218

ISO 10218 является центральным стандартом безопасности для промышленных роботов. Он состоит из двух частей: Стандарт ISO 10218-1 описывает требования по безопасности для изготовителя робота. Стандарт ISO 10218-2 описывает требования по безопасности для сборщика робота.


Дополнительная информация:

Робототехника в Pilz