Россия | русский

Журнал для клиентов. Регулярное получение информации

«Практический опыт для практического применения», таков девиз журнала для клиентов компании Pilz «Человек и автоматизация». Во главе угла – сведения о безопасной автоматизации и автоматике, предназначенной для повышения вашего благосостояния.

В журнале для клиентов представлена информация об отраслевых тенденциях, приведено мнение специалистов, а также инновационные решения. Журнал «Человек и автоматизация» выходит несколько раз в год тиражом около 25 тысяч экземпляров на немецком и английском языках.

Ознакомьтесь подробнее с последним выпуском онлайн.

ЧЕЛОВЕК И АВТОМАТИЗАЦИЯ, выпуск 1/2019

Человек и автоматизация

Развитие сетевых технологий открывает новые возможности для предприятия будущего. Данные возможности также включают некоторые задачи, такие как многочисленные решения в области коммуникации от разных поставщиков. Общие стандарты востребованы! В данном выпуске журнала «Человек и автоматизация» мы расскажем о том, как просто возможности сетевого взаимодействия могут обеспечить эффективность производственного процесса.

Рассматриваемые темы:

  • В интервью Штефан Хоппе (Stefan Hoppe) в общих чертах рассказывает о мероприятиях вокруг унифицированной архитектуры OPC
  • Новый пакет услуг для соответствия машинного оборудования требованиям рынка США
  • Интеграция решения по автоматизации в инфраструктуру релейного поста централизации
  • Конфигурирование схем защиты и их моделирование в автономном режиме

Загрузить здесь

Скачать журнал для клиентов

Человек и автоматизация

ЧЕЛОВЕК И АВТОМАТИЗАЦИЯ, выпуск 03/2018

- В данном интервью специалист по проектированию Клаус Баумгартнер (Klaus Baumgartner) объясняет требования концепции современного управления - После модернизации пресс Эрфурт производит убедительное впечатление с новой системой управления и визуализации - Безопасность и защита на умном предприятии - Ознакомление с участием Pilz в международных комитетах по стандартизации

Скачать
Человек и автоматизация

ЧЕЛОВЕК И АВТОМАТИЗАЦИЯ, выпуск 02/2018

- «Разработка новых направлений в робототехнике»: интервью с Томасом Пильцем - Взаимодействие человека и робота (HRC) в автомобильном производстве - Стандарты HRC: Она продолжается - Общее положение о защите данных в Pilz: ваши данные в надежных руках

Скачать
Человек и автоматизация

ЧЕЛОВЕК И АВТОМАТИЗАЦИЯ, выпуск 01/2018

- Премьера сервисных роботизированных модулей Pilz на выставке Automatica 2018 - Система защитных ограждений PSENmlock обеспечивает комплексную блокировку защитных ограждений и защитную блокировку в бумагоперерабатывающей отрасли - Расширение Центра разработки программного обеспечения в г. Корк, Ирландия - Интервью Pilz по услугам контроля защитного оборудования

Скачать
ЧЕЛОВЕК И АВТОМАТИЗАЦИЯ, выпуск 3/2017

ЧЕЛОВЕК И АВТОМАТИЗАЦИЯ, выпуск 3/2017

- Презентация PSENmat: динамический контактный коврик безопасности – это больше, чем «просто» безопасность. - Система оптического 3D контроля SafetyEYE используется для мониторинга и контроля на ведущих пищевых производствах - Интервью с Бертольдом Хайнке (Berthold Heinke), представителем промышленного объединения BG Holz und Metall, об области противоречий между безопасностью и инновациями

Скачать
ЧЕЛОВЕК И АВТОМАТИЗАЦИЯ, выпуск 2/2017

ЧЕЛОВЕК И АВТОМАТИЗАЦИЯ, выпуск 2/2017

- Обзор электронно-оптической защитной аппаратуры - Безопасный контроль опасной энергии благодаря концепции защитной блокировки и маркировки (LoTo) - Интервью о теории и практике мер безопасности - С Pilz к безопасной совместной работе человека и робота

Скачать
ЧЕЛОВЕК И АВТОМАТИЗАЦИЯ, выпуск 1/2017

ЧЕЛОВЕК И АВТОМАТИЗАЦИЯ, выпуск 1/2017

- Переаттестация для квалификации CMSE® - Сертифицированный специалист по безопасности машинного оборудования - Компания Pilz на Ганноверской ярмарке 2017 - Путь к облаку: Шлюз IIoT Gateway для промышленного ПК Industrial PI - ПО визуализации PASvisu на основе Интернет-технологий с интерфейсом унифицированной архитектуры OPC

Скачать
ЧЕЛОВЕК И АВТОМАТИЗАЦИЯ, выпуск 2/2016

ЧЕЛОВЕК И АВТОМАТИЗАЦИЯ, выпуск 2/2016

- Решение для визуализации PMIvisu для исключительно тесного взаимодействия аппаратного и программного обеспечения. Темы данного выпуска: - Запуск онлайн-сообщества CMSE® – Сертифицированные специалисты по безопасности машинного оборудования – Модернизация для получения качественного табака: Управление безопасностью от Pilz позволяет привести в соответствие производительность и безопасность – Технология цифрового управления для железнодорожных систем: Решения от Pilz соответствуют требованиям железнодорожной отрасли

Скачать
ЧЕЛОВЕК И АВТОМАТИЗАЦИЯ, выпуск 1/2016

ЧЕЛОВЕК И АВТОМАТИЗАЦИЯ, выпуск 1/2016

Тема, рассматриваемая в данном выпуске: - Защитная блокировка и блокирующее устройство в одном изделии Новая система защитных ограждений PSENmlock - Онлайн-изменения для безопасной автоматизации ускоряют ввод в эксплуатацию - Система оптического 3D контроля SafetyEYE используется в роботизированном производстве - Интервью с региональным менеджером Гельмутом Айссеном (Helmut Eissen) о реструктуризации западного региона продаж

Скачать
ЧЕЛОВЕК И АВТОМАТИЗАЦИЯ, выпуск 2/2015

ЧЕЛОВЕК И АВТОМАТИЗАЦИЯ, выпуск 2/2015

Тема, рассматриваемая в данном выпуске: - Устранить отключение электроснабжения: система автоматизации PSS 4000 гарантирует энергоснабжение в больнице Австралии - Внешняя или интегрированная в привод: контроль движения для всех случаев - CMSE®: 1000. Сертифицированный специалист по безопасности машинного оборудования - Требования промышленной безопасности: Какие изменения привнесет данная поправка?

Скачать
ЧЕЛОВЕК И АВТОМАТИЗАЦИЯ, выпуск 1/2015

ЧЕЛОВЕК И АВТОМАТИЗАЦИЯ, выпуск 1/2015

Тема, рассматриваемая в данном выпуске: - Безопасность и автоматизация в одной системе: с помощью системы автоматизации PSS 4000, совместимой с концепцией Industrie 4.0, осуществляется мониторинг крановой системы в контейнерном порту Халифа - IEC/ISO 17305: новый унифицированный стандарт для функциональной безопасности – синоним безопасной автоматизации: Pilz в Индии. - Контроль движения: существенный потенциал для повышения производительности

Скачать