Россия | русский

Пресс-релизы

Категория
Благодаря Программе Системных Партнеров Pilz задачи становятся решениями: Системными партнерами являются сертифицированные Pilz компании, которые предлагают комплексы, в состав которых входит продукция и системы производства Pilz.

г. Остфильдерн, 2 июл. 2019 г.

Глобальная профессиональная сеть по безопасной автоматизации - Программа Системных Партнеров Pilz, по всему миру

Благодаря Программе Системных Партнеров Pilz расширяет присутствие своей продукции и решений по всему миру: В перспективе клиенты также смогут получать комплексные решения по безопасной автоматизации от Pilz через отобранных, сертифицированных партнеров.

Сообщение для Прессы
Первая в мире безопасная радарная система расширяет ассортимент технических сенсорных средств PSEN от Pilz.

г. Остфильдерн, 23 мая 2019 г.

Новинка в ассортименте Pilz - первый в мире безопасная радарная система. Безопасность даже в самых сложных условиях окружающей среды!

Новинка в ассортименте Pilz - первый в мире комплекс безопасности для контроля защитных зон, созданный на основе радиолокационной технологии В состав комплекса входит безопасная радарная система «LBK System» производства Inxpect S.p.A. и конфигурируемый компактный контроллер PNOZmulti 2. Данный комплекс обеспечивает безопасность и экономичность контроля даже в самых неблагоприятных условиях окружающей среды - в условиях производства с большим количеством пыли, например, на деревообрабатывающем предприятии, либо при наличии сооружений сложной геометрии. К преимуществам безопасной радарной системы относится высокая производительность установки или машины несмотря на неблагоприятные условия окружающей среды.

Сообщение для Прессы
Компания Pilz является поставщиком решений по автоматизации. Так, в области промышленной робототехники компания разрабатывает программное обеспечение для управления роботами.

г. Остфильдерн, 23 мая 2019 г.

Умеренный рост оборота и увеличение численности персонала в компании Pilz в 2018 году - «Рост в непростых условиях»

Группа компаний Pilz продолжает следовать курсом развития несмотря на экономический спад: в прошлом - 2018 - финансовом году оборот компании составил 345 миллионов евро (+2,1 %). Впервые численность работников превысила 2500 человек.

Сообщение для Прессы
Защитное устройство контроля напряжения PNOZ s60 позволяет контролировать обесточенное состояние производственных участков и машин в соответствии с UL 6420.

г. Остфильдерн, 1 апр. 2019 г.

Контролирует отсутствие электропитания

Защитное устройство контроля напряжения PNOZ s60 теперь позволяет контролировать обесточенное состояние производственных участков и машин в соответствии с UL 6420. Это позволяет применять PNOZ s60 в областях, где предусмотрена система защитной блокировки (SLS), то есть, если требуется выполнить безопасный останов оборудования с отключением электропитания.

Сообщение для Прессы
Компания Pilz предлагает пакет услуг для соответствия машинного оборудования требованиям рынка США.

г. Остфильдерн, 19 мар. 2019 г.

Безопасность машинного оборудования: компания Pilz расширяет свой международный спектр услуг - в добрый путь! Соответствие машинного оборудования законодательным требованиям США

Pilz расширяет свой международный спектр услуг в сфере безопасности машинного оборудования: в будущем Pilz будет по всему миру оказывать поддержку в плане соблюдения необходимых норм и требований компаниям, которые стремятся экспортировать машинное оборудование в США или эксплуатировать его там. Производители и операторы могут быть уверены, что их машины и оборудование соответствуют законодательным требованиям США в плане безопасности.

Сообщение для Прессы
Лазерные сканеры безопасности PSENscan компании Pilz теперь обеспечивают гибкий мониторинг вертикальных зон.

г. Остфильдерн, 26 февр. 2019 г.

Безопасная эксплуатация в вертикальном положении!

Лазерные сканеры безопасности PSENscan компании Pilz теперь также обеспечивают защиту зоны в вертикальных установках, например, для защиты доступа. Кроме того, PSENscan позволяет проектировать оборудование более универсально, что сводит к минимуму простои и повышает рентабельность.

Сообщение для Прессы
Новый блок управления ввода/вывода PSS u2 ES 4IOL обеспечивает связь децентрализованной системы ввода/вывода PSSuniversal 2 с датчиками и исполнительными механизмами посредством международно унифицированного интерфейса ввода/вывода.

г. Остфильдерн, 19 февр. 2019 г.

Технология ввода/вывода для PSSuniversal 2 – привязка к сетевому производству

Компания Pilz представляет новый блок управления ввода/вывода PSS u2 ES 4IOL для связи между децентрализованной системой ввода/вывода PSSuniversal 2 и датчиками/исполнительными механизмами. Технология ввода/вывода стандартизирована во всем мире в соответствии с IEC 61131-9. Она позволяет выполнять автоматическую параметризацию и расширенную диагностику устройства в духе Industrie 4.0.

Сообщение для Прессы
В модульной системе управления доступом и  выбора режимов работы PITmode сочетаются функции безопасности и защиты.

г. Остфильдерн, 14 февр. 2019 г.

Контроль доступа и выбор режима работы: теперь в модульном исполнении – сочетание безопасности и защиты.

Компания Pilz предлагает модульную систему управления доступом и выбора режимов работы PITmode fusion. Модульная система отличается более высокой гибкостью при функционально безопасном выборе режима работы и контроле доступа к машинами и оборудованию. Таким образом, система PITmode fusion обеспечивает эффективный выбор режима работы и управление доступом, которые отвечают одновременно требованиям безопасности и защиты.

Сообщение для Прессы
Надежная связь: Новые блоки управления с интерфейсами М12 дополняют ж/д линейку системы автоматизации PSS 4000-R от Pilz.

г. Остфильдерн, 11 февр. 2019 г.

Интерфейсы М12 для безопасной передачи сигналов

Для системы автоматизации PSS 4000-R железнодорожного транспорта компания Pilz представила два новых блока управления с интерфейсом М12. Таким образом, гарантируется безопасная передача сигналов как на железной дороге, так и за ее пределами, даже при неблагоприятных условиях!

Сообщение для Прессы
Под девизом «Мы автоматизируем. Безопасно» в 2019 г. на Ганноверской ярмарке компания Pilz снова представит инновационные решения в области автоматизации для всех отраслей промышленности.

г. Остфильдерн, 5 февр. 2019 г.

Компания Pilz на Ганноверской ярмарке 2019, зал 9, стенд D17 — Автоматизация «в духе безопасности»

Под девизом «Мы автоматизируем. Безопасно» с 1 по 5 апреля 2019 г. на Ганноверской ярмарке компания Pilz снова представит инновационные решения в области автоматизации для всех отраслей промышленности. Пионер в области безопасной автоматизации сосредоточится на инновациях в области эксплуатации и контроля, сенсорной технологии безопасности, систем ввода/вывода и в сфере услуг. Также: датчик с самым маленьким в мире профилем и модульная, поэтому инновационная система выбора режима работы и управления доступом.

Сообщение для Прессы
Благодаря учебному курсу «CECE - сертифицированный специалист по маркировке СЕ» участники получают максимально возможную квалификацию в области маркировки СЕ.

г. Остфильдерн, 15 янв. 2019 г.

Новая квалификация «CECE - сертифицированный специалист по маркировке СЕ» — маркировка СЕ на самом высоком уровне

Компания Pilz расширяет свой международный учебный курс и дает возможность получить сертификат TÜV: В рамках нового учебного курса «CECE - сертифицированный специалист по маркировке СЕ» вы получите экспертные знания о всех необходимых этапах на пути к маркировке СЕ.

Сообщение для Прессы
Благодаря повышенной производительности, новое поколение систем контроля движения PMCprimo C2 от компании Pilz предусматривает большее количество рабочих циклов и, следовательно, новое качество производства.

г. Остфильдерн, 18 дек. 2018 г.

Компания Pilz представляет новое поколение еще более мощных систем управления PMCprimo C2 из серии Pilz Motion Control!

Благодаря повышенной производительности, новое поколение систем контроля движения PMCprimo C2 от компании Pilz предусматривает большее количество рабочих циклов и, следовательно, новое качество производства. Множество интерфейсов, входов энкодера, цифровых входов/выходов и USB-интерфейса для импорта и экспорта данных также обеспечивают высокую универсальность.

Сообщение для Прессы
Для компактной конфигурируемой системы безопасности PNOZmulti от Pilz, начиная с версии 10.9 становится доступна новая прикладная программа моделирования. Пользователи могут протестировать настроенную пользовательскую программу еще до этапа ввода в эксплуатацию и тем самым сэкономить время и затраты во время настройки.

г. Остфильдерн, 26 нояб. 2018 г.

Компактная конфигурируемая система безопасности PNOZmulti от компании Pilz с новой прикладной программой моделирования — теперь моделирование конфигурации возможно также в автономном режиме!

Начиная с версии 10.9 программы PNOZmulti Configurator, проекты компактных конфигурируемых систем безопасности PNOZmulti можно моделировать в автономном режиме полностью без использования оборудования. Таким образом, компания Pilz предоставляет удобный для пользователя инструмент обнаружения, анализа и исправления ошибок на раннем этапе.

Сообщение для Прессы
Обучение на практике и реальное понимание: Посредством образовательных систем компания Pilz предлагает модульную систему обучения в отношении  технологии безопасной автоматизации.

г. Остфильдерн, 31 окт. 2018 г.

Модульные системы обучения PES – это обучение безопасной автоматизации: Обучение на практике

В рамках образовательных систем Pilz (PES) компания запускает модульную систему обучения на рынке. С ее помощью образовательные учреждения/учреждения профессионального образования могут улучшить практическую подготовку в области безопасности технологий автоматизации.

Сообщение для Прессы
На стенде компании Pilz в рамках выставки SPS IPC Drives 2018 основное внимание будет уделено сенсорным технологиям безопасности.

г. Остфильдерн, 30 окт. 2018 г.

Выставка SPS IPC Drives 2018: компания Pilz воплощает сенсорные технологии безопасности - автоматизация с комплексной системой датчиков

В этом году на выставке SPS IPC Drives в Нюрнберге (27. -29.11.2018) компания Pilz сфокусируется на сенсорных технологиях безопасности: компания-специалист в области автоматизации представит компоненты и комплексные решения для самых разных областей применения сенсорных технологий. В Нюрнберге состоится премьера новых световых завес PSENopt II для защиты тела. Кроме того, в рамках выставки будут представлены инновации по контролю движения Pilz для приводной техники и новая квалификация CECE (сертифицированный специалист по маркировке CE).

Сообщение для Прессы
Помимо защиты пальцев и кистей рук теперь доступны также модификации световых завес PSENopt II с защитой тела. Обладая высокой ударопрочностью на уровне 50 g, завесы PSENopt II особо устойчивы к ударам, вибрациям и столкновениям.

г. Остфильдерн, 30 окт. 2018 г.

Новая версия световых завес PSENopt II с защитой тела – Безопасность с головы до ног

Pilz дополняет свое портфолио световых завес: Помимо защиты пальцев и кистей рук теперь доступны также модификации световых завес PSENopt II с защитой тела. Высокая надежность, быстрая диагностика и широкий ассортимент принадлежностей обеспечивают экономичную защиту доступа к опасным зонам.

Сообщение для Прессы
Премия за выдающиеся достижения в профессиональной области: В рамках 10 Конференции по машиностроению Рената Пильц была удостоена награды в области машиностроения Германии (Preis deutscher Maschinenbau). (Фото: Анна МакМастер)

г. Остфильдерн, 24 окт. 2018 г.

За вклад в развитие компании предприниматель Рената Пильц была удостоена награды в области немецкого машиностроения (Preis deutscher Maschinenbau).

За вклад в развитие компании предприниматель Рената Пильц в 2018 году была удостоена награды в области немецкого машиностроения (Preis deutscher Maschinenbau). Вручение награды состоялось в 10 часов, во вторник, 16 октября на 10-й Конференции по машиностроению. Экспертное жюри удостоило особого внимания последовательную ценностно-ориентированную корпоративную культуру компании Pilz GmbH & Co. KG. Рената Пильц – первая женщина, которой была присуждена эта награда.

Сообщение для Прессы
Новые накопители энергии PMCenergy SD в сочетании с сервоусилителями PMCprotego D и PMCtendo DD5 экономят энергию! В ходе работы существующая энергия торможения поглощается, аккумулируется и снова используется, без применения обратной связи по электросети.

г. Остфильдерн, 2 окт. 2018 г.

В новом накопителе энергии PMCenergy SD используется энергия торможения – применяя торможение, вы экономите!

Компания Pilz расширяет свой ассортимент энергоэффективной приводной техники: Новые накопители энергии PMCenergy SD в сочетании с сервоусилителями PMCprotego D и PMCtendo DD5 экономят до 60% энергии. Для этого энергия, полученная при торможении, поглощается, аккумулируется и снова используется без применения обратной связи по электросети.

Сообщение для Прессы
Бесконтактные магнитные защитные датчики PSENmag, выполненные в корпусе из нержавеющей стали, обеспечивают включение защитных ограждений и контроль положения в сложных условиях.

г. Остфильдерн, 6 авг. 2018 г.

Несмотря на загрязнение и температуру! - Магнитные защитные датчики PSENmag от компании Pilz теперь также в корпусе из нержавеющей стали

Магнитные защитные датчики PSENmag в корпусе из нержавеющей стали позволяют надежно контролировать защитные ограждения и устанавливаются в жестких производственных условиях при температуре до 120 °C, вселяя уверенность длительным сроком службы.

Сообщение для Прессы
Система автоматизации PSS 4000-R используется по всей Европе в частности для обеспечения безопасности железнодорожных переездов (с барьерной защитой или без нее) и предполагает выполнение задач по управлению и обеспечению безопасности.

г. Остфильдерн, 1 авг. 2018 г.

Вы готовы к эпохе цифровых железных дорог? – InnoTrans 2018: Компания Pilz представляет комплексное решение Industrie 4.0 для железнодорожной отрасли.

На выставке InnoTrans 2018, которая пройдет 18–21 сентября 2018 г, поставщик систем автоматизации компания Pilz представит решения по переходу на цифровые технологии на поездах и железнодорожных линиях. Помимо решений по системам управления с системой автоматизации PSS 4000-R компания Pilz предлагает готовые комплексные решения вплоть до шкафов управления с предварительной проводкой. 21 сентября в рамках конвенции InnoTrans компания Pilz представит свои идеи на диалоговом форуме «Инновационные пути 4.0 – будущее Ассоциации железнодорожной промышленности Германии (VDB) – Семинар» по теме «Industrie 4.0 – Железнодорожные технологии 4.0: Возможности для средних компаний».

Сообщение для Прессы
Взаимодействие робота и человека при сборке осевого привода, завод группы компаний BMW в г. Дингольфинге: Группа компаний BMW работает вместе с компанией Pilz в области безопасности. Изображение: Группа компаний BMW

г. Остфильдерн, 18 июн. 2018 г.

Маркировка CE для роботов группы компаний BMW, выполняющих вспомогательные операции — компания Pilz обеспечивает защиту при взаимодействии робота и человека во время производства автомобилей.

Группа компаний BMW работает вместе с Pilz для обеспечения безопасности при работе с роботами: автоматизационная компания проводит оценку соответствия, включая окончательную маркировку CE. Это позволяет компании Pilz обеспечить безопасное взаимодействие робота и человека (HRC) на нескольких производственных площадках группы компаний BMW.

Сообщение для Прессы
Новый модуль с двухполюсными транзисторными выходами PNOZ m EF 8DI2DOT для конфигурируемых защитных систем управления компактного размера PNOZmulti 2 обеспечивает безопасность работы пресса.

г. Остфильдерн, 29 мая 2018 г.

Повышение эффективности и безопасности прессов! Компания Pilz расширяет конфигурируемые защитные системы управления компактного размера PNOZmulti 2 с помощью модуля с двухполюсными транзисторными выходами PNOZ m EF 8DI2DOT

Безопасный мониторинг механических прессов гарантирует новый модуль с двухполюсными транзисторными выходами PNOZ m EF 8DI2DOT для конфигурируемых защитных систем управления компактного размера PNOZmulti 2 от компании Pilz. Это означает, что предохранительными клапанами пресса и другими исполнительными механизмами, которые требуют двухполюсного переключения, можно управлять с легкостью и гибкостью. Это позволяет управлять работой механических прессов не только более безопасно, но и более эффективно.

Сообщение для Прессы
В настоящее время опубликовано пятое издание Краткого руководства по безопасности, ориентированного на функциональную безопасность.

г. Остфильдерн, 28 мая 2018 г.

Компания Pilz ориентируется на безопасность при работе с машинным оборудованием

Проверка операций с применением роботов по ISO/TS 15066, безопасное программирование по EN ISO 13849 или оценка и анализ рисков по IEC 62061. Любой специалист, имеющий отношение к функциональной безопасности, может легко запутаться в стандартах и директивах. С помощью своего Краткого руководства по безопасности компания Pilz дает инженерам-конструкторам, производителям и операторам надежный ориентир на важнейшие директивы по технике безопасности при работе с машинным оборудованием. В настоящее время вышла пятая версия данного справочного издания.

Сообщение для Прессы
Пространственный контроль движения в Pilz – PMC – расширен с помощью операторского терминала PMI 6 primo за счет функций ПЛК, движения и ЧПУ.

г. Остфильдерн, 15 мая 2018 г.

Компания Pilz расширяет ассортимент своих решений для контроля движения посредством нового операционного терминала PMI 6 primo с функцией контроля, движения и ЧПУ — контроль и визуализация приводов «primo»!

Теперь пакет решений Pilz Motion Control (PMC) включает в себя операторские терминалы PMI 6 primo с функциями ПЛК, контроля движения и ЧПУ. В составе оборудования они выполняют не только функцию автоматизации, включая управление движением, но также функцию визуализации или планирования проекта. Это оборудование дает пользователю большую универсальность при необходимости.

Сообщение для Прессы
Пространственный контроль движения в Pilz – PMC – расширен с помощью операторского терминала PMI 6 primo за счет функций ПЛК, движения и ЧПУ.

г. Остфильдерн, 14 мая 2018 г.

Компания Pilz расширяет ассортимент своих решений для контроля движения посредством нового операционного терминала PMI 6 primo с функцией контроля, движения и ЧПУ — контроль и визуализация приводов «primo»!

Теперь пакет решений Pilz Motion Control (PMC) включает в себя операторские терминалы PMI 6 primo с функциями ПЛК, контроля движения и ЧПУ. В составе оборудования они выполняют не только функцию автоматизации, включая управление движением, но также функцию визуализации или планирования проекта. Это оборудование дает пользователю большую универсальность при необходимости.

Сообщение для Прессы
Устройство SecurityBridge от компании Pilz используется в корпоративных сетях для предотвращения несанкционированного доступа к контроллерам.

г. Остфильдерн, 20 апр. 2018 г.

Pilz SecurityBridge защищает контроллеры от манипуляций и несанкционированного доступа - Безопасность с SecurityBridge

В сетях, где связь между людьми, машинным оборудованием и производственными процессами осуществляется с применением интеллектуальных систем, велик риск атак. Pilz SecurityBridge защищает конфигурируемые компактные контроллеры PNOZmulti и систему автоматизации PSS 4000 от сетевых атак и несанкционированного доступа. Таким образом, обеспечивается не только безопасность установок и оборудования, но и их защита, что гарантирует безопасность сотрудников и повышает доступность оборудования.

Сообщение для Прессы
Поставщик технологий автоматизации Pilz хочет пополнить перечень предоставляемых услуг полным пакетом решений для обеспечения безопасности в сфере робототехники: В 2018 году компания поставляет на рынок модули для сервисной робототехники, в том числе роботизированную руку собственной разработки.

г. Остфильдерн, 12 апр. 2018 г.

Pilz продолжает наращивать штат и оборот денежных средств - новые предложения в портфолио компании: Модули для сервисной робототехники: «С благодарностью за успешный 2017 год.»

Компания Pilz GmbH & Co. KG Group продолжает расти: В минувшем 2017 году компания-поставщик технологий автоматизации увеличила оборот до 338 млн. евро и количество сотрудников - почти до 2300 человек. Особенно ощутимо вырос спрос на азиатском рынке. В 2018 году семейный бизнес намерен продолжить расти и представляет новое модульное предложение для сервисной робототехники.

Сообщение для Прессы
Наряду с модулями для сервисной робототехники, Pilz предлагает ряд сервисных роботизированных прикладных систем в производственной среде.

г. Остфильдерн, 12 апр. 2018 г.

Компания Pilz расширяет свой ассортимент модулями для сервисной робототехники в промышленности, готовыми к решению производственных задач

Поставщик технологий в области автоматизации, компания Pilz, расширяет свой ассортимент новой линейкой изделий в сфере сервисной робототехники: Изначально в число модулей для сервисной робототехники от компании Pilz входят роботизированная рука, модуль управления, а также операторский модуль. Основными чертами продукции являются открытость, благодаря использованию программной платформы ROS, удобство в работе и быстрый ввод в эксплуатацию по принципу plug-and-play. Это позволяет пользователям собирать собственные роботизированные системы.

Сообщение для Прессы
Ассортимент систем защитных ограждений PSENmlock для безопасной блокировки и фиксации теперь предлагает новую версию для последовательного подключения.

г. Остфильдерн, 9 апр. 2018 г.

Новые версии и изделия для модульной системы защитных ограждений от компании Pilz - датчик защитного ограждения PSENmlock с последовательным соединением, кнопочный блок PITgatebox и разъединяющее устройство - комплексная защита для всех ограждений!

Модульная система защитных ограждений от компании Pilz предлагает индивидуальные решения для защитных ограждений, идеально адаптированные к требованиям самых разнообразных применений. Пользователям предоставляется экономичное последовательное соединение, быстрая диагностика, дополнительные элементы управления и кнопки, а также разъединяющее устройство в качестве опции. Для выполнения конкретных задач различные компоненты можно комбинировать. Таким образом, пользователь получает индивидуальное решение для защитных ограждений, которое идеально подходит для соответствующих целей. Система защитных ограждений теперь включает датчики защитного ограждения PSENmlock с последовательным подключением, а также кнопочный блок PITgatebox.

Сообщение для Прессы
Модульные системы для предприятия будущего: На Ганноверской ярмарке компания Pilz покажет инновационные решения по автоматизации для управления защитными ограждениями, в том числе системы защитных ограждений и датчики.

г. Остфильдерн, 6 мар. 2018 г.

Компания Pilz на Ганноверской ярмарке 2018, зал 9, Стенд D17 - модульные системы для предприятия будущего:

На Ганноверской ярмарке, которая пройдет в период с 23 по 27 апреля 2017 г., компания Pilz представит отраслевые решения, инновационные изделия и услуги для комплексных решений в области автоматизации под девизом «Мы автоматизируем. Безопасно.». В этом году основное внимание будет уделено модульным системам защитных ограждений. Компания Pilz представит новую версию системы защитных ограждений PSENmlock, совместимую с Industry 4.0. Кроме того эксперт в области автоматизации представит новинки для безопасности и управления. Безопасная совместная работа человека и робота также станет одной из главных тем Pilz на выставке в этом году.

Сообщение для Прессы
CMSE® — Сертифицированный эксперт по безопасности машинного оборудования — это общепризнанная квалификация, обеспечивающая комплексный подход к решению задач в области безопасности машинного оборудования. Эксперты по безопасности машинного оборудования могут пройти переаттестацию, чтобы углубить свои знания и быть на уровне современных требований.

Ostfildern, 2 февр. 2018 г.

Переаттестация CMSE® — Аттестация сертифицированного эксперта по безопасности машинного оборудования - Расширение знаний для постоянного повышения опыта

Компания Pilz и TÜV Nord создавали международный стандарт для оценки безопасности машинного оборудования с 2013 года, используя CMSE® — Программу подготовки сертифицированных экспертов по безопасности машинного оборудования. Эксперты по безопасности машинного оборудования могут пройти переаттестацию для углубления знаний, получения информации о последних достижениях в области безопасности машинного оборудования и подтверждения своей квалификации.

Сообщение для Прессы
Система удаленного ввода/вывода PSSuniversal 2 была расширена с помощью головного модуля с интерфейсом EtherNet/IP. Таким образом открытая система идеально адаптируется к уже существующей системе.

г. Остфильдерн, 21 дек. 2017 г.

Новые головные модули для EtherNet/IP: Компания Pilz расширяет систему удаленного ввода/вывода PSSuniversal 2 — для еще большей открытости периферийного оборудования

Компания Pilz расширяет свою систему удаленного ввода/вывода PSSuniversal 2 с помощью головного модуля с интерфейсом EtherNet/IP. Это означает, что система PSSuniversal 2 обеспечивает необходимую открытость для бесперебойной связи в различных средах управления на основе протокола Ethernet.

Сообщение для Прессы
Защитная оптическая система PSENvip 2 для специальных прессов: Система PSENvip Long Range идеально подходит для оставки прессов с контролем в диапазоне до 18 метров.

г. Остфильдерн, 4 дек. 2017 г.

Система PSENvip Long Range — только полная безопасность!

Компания Pilz выпустила новую версию Long Range защитной оптической системы PSENvip 2 для остановки прессов: Система PSENvip Long Range — это первое защитное устройство с диапазоном защиты до 18 метров. Это делает надежную систему защиты идеальной для контроля специальных прессов, таких как тандемные прессы. Защитная оптическая система соответствует всем общим стандартам безопасности, а также EN 12622, поэтому PSENvip 2 гарантирует максимальную производительность при минимуме операций.

Сообщение для Прессы
PSS67 PLC от Pilz — это первый программируемый логический контроллер безопасности с типом защиты IP67. Этот контроллер особенно подходит для решения задач, связанных с автоматизацией распределенного оборудования.

Остфильдерн, 23 нояб. 2017 г.

Контроллер PSS67 PLC: Первый в мире программируемый логический контроллер для обеспечения безопасности и автоматизации с типом защиты IP67 — Автоматизация вне шкафа управления

Контроллер PSS67 PLC — это первый программируемый логический контроллер безопасности с типом защиты IP67, выпускаемый компанией Pilz. Контроллер PSS67 PLC можно установить вне шкафа управления непосредственно на оборудовании. Это означает, что пользователи могут экономить место, сокращать объем электромонтажных работ и пользоваться преимуществами большей гибкости при внедрении децентрализованных архитектур управления.

Сообщение для Прессы
Для модулей контроля движения PNOZ m EF 1MM и 2MM настраиваемого малого контроллера PNOZmulti 2 доступны две новые функции для приводной техники.

Остфильдерн, 13 нояб. 2017 г.

Конфигурируемые безопасные небольшие контроллеры PNOZmulti 2 с новыми функциями контроля движения - SLA-M и SAR-M для приводов

Для модулей контроля движения PNOZ m EF 1MM и 2MM настраиваемого малого контроллера PNOZmulti 2 теперь доступны две новые функции безопасности для приводной техники: Для безопасного ограничения ускорения SLA-M и безопасного диапазона ускорения SAR-M. Новые функции контроля движения доступны начиная с версии 10.6 программного обеспечения PNOZmulti Configurator. Они обеспечивают дополнительную безопасность и производительность оборудования и станков.

Сообщение для Прессы
Теперь для конфигурируемых компактных контроллеров PNOZmulti 2 предусмотрен модуль расширения PNOZ m EF SafetyNET для безопасной передачи данных через SafetyNET p.

Остфильдерн, 2 нояб. 2017 г.

Для конфигурируемых компактных контроллеров безопасности PNOZmulti 2 теперь предусмотрена возможность для передачи данных через SafetyNET p — безопасное подключение к системе

Конфигурируемые компактные контроллеры PNOZmulti 2 от Pilz позволяют подключать SafetyNET p через безопасную сеть Ethernet в режиме реального времени без задержек. Благодаря модулям расширения PNOZ m EF SafetyNET появилась возможность для подключения до 16 базовых блоков. Таким образом, обеспечиваются безопасное соединение и передача данных между компактными контроллерами. Настройка сети выполняется с помощью программного инструмента PNOZmulti Network Editor. Таким образом, процесс конфигурирования проектов упрощается. Более того, системы PNOZmulti и PNOZmulti Mini можно также встраивать в сеть, используя многоканальные модули.

Сообщение для Прессы
Контактный коврик безопасности PSENmat от Pilz объединяет в себе мониторинг безопасной зоны и систему управления оборудованием.

Остфильдерн, 27 окт. 2017 г.

Контактный коврик безопасности PSENmat от Pilz объединяет в себе мониторинг безопасной зоны и систему управления оборудованием — «виртуальное» управление.

Автоматизационная компания Pilz представила свой собственный контактный коврик безопасности PSENmat, разработанный собственными силами: это первое в мире изделие, которое обеспечивает комплексное определение местоположения и предоставляет оператору возможность для управления — эта функция аналогична виртуальной кнопке. Коврик PSENmat объединяет в себе мониторинг безопасной зоны и систему управления оборудованием. Это позволяет воплотить абсолютно новые концепции управления оборудованием.

Сообщение для Прессы
На выставке SPS IPC Drives 2017 компания Pilz продемонстрирует не только модель умного завода, но и инновационные изделия в рамках Industrie 4.0, которые можно потрогать.

Остфильдерн, 6 окт. 2017 г.

Компания Pilz продемонстрирует свои новинки на выставке SPS IPC Drives 2017 - Автоматизация: Безопасность во всех измерениях

На выставке PS IPC Drives 2017 в Нюрнберге (которая будет проходить с 28 по 30 ноября) компания Pilz продемонстрирует как человек и машина могут работать вместе с большей производительностью и лучшей эргономикой благодаря решениям по динамической безопасности. Одними из первых в мире будут представлены контроллер PSS67 PLC, первый контроллер безопасности ПЛК со степенью защиты IP67, и контактный коврик PSENmat с возможностью определения положения.

Сообщение для Прессы
Компания Pilz предоставляет поддержку, начиная с оценки рисков и заканчивая проверкой безопасности, чтобы гарантировать, что оборудование соответствует требованиям стандарта NR-12, действующего в Бразилии.

, 7 сент. 2017 г.

Компания Pilz поддерживает заказчиков в вопросе обеспечения соответствия международным стандартам: безопасный путь к машинному оборудованию, отвечающему стандарту NR-12, для Бразилии — Безопасность машинного оборудования: Паспорт в Рио

Компания Pilz расширяет спектр своих услуг для обеспечения соответствия международным стандартам: автоматизационная компания теперь может также содействовать своим заказчикам в влпросе обеспечения соответствия машинного оборудования стандарту NR-12, тем самым открывая доступ к рынку Бразилии компаниям, специализирующимся на машиностроении, и потребителям по всему миру. Это связано с тем, что любой производитель, который продает машинное оборудование в Бразилии, должен обеспечивать его соответствие бразильскому стандарту (Norma Regulamentadora) NR-12. С другой стороны, в соответствии со стандартом NR-12, организации, эксплуатирующие машинное оборудование в Бразилии, обязаны принимать меры по обеспечению безопасности своих работников.

Сообщение для Прессы
Снаряжены для начала карьеры: в первый день стажеры и дуальные студенты компании Pilz получили не только ценную информацию от своих тренеров, но и собственные персональные наборы инструментов.

Остфильдерн, 4 сент. 2017 г.

Новый учебный год в компании Pilz в Остфильдерне: треть стажеров-женщины и дополнительные курсы для стажеров, направленных на развитие навыков

Новый учебный год в автоматизационной компании начался 4 сентября в Остфильдерне. В общей сложности шесть стажеров и шесть студентов из государственного университета земли Баден-Вюртемберг (DHBW) начали свою профессиональную карьеру. Один стажер и три из новых студентов - женщины. С 2018 года компания предложит больше дуальных курсов, а также новые места стажеров, помимо существующих программ обучения.

Сообщение для Прессы
Кристиан Эрлес (Christian Erles) - новый директор отдела международных продаж компании Pilz.

Остфильдерн, 22 авг. 2017 г.

Кристиан Эрлес, новый директор международного отдела продаж компании Pilz - Реорганизованный отдел продаж с новым директором

В мировом масштабе: Компания Pilz из Остфильдерна завершила реорганизацию своего отдела международных продаж. Кристина Эрлес, в качестве нового директора отдела международных продаж, стоит во главе всей деятельности, направленной на международные продажи.

Сообщение для Прессы
Малые контроллеры PNOZmulti теперь можно напрямую связать с ПО визуализации PASvisu. В результате становится доступен весь функционал программного обеспечения, включая опцию диагностики.

г. Остфильдерн, 10 июл. 2017 г.

Новая версия ПО визуализации PASvisu на базе Интернет-технологий — оптимальное сочетание контроллера и визуализации

Компания Pilz расширяет свое ПО визуализации PASvisu на базе Интернет-технологий: Предусмотрена новая функция управления аварийными сигналами, а также интерфейс OPC UA для подключения к малым контроллерам. Благодаря ПО визуализации PASvisu пользователи конфигурируемых малых контроллеров PNOZmulti теперь также могут устанавливать прямое соединение. В результате визуализация охватывает полный функциональный диапазон программного обеспечения контроллера, включая опцию диагностики.

Сообщение для Прессы
Премия Pilz Award 2016 присуждается поставщикам за достижения в работе: Каждый год, начиная с 2006 года, компания Pilz GmbH & Co. KG награждает пять лучших поставщиков.

Остфильдерн, 6 июн. 2017 г.

Премия Pilz Award 2016 для лучших поставщиков — Томас Пильц: Ценности — это основа хороших деловых отношений

Автоматизации компания Pilz из города Остфильдерн, расположенного недалеко от Штутгарта, наградила премией Pilz Award 2016 пять лучших поставщиков. Премии были вручены Томасом Пильцом, управляющим партнером компании Pilz, в ходе официальной церемонии. Эта семейная компания использует премию Pilz Award, чтобы отметить выдающееся качество, высокую надежность поставок и сотрудничество, основанное на партнерстве.

Сообщение для Прессы
Новая система измерения силы и давления PROBms от Pilz используется, чтобы продемонстрировать, что требования безопасности соответствуют применимым стандартам, регламентирующим взаимодействие человека и робота (HRC). В этом случае они соответствуют ISO/TS 15066.

Остфильдерн, 10 апр. 2017 г.

Новая система измерения силы и давления PROBlems гарантирует безопасное взаимодействие человека и робота (HRC) в соответствии со стандартом — безопасная аренда для HRC!

Благодаря новой системе измерения силы и давления PROBlems, которая доступна для аренды, компания Pilz может предложить полный пакет для валидации системы взаимодействия человека и робота (HRC) в соответствии с ISO/TS 15066. Таким образом, предельные значения силы и давления при движении робота, как определено в ISO/TS, теперь можно точно измерить и, следовательно, проверить с помощью PROBms. Также общий пакет включает программное обеспечение пользователя и инструкцию для обучения работе с системой. Возможность аренды во многих странах мира гарантирует, что пользователи всегда имеют в своем распоряжении современную измерительную систему. Таким образом, PROBms обеспечивает более высокую производительность и безопасность при взаимодействии человека и робота.

Сообщение для Прессы
Новый лазерный сканер безопасности PSEN от Pilz может контролировать до трех отдельных зон. Это значительно повышает производительность в областях применения, где используются лазеры.

Остфильдерн, 29 мар. 2017 г.

Лазерный сканер безопасности PSENscan от Pilz расширяет ассортимент средств автоматизации — теперь и для более эффективного двухмерного контроля

Новый лазерный сканер безопасности PSEN от Pilz обеспечивает контроль до трех отдельных зон, что значительно повышает производительность оборудования. Можно подключить до четырех сканеров через их последовательное соединение в соответствии с принципом «ведущий-ведомый», что значительно уменьшает объем работ при прокладке кабелей и настройке. Благодаря неограниченным возможностям при конфигурировании зон предупреждения и защитных зон, а также возможности адаптации к существующим структурным условиям, сканер PSENscan можно легко использовать в самых разнообразных областях применения.

Сообщение для Прессы
«Мы внедряем изменения»: Безопасная робототехника — это один из рынков будущего автоматизационной компании Pilz.

Остфильдерн, 29 мар. 2017 г.

Оборот компании Pilz вырос и впервые достиг 300 миллионов евро и теперь Pilz инвестирует в научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки — «Мы внедряем изменения»

Группа компаний The Pilz GmbH & Co. KG продолжила расти в прошедшем финансовом году: Автоматизационная компания из города Остфильдерн, неподалеку от Штуттгарта, увеличила оборот до 306 миллионов евро, увеличив также и число сотрудников до 2 200 в 40 дочерних компаниях. На данный момент компания Pilz инвестирует около семи миллионов евро в головной офис в Остфильдерне с целью расширения научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок. В конце 2017 Председатель правления Рената Пильц прекратит выполнять руководящие функции и полностью передаст управление семейным бизнесом свой дочери Сюзанне Куншерт и сыну Томасу Пильцу.

Сообщение для Прессы
Начиная с версии 3.0 реле контроля скорости PNOZ s30 из линейки защитных реле PNOZsigma от компании Pilz оборудованы новым аналоговым выводом, что позволяет осуществлять диагностику в удобном для пользователя режиме.

Остфильдерн, 20 мар. 2017 г.

Контроль скорости PNOZ s30 от Pilz с новым аналоговым выводом — безопасные повороты стали еще проще

Начиная с версии 3.0 реле контроля скорости PNOZ s30 из линейки защитных реле PNOZsigma имеет новую особенность — конфигурируемый аналоговый вывод. Это позволяет осуществлять диагностику в удобном для пользователя режиме. Реле PNOZ s 30 от Pilz в безопасном режиме контролируют состояние останова , скорость, диапазон скорости, направление вращения и поломку срезного штифта до самого высокого уровня PL e/SIL CL 3.

Сообщение для Прессы
На Ганноверской ярмарке, которая пройдет в период с 24 по 28 апреля 2017 г., компания Pilz представит отраслевые решения, инновационные изделия и услуги для комплексных решений в области автоматизации под девизом «Мы создаем безопасные системы автоматизации».

Остфильдерн, 16 мар. 2017 г.

Компания Pilz на «МЕЖДУНАРОДНОЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ВЫСТАВКЕ УПАКОВОЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, МАТЕРИАЛОВ И ОБОРУДОВАНИЯ INTERPACK 2017», Дюссельдорф, павильон 18, стенд B16 — «умная» и безопасная упаковка!

В рамках «Международной специализированной выставки упаковочных технологий, материалов и оборудования Interpack», которая пройдет в этом году, автоматизационная компания Pilz основное внимание уделит гибким и экономичным решениям для упаковочных машин. Особый акцент будет сделан на решениях для «умного» завода. Новинка, которая будет представлена в Дюссельдорфе: кнопка аварийного останова PITestop active с возможностью активации посредством электричества, которая обеспечивает безопасность и производительность в духе Industrie 4.0, особенно в тароупаковочной промышленности.

Сообщение для Прессы
Начало сотрудничества по запуску Industrie 4.0. Посол Австралии в Германии Линетт Вуд (Lynette Wood) (в центре), а также Генеральный консул Австралии Ричард Лезер (Richard Leather) (слева) обсудили маршрут развития промышленности будущего с Сюзанной Куншерт (Susanne Kunschert) (справа)

Остфильдерн, 15 мар. 2017 г.

Посол Австралии в Германии посещает компанию Pilz в Остфильдерне — возможности автоматизации в центре внимания

14 марта 2017 года посол Австралии в Германии Линетт Вуд и Генеральный консул Австралии Ричард Лезер посетили компанию по автоматизации Pilz в Остфильдерне, чтобы узнать больше о решениях для владельцев среднего бизнеса, планирующих создать завод будущего. В ходе переговоров также был затронут вопрос важности ценностей для успеха концепции Industrie 4.0.

Сообщение для Прессы
На Ганноверской ярмарке, которая пройдет в период с 24 по 28 апреля 2017 г., компания Pilz представит отраслевые решения, инновационные изделия и услуги для комплексных решений в области автоматизации под девизом «Мы создаем безопасные системы автоматизации».

Остфильдерн, 7 мар. 2017 г.

Компания Pilz на Ганноверской ярмарке 2017, павильон 9, стенд D17 — Более интеллектуальная автоматизация!

На Ганноверской ярмарке, которая пройдет в период с 24 по 28 апреля 2017 г., компания Pilz представит отраслевые решения, инновационные изделия и услуги для комплексных решений в области автоматизации под девизом «Мы создаем безопасные системы автоматизации». В этом году стенд будет посвящен инновационным изделиям для взаимодействия человека и робота (HRC), сенсорной технологи и «умному» заводу.

Сообщение для Прессы
Благодаря PITestop active, компания Pilz теперь может предложить новую линейку кнопок аварийного останова, которые можно привести в действие при помощи электричества. Они сигнализируют о своем состоянии с помощью подсветки. Фото: Pilz GmbH & Co. KG

Остфильдерн, 23 февр. 2017 г.

Компания Pilz представляет новую линейку кнопок аварийного останова PITestop active — переключайте безопасно и экономьте электроэнергию.

Благодаря PITestop active, компания Pilz теперь может предложить новую линейку кнопок аварийного останова, которые можно привести в действие при помощи электричества. Они сигнализируют о своем состоянии с помощью подсветки. Таким образом, вы обеспечиваете большую гибкость и модульность, что полностью соответствует духу Industrie 4.0. Пользователи также получают выгоду от снижения затрат на электроэнергию, так как для функционирования кнопок аварийного останова больше не требуется подача питания на все оборудование.

Сообщение для Прессы
Программное обеспечение PASloto от Pilz документирует процедуры Lockout Tagout — ручная и автоматическая блокировка технического оборудования без риска для безопасности. (Фото: Pilz GmbH & Co. KG)

Остфильдерн, 20 февр. 2017 г.

PASloto: Безопасный контроль опасной энергии

Благодаря PASloto автоматизационная компания Pilz теперь может предложить пакет программного обеспечения для документирования процессов Lockout Tagout (LoTo). В результате стало возможным быстрое создание и документирование требований по работе с источниками опасной энергии. В рамках соответствующего учебного курса компания Pilz также передает необходимые знания о процедуре LoTo и обучает оптимальным методам работы с программным обеспечением.

Сообщение для Прессы

Остфильдерн, 21 дек. 2016 г.

Новые световые завесы PSENopt slim от Pilz для применения в условиях очень ограниченного пространства – защита на самых узких участках.

Компания Pilz расширяет диапазон световых завес линейкой устройств PSENopt slim. Компактное исполнение PSENopt slim наиболее целесообразно в тех сферах применения, где пространство на вес золота. Новые суперкомпактные световые завесы обеспечивают защиту пальцев и кистей рук вплоть до высочайшего уровня безопасности, (PL) e, исходя из потребности.

Сообщение для Прессы
На выставке SPS IPC Drives 2016 компания Pilz продемонстрирует решения по автоматизации для «умного завода». Модульная производственная линия наглядно демонстрирует, как распределенные системы автоматизации сообщаются с сенсорной и приводной техникой.

Остфильдерн, 27 сент. 2016 г.

Компания Pilz на выставке SPS IPC Drives 2016: Основное внимание безопасности робототехники и «умным заводам» – Безопасные решения для автоматизации

Каким образом можно обеспечить безопасность непосредственной совместной работы человека и робота (HRC)? А также – каким образом инженеры-проектировщики и пользователи составляют общее представление об оборудовании, в особенности о станках модульной конструкции и распределенных объектах? Посетители стенда компании Pilz на выставке SPS IPC Drives 2016 получат конкретные ответы на эти вопросы. В Нюрнберге поставщик решений в области автоматизации продемонстрирует новую продукцию и услуги для обеспечения безопасности робототехники и автоматизации «умного завода».

Сообщение для Прессы
Новые стажеры и студенты двойной программы обучения в их первый день в компании Pilz.

Остфильдерн, 6 сент. 2016 г.

Начало нового учебного года в компании Pilz в Остфильдерне — Образование без границ

Новый учебный год в автоматизационной компании начался 5 сентября в Остфильдерне. Шесть стажеров и шесть студентов, обучающихся по двойной системе, предложенной Университетом прикладных наук г. Эсслингена (DHBW), уже начинают свою профессиональную карьеру. Помимо создания мест для прохождения обучения, компания Pilz также предлагает широкий ряд стажировок, предоставляя поддержку в области профессиональной ориентации. Эта компания с традиционным укладом обладает глубокими связями в регионе, действует в качестве наставника и предоставляет поддержку в качестве члена «Общества друзей Университета прикладных наук г. Эсслингена».

Сообщение для Прессы
Компания Pilz отметила открытие нового дочернего предприятия – Pilz South East Asia – в Сингапуре. В ознаменование этого события Рената Пильц (Председатель Правления компании) подписала памятную табличку совместно с Государственным Министром Мохаммедом Малики Бин Османом (справа).

Остфильдерн, 25 авг. 2016 г.

Надежные решения в сфере автоматизации в Юго-Восточной Азии – Pilz открывает новое дочернее предприятие в Сингапуре

Компания Pilz занимается производством средств автоматизации и в настоящий момент расширяет возможности для поддержки и обслуживания клиентов в Юго-Восточной Азии: Совместно с приглашенными гостями из мира политики и бизнеса компания Pilz отметила открытие нового дочернего предприятия – Pilz South East Asia – в Сингапуре. Теперь клиенты компании в странах АСЕАН смогут получать полную поддержку от специализированной сервисно-сбытовой организации с офисом в Сингапуре.

Сообщение для Прессы
Выставка WindEnergy Hamburg 2016: Компания Pilz предлагает надежные компоненты и проверенные решения для ветровой энергетики. Операторы получают преимущества простой интеграции наших систем безопасности, средств удаленной диагностики и технического обслуживания, надежной продукции.

Остфильдерн, 3 авг. 2016 г.

Компания Pilz на выставке WindEnergy Hamburg (с 27 по 30 сентября 2016 года), павильон B6, стенд B6.342 — Простые и безопасные автоматизированные системы для ветровых турбин

На выставке ветровой энергетики WindEnergy Hamburg компания Pilz продемонстрирует решения в области автоматизации, которые можно использовать для мониторинга функций безопасности и режимов эксплуатации ветровых турбин. На стенде компании Pilz основное внимание будет уделено функции контроля безопасности скорости/частоты вращения, которая позволяет обеспечить эффективную работу ветровых турбин в соответствии со стандартами. Будут представлены некоторые инновации, которые включают модуль ввода-вывода для контроля безопасности скорости/частоты вращения в системе автоматизации PSS 4000. В Гамбурге компания Pilz также предоставит вниманию посетителей информацию о спектре услуг, оказываемых с целью содействия на пути к маркировке CE.

Сообщение для Прессы
Эксперт по автоматизации Pilz предоставляет проверенные решения для мониторинга железнодорожных переездов, стрелочных переводов и обеспечения безопасности пассажиров. Фото: vitalytitov/Depositphotos.com

Остфильдерн, 19 июл. 2016 г.

Компания Pilz на выставке InnoTrans 2016 в Берлине (20–23 сентября), павильон 6.2, стенд 405 — Технология цифрового управления для железнодорожного транспорта: безопасно и экономично

На выставке InnoTrans 2016 автоматизационная компания Pilz продемонстрирует способы применения проверенной технологии автоматизации в железнодорожном секторе. Стенд будет посвящен системе автоматизации PSS 4000-R, которая позволяет использовать механизмы Industrie 4.0 для технологий в сфере железнодорожных перевозок. Решения Pilz могут использоваться для различных применений вплоть до самого высокого уровня полноты безопасности SIL 4; они также отвечают нормативным требованиям CENELEC и поддерживают открытый протокол RaSTA. Компания Pilz использует виртуальную реальность, чтобы помочь посетителям выставки испытать на себе широкий спектр областей, где могут использоваться решения по управлению от Pilz.

Сообщение для Прессы
Сообщество CMSE® — это всемирное объединение специалистов в области безопасности машинного оборудования.

Остфильдерн, 31 мая 2016 г.

Компания Pilz создает международное интернет-сообщество для экспертов CMSE® — большое сообщество сертифицированных экспертов по безопасности машинного оборудования для обеспечения безопасности машинного оборудования во всех странах мира

Эксперт в области автоматизации Pilz и TÜV Nord с 2013 года предлагают программу получения квалификации CMSE® — Квалификации сертифицированного эксперта по безопасности машинного оборудования. Соответствующие экзамены сдали уже более 1800 экспертов из более чем 40 стран мира. Теперь они могут использовать вебсайт www.cmse.com, чтобы получить доступ к сети с эксклюзивными и полезным контентом.

Сообщение для Прессы
Новая линейка продукции PMI 6 Control (Машинный интерфейс Pilz) от компании Pilz поставляется с «мягким» ПЛК. Этот терминал выходит за рамки профессиональной диагностики и визуализации, и позволяет контролировать весь процесс работы оборудования.

Остфильдерн, 22 апр. 2016 г.

Новая линейка продукции для управления и мониторинга PMI 6 Control от компании Pilz — Визуализация и управление в одном пакете

В составе новой линейки продукции PMI (Машинный интерфейс Pilz) 6 Control, автоматизационная компания Pilz представляет свой первый терминал оператора, который будет оснащен «мягким» ПЛК согласно стандарту IEC 61131-3. Этот терминал выходит за рамки профессиональной диагностики и визуализации, и позволяет контролировать весь процесс работы оборудования с помощью всего одного блока. Таким образом, PMI 6 Control предлагает не только комплексную диагностику, но и помогает повысить производительность «необходимого оборудования».

Сообщение для Прессы
Мартин Фрей (51 год) является новым начальником отдела продаж по Германии компании Pilz, г. Остфильдерн.

Остфильдерн, 21 апр. 2016 г.

Компания Pilz стремится к большей близости к клиентам, расширяя свою сеть продаж — Мартин Фрей, новый начальник отдела продаж компании Pilz в Германии.

С 1 апреля 2016 года Мартин Фрей является новым начальником отдела продаж компании Pilz. Ранее Фрей был начальником юго-западного региона продаж компании Pilz. Ранее эту должность занимал Штефан Ольдинг, который уволился по собственному желанию. Фрей намерен расширять сеть продаж Pilz в Германии и укреплять контакты с клиентами, вместе с сотрудниками подразделений продаж на местах.

Сообщение для Прессы
Компания Pilz представляет свои фоторелейные затворы PSENopt II на Ганноверской ярмарке 2016 в качестве первых в мире фоторелейных затворов типа 3, работающих с системами уровня безопасности «d» согласно стандарту EN 61496.

Остфильдерн, 6 апр. 2016 г.

Новые фоторелейные затворы PSENopt II для систем уровня безопасности вплоть до «d» — именно того типа, который вам нужен!

Эксперт по автоматизации Pilz представляет мировую новинку в данной отрасли — первые фоторелейные затворы типа 3: На данный момент новые фоторелейные затворы PSENopt II работают с системами уровня безопасности «d» (PL d). Таким образом, новый тип фоторелейных затворов закрывает собой существовавший ранее «пробел в типах используемого оборудования» обновленной версии стандарта IEC 61496-1. При применении PSENopt II теперь нет необходимости переключаться на тип 4, если требуется уровень безопасности «d». Новые фоторелейные затворы обеспечивают уровень эксплуатации, в точности соответствующий требованиям безопасности. В конечном счете это снижает затраты, так как система становится компактной.

Сообщение для Прессы
Семейная компания Pilz опубликовала данные о новом рекордном доходе за 2015 год в размере 288 миллионов евро. Компания Pilz разрабатывает решения в области автоматизации для «цифровой фабрики». Эти решения также используются на собственной интегрированной производственной линии в штаб-квартире в г. Остфильдерн.

Остфильдерн, 6 апр. 2016 г.

В 2015 году компания Pilz увеличила доход, количество сотрудников и долю экспорта — «Стабильный рост без помощи извне»

Группа компаний под руководством Pilz GmbH & Co. KG, со штаб-квартирой в г. Остфильдерн недалеко от Штутгарта, может с удовлетворением оглянуться на результаты работы в 2015 финансовом году. Семейный бизнес увеличил свои доходы на 11 процентов до 288 миллионов евро. В прошлом году общее число сотрудников также достигло нового рекордного уровня: зафиксирован рост на 6 процентов до 2030 человек. При процентном отношении R&D-бюджета, которое составило 19,8 процентов от общего объема доходов в 2015 году, компания Pilz подтверждает свой статус одного из самых инновационных предприятий в области технологий автоматизации.

Сообщение для Прессы
Надежная калитка безопасности PSENmlock от компании Pilz сочетает функции охранного запирания и персональной и технологической защиты в одном устройстве, которое особенно хорошо подходит для оборудования, на котором может происходить опасное превышение установленного режима работы.

Остфильдерн, 18 мар. 2016 г.

Компания Pilz представляет новую калитку безопасности PSENmlock — это надежная система безопасности для любой двери

Компания Pilz уже включила PSENmlock в свой ассортимент калиток безопасности. PSENmlock обеспечивает контроль калитки безопасности и надежное охранное запирание для защиты персонала и его деятельности на высочайшем уровне эксплуатационной безопасности «e», притом в одном устройстве. Благодаря изящной, но в то же время надежной конструкции и многочисленным различным опциям установки PSENmlock обладает одновременно функциональной гибкостью и простотой в установке.

Сообщение для Прессы
Под девизом ««Мы создаем безопасные системы автоматизации». В этом году компания Pilz представит отраслевые решения, а также услуги по безопасности и автоматизации на Ганноверской ярмарке, которая будет проходить в период с 25 по 29 апреля 2016 г.

Остфильдерн, 23 февр. 2016 г.

Компания Pilz на Ганноверской ярмарке 2016, павильон 9, стенд D17 — Системы автоматизации для Вас!

Под девизом ««Мы создаем безопасные системы автоматизации». В этом году компания Pilz представит отраслевые решения, а также услуги по безопасности и автоматизации на Ганноверской ярмарке, которая будет проходить в период с 25 по 29 апреля 2016 г. Компания автоматизации также представит свою инновационную продукцию в области сенсорной технологии — включая самые передовые в мире — и в сфере «Управление и мониторинг».

Сообщение для Прессы
Абсолютная новинка в области безотказной работы: функция «временных онлайн-изменений» теперь включает отдельные модификации пользовательских программ, которые можно переносить в подсистему управления системы автоматизации PSS 4000.

Остфильдерн, 14 янв. 2016 г.

Версия 13 системы автоматизации PSS 4000 производства Pilz: безопасное изменение пользовательских программ в ходе работы, теперь система поддерживает «онлайн-изменение» для обеспечения безопасной автоматизации.

Функция «временных онлайн-изменений» теперь включает отдельные модификации пользовательских программ, которые можно переносить в подсистему управления. Компания Pilz обеспечивает возможность применения данной функции в приложениях обеспечения безопасности системы автоматизации PSS 4000. Пользователи могут сэкономить время на проведение пусконаладочных работ, так как нет необходимости компилировать и заново загружать программу на аппаратные средства PSS 4000. Новая функция включена в Версию 13 системы автоматизации PSS 4000. Помимо этого, Версия 13 включает такие новые опции, как интерфейс устройства для включения в сети на базе PROFINET.

Сообщение для Прессы
Безопасные решения для приводов на базе технологии PMC являются настраиваемыми и могут использоваться независимо от систем оперативного управления более высокого уровня. В настоящий момент технология PMC является более открытой благодаря новому интерфейсу PROFINET для сервоусилителей PMCprotego D и PMCprotego DD5.

Остфильдерн, 23 нояб. 2015 г.

Безопасное перемещение от Pilz теперь и для PROFINET

Безопасные решения для приводов от Pilz, Pilz PMC (Система управления перемещением), теперь доступны с интерфейсом на базе PROFINET. Это новое коммуникационное соединение доступно для сервоусилителей PMCprotego D и PMCtendo DD5. Функции безопасного перемещения сервоусилителя PMCprotego D можно расширить с помощью карты безопасности PMCprotego S. Безопасное перемещение сокращает время настройки, снижает затраты на техническое обслуживание и повышает производительность.

Сообщение для Прессы
Компания Pilz добавляет новый базовый блок в свою линейку конфигурируемых систем управления PNOZmulti 2 — PNOZ m B1.

Остфильдерн, 23 нояб. 2015 г.

Новый базовый блок для конфигурируемой системы управления PNOZmulti 2 от компании Pilz — это основа для крупных проектов!

Стандарты безопасности, увеличенное количество соединений и упрощенный процесс управления проектами — все это обеспечивает новый базовый блок PNOZ m B1, предназначенный для конфигурируемых систем управления линейки PNOZmulti 2 производства компании Pilz. Он не только позволяет добиться повышенной производительности техники за счет более широкого спектра доступных функций, но и позволяет подключать систему ко всем стандартным системам промышленной сети при помощи соответствующих модулей расширения.

Сообщение для Прессы
Благодаря открытию нового производственного и логистического центра Peter Pilz, компания Pilz расширила свою штаб-квартиру в комплексе Pilz Campus, который расположен в городе Остфильдерн. Компания Pilz представляет интеллектуальную продукцию в качестве своего вклада в Индустрию 4.0.

Остфильдерн, 1 окт. 2015 г.

Расширение штаб-квартиры в комплексе Pilz Campus — Рената Пильц (Renate Pilz): «Ценности создают будущее.» Открылся производственный и логистический центр Peter Pilz

Компания Pilz, поставщик техники комплексной автоматизации, открыла производственный и логистический центр Peter Pilz в своей штаб-квартире в городе Остфильдерн. Новое здание занимает площадь около 13 500 м{^>2<^} и является крупнейшей инвестицией в истории этого семейного бизнеса, размер которой составляет 20 миллионов евро. В результате компания Pilz не только расширила производственную территорию на 50 процентов, но и увеличила размер своей штаб-квартиры в комплексе Pilz Campus.

Сообщение для Прессы
Армин Глейзер, Вице-президент по управлению продуктами компании Pilz GmbH & Co. KG

Остфильдерн, 1 окт. 2015 г.

в центре внимания находятся информатизация, интернационализм и роль человека. Будущее автоматизации — это безопасность.

Безопасность всегда должна присутствовать, но все ее преимущества очевидны только тогда, когда она отсутствует: задача безопасности — защита людей, техники и окружающей среды. В прошлом безопасность и автоматизация обычно рассматривались как две отдельные системы или, по крайней мере, как системы с несколько разными целями. Практика показывает, что гораздо лучше совместно рассматривать функции безопасности и технологии автоматизации с самого начала. Таким образом проблемы автоматизации можно решать с гораздо большей легкостью.

Сообщение для Прессы
Рената Пильц, председатель правления Pilz GmbH & Co. KG

Остфильдерн, 1 окт. 2015 г.

Ориентация на успех — ценности создают будущее

2015 год имеет особое значение для компании Pilz: — Открытие первого производственного участка за пределами Европы — в Цзиньтань, Китай — Строительство нового производственного и логистического центра Peter Pilz в г. Остфильдерн и расширение комплекса Pilz Campus — Новый логотип визуально подчеркивает позиционирование в качестве поставщика комплексных решений для безопасной автоматизации. — Компания Pilz выводит на рынок визуализационное ПО PASvisu на базе Интернет собственной разработки — Количество сотрудников впервые превысит отметку в 2000 человек. Все указывает на рост компании Pilz. Плацдармом для роста являются ценности и убеждения компании.

Сообщение для Прессы
Дирк Зондер, Первый вице-президент по производству, Pilz GmbH & Co. KG

Остфильдерн, 1 окт. 2015 г.

Строя новые производственные объекты, компания Pilz создает основу для дальнейшего роста — пример модели производства

Дирк Зондер, Первый вице-президент по производству, Pilz GmbH & Co. KG Благодаря строительству нового производственного и логистического центра Peter Pilz компания Pilz не только расширяет производственные площади в своей штаб-квартире в городе Остфильдерн: многофункциональный производственный цех, энергоэффективность, интеграция процессов и рабочей среды, а также направленность на Индустрию 4.0 создают основу для дальнейшего роста компании.

Сообщение для Прессы
Фирма Pilz предлагает производителям и операторам комплексные решения в области промышленной безопасности и автоматизации. На выставке SPS IPC Drives 2015 в Нюрнберге фирма Pilz представит масштабируемые решения для датчиков, систем управления и приводных устройств, объединенные с соответствующими системами диспетчеризации и визуализации.

Остфильдерн, 24 сент. 2015 г.

Pilz на выставке SPS IPC Drives (Зал 9, стенд 370) – Комплексная безопасность и автоматизация

На предстоящей выставке SPS IPC Drives в Нюрнберге (24. - 26.11.2015) фирма Pilz будет демонстрировать ассортимент своих комплексных решений по автоматизации: от датчиков до систем управления и приводов – комплексная безопасность и автоматизация! На общем стенде в зале 3а компания Pilz совместно с другими партнерами по проекту экспериментальной платформы SmartFactory KL представит также концепции автоматизации для Индустрии 4.0.

Сообщение для Прессы
Новый компактный модуль ввода/вывода PSSu K F EI с быстрым остановом позволяет расширить функции контроля безопасности благодаря системам управления на базе ПЛК PSSuniversal и PSSuniversal multi, являющихся частью системы автоматизации PSS 4000. Новый компактный модуль контролирует безопасную скорость, направление перемещения и функции останова.

Остфильдерн, 13 июл. 2015 г.

Портфолио компании Pilz решений по контролю безопасности перемещений пополнен новым модулем для контроля за безопасностью перемещений.

Компания Pilz расширяет рабочий диапазон своей системы автоматизации PSS 4000 для контроля безопасности перемещений: новый модуль ввода/вывода PSSu K F EI контролирует безопасную скорость, направление перемещения и функции останова. Пользователи получают выгоду от уменьшения времени реакции и высокой производительности, а также от упрощения процедуры технического обслуживания их установок и оборудования.

Сообщение для Прессы
«Pilz» поставляет системы управления, совместимые с концепцией Industry 4.0, изготовителям установок и оборудования по всему миру. В штаб-квартире в Остфильдерне производятся полностью законченные и готовые к применению системы автоматизации. Они используются для управления производственными установками, упаковочными машинами, ветряными турбинами или, среди прочего, железнодорожными переездами и гарантируют безопасную эксплуатацию.

Остфильдерн, 25 июн. 2015 г.

«Pilz» устанавливает новые рекорды по объему продаж и количеству служащих – прочная основа для передовой технологии

Группа компаний «Pilz», расположенная в городе Остфильдерн вблизи Штутгарта, успешно закончила финансовый год 2014. Это семейное предприятие увеличило объем продаж до 259,3 миллионов евро, что на 11,3% больше, чем в 2013 г., и поставило тем самым новый рекорд. Так компания завоевала звание лидера мирового рынка в области предохранительных реле и систем управления и защиты. Число служащих в прошлом году также увеличилось на 6,3% и составило 1 922 человек.

Сообщение для Прессы
Pilz торжественно открывает свою первую производственную площадку в Азии, в китайском городе Цзиньтане. Слева направо: Рейчел Ван (генеральный директор, Pilz China), Ли Хао (заместитель мэра Цзиньтаня), Томас Пильц (управляющий партнер Pilz GmbH & Co. KG), Ди Чжи Цян (мэр Цзиньтаня), Рената Пильц (председатель правления, Pilz GmbH & Co. KG), Шэнь Синь Фэн (партийный секретарь административного комитета JTDZ), Зузанна Куншерт (управляющий партнер Pilz GmbH & Co. KG)

Остфильдерн, 17 июн. 2015 г.

Безопасная автоматизация для китайской промышленности – Pilz открывает производственную площадку в Китае

Автоматизационная компания Pilz открыла производственную площадку в китайском городе Цзиньтане. На своей первой производственной площадке за пределами Европы семейное предприятие из Баден-Вюртемберга будет выпускать защитные реле PNOZ по стандартам качества, соблюдаемым по всей компании. Как следствие, Pilz сможет быстрее снабжать растущий китайский рынок и упрочить свое положение на нем.

Сообщение для Прессы
Поздравления: В австралийском Сиднее электротехник Род Бертон (справа) из компании Machinery Automation & Robotics, успешно сдав выпускной экзамен, получает 1000-й сертификат CMSE® – сертифицированного эксперта по безопасности машинного оборудования.  Сертификат вручает Скотт Моффат (слева), управляющий директор филиала компании Pilz в Австралии и Новой Зеландии.

Ostfildern, 20 мая 2015 г.

CMSE® задает стандарты для получения подтвержденной сертификатом международной специальности в области безопасности машин и механизмов 1000 CMSE® – сертифицированных экспертов по безопасности машинного оборудования – при поддержке со стороны Pilz

В 2013 году компания Pilz совместно с TÜV NORD разработала программу получения международной специальности – "сертифицированный эксперт по безопасности машинного оборудования" (CMSE®). В рамках этой программы повышения квалификации преподаются обширные знания о жизненном цикле машинного оборудования в 22 странах мира. В Австралии эту специальность получил уже 1000-й прикомандированный слушатель. Это лишь одна из причин, по которым программа получения специальности CMSE® превратилось в международный стандарт обучения безопасности машинного оборудования.

Сообщение для Прессы
С апреля 2015 года у компании Pilz появится новый логотип. В новом логотипе автоматизации вновь отводится бесспорное центральное место наряду с профильной для компании безопасностью.

, 10 апр. 2015 г.

Безопасность и автоматизация. Pilz подчеркивает свое положение. Новый логотип оттеняет концепцию "Все в одном" в автоматизации

Автоматизационная компания Pilz обновляет своеобразие своего бренда. Семейное предприятие из Остфильдерна представляет свой новый логотип на Ганноверской ярмарке. Pilz намеревается визуально подчеркнуть свое положение поставщика полностью готовых к эксплуатации, исчерпывающих решений по безопасности и автоматизации.

Сообщение для Прессы
Pilz расширяет ассортимент изделий, относящихся к системе для калиток безопасности PSENslock, двумя новыми типами изделий: Появились расширенные диагностические функции, а также УКВС (устройства коммутации выходных сигналов), действующие независимо от соответствующего устройства защитной блокировки.

, 9 апр. 2015 г.

Улучшенная диагностика и свобода проектирования

Pilz расширяет ассортимент изделий, относящихся к системе для калиток безопасности PSENslock, двумя новыми типами изделий: у одного расширены диагностические функции, а у другого УКВС (устройства коммутации выходных сигналов) действуют независимо от состояния защитной блокировки. Таким образом, в зависимости от поставленной задачи, PSENslock либо ускоряет диагностику, либо расширяет возможности проектировщиков.

Сообщение для Прессы
С помощью системы автоматизации PSS 4000 компания "Pilz" последовательно развивает мехатронный принцип. Схему модульной конструкции завода можно спроектировать с помощью программной платформы PAS4000.

, 6 февр. 2015 г.

Компания "Pilz" – новый член объединения, разрабатывающего опытную платформу SmartFactory KL ("Умная фабрика") – Совместная разработка стандартов в рамках концепции "Промышленность 4.0"

Компания "Pilz" – новый член объединения, работающего над демонстрационно-исследовательской платформой SmartFactory KL ("Умная фабрика"). В этом качестве поставщик полностью готовой к эксплуатации безопасной автоматики будет активно участвовать в составлении единых стандартов для концепции "Промышленность 4.0". Первый совместный проект направлен на реализацию складского модуля для демонстрационного образца умной фабрики на Ганноверской ярмарке 2015.

Сообщение для Прессы
Автоматизированная система PSS 4000 совместно с предохранительными датчиками PSEN обеспечивает безопасность лаборатории лазерной сварки верфи MEYER WERFT, где используется высокопроизводительная технология лазерной сварки.

, 12 нояб. 2014 г.

MEYER WERFT использует решение по обеспечению безопасности от компании Pilz

На верфи MEYER WERFT в Папенбурге имеется лаборатория лазерной сварки, где используется высокопроизводительная технология лазерной сварки. Безопасность в лаборатории обеспечивает решение, состоящее из автоматизированной системы PSS 4000, предохранительных датчиков PSEN, а также управляющих и сигнальных устройств компании Pilz. Автоматизированная система PSS 4000 совместно с системой калиток безопасности PSENsgate и селекторным переключателем режимов работы PITmode управляет оборудованием и контролирует работу всех функций безопасности в лаборатории лазерной сварки. При этом обеспечивается соответствие самым строгим требованиям безопасности – вплоть до уровня безопасности PL e и уровня полноты безопасности SIL 3.

Сообщение для Прессы
Новое ПО визуализации компании Pilz создано на базе новейших веб-технологий и представляет собой высокопроизводительное и удобное в использовании решение для управления и контроля.

Ostfildern, 11 нояб. 2014 г.

Визуализация состояния автоматики: Новое ПО визуализации PASvisu компании Pilz на базе Интернет

ПО визуализации PASvisu компании Pilz на базе Интернет представляет собой высокопроизводительный, простой и удобный в использовании пакет программ для управления и контроля. Компания разработала этот платформно-независимый пакет программ визуализации на основе новейших веб-технологий, таких как HTML5, CSS3 и JavaScript. ПО PASvisu имеет интуитивно-понятный интерфейс и дает большую свободу при проектировании: пользователи систем управления Pilz получают полное и наглядное представление о работе оборудования. ПО PASvisu компании Pilz снова подтвердило реноме компании как поставщика комплексных решений для безопасной автоматизации.

Сообщение для Прессы
Компоненты автоматизированной системы PSS 4000 компании Pilz получили сертификат TÜV Austria как элементы обеспечения безопасности подъемного оборудования. Это позволит повысить надежность и эффективность защиты лифтов и подъемного оборудования.

г. Остфильдерн, 12 июн. 2014 г.

Система автоматизации PSS 4000 защищает подъемное оборудование

Компоненты автоматизированной системы PSS 4000 получили сертификат TÜV Austria как элементы обеспечения безопасности подъемного оборудования. Благодаря системе PSS 4000 операторы и производители смогут просто, разнообразно и самостоятельно обеспечить строгое соблюдение правил безопасности и специальных требований к подъемному оборудованию.

Сообщение для Прессы
Новые модули контроля перемещений для конфигурируемой системы управления PNOZmulti 2, разработанной компанией Pilz – поставщиком комплексных решений в области безопасной автоматизации, – позволяют эффективно контролировать безопасность работы приводов.

г. Остфильдерн, 17 апр. 2014 г.

Новые модули для конфигурируемых систем управления PNOZmulti 2: Контроль безопасности перемещений по двум осям

Компания Pilz расширяет свою серию конфигурируемых систем управления PNOZmulti 2 новыми модулями контроля безопасности перемещений. Два новых модуля осуществляют в приводах контроль безопасности перемещений по одной или двум осям. Обеспечивается простота создания и контроля функций безопасности. Эти модули могут применяться в любых отраслях, но особые преимущества дает их использование в станкостроении.

Сообщение для Прессы
Новые реле безопасности PNOZ c2 из линейки продуктов PNOZcompact компании Pilz позволяют быстро и надежно контролировать стандартные фоторелейные барьеры типа 4 и датчики с безопасными устройствами переключения (выходами OSSD).

Остфильдерн, 4 апр. 2014 г.

Новые реле безопасности PNOZ c2 компании Pilz. Быстрый контроль фоторелейных барьеров

Компания Pilz начала поставлять реле безопасности PNOZ c2 из линейки продуктов PNOZcompact, которые можно использовать для надежного контроля всех стандартных фоторелейных барьеров типа 4 и датчиков с безопасными устройствами переключения (выходами OSSD) согласно с EN 61496. Дополнительная гибкость достигается за счет малого времени срабатывания (не более 12 миллисекунд), что позволяет устанавливать фоторелейные барьеры ближе к зоне опасных перемещений. Новые реле безопасности PNOZ c2 могут использоваться во всех областях машиностроения; они отвечают самым высоким требованиям к безопасности: вплоть до уровня безопасности (PL) e и уровня полноты безопасности (SIL CL) 3. В частности, реле безопасности выгодно использовать в серийном машиностроительном производстве.

Сообщение для Прессы
Теперь в системе автоматизации PSS 4000 компании Pilz можно создавать программы, связанные с обеспечением безопасности, и программы автоматизации для систем управления PSSuniversal PLC с помощью редактора PAS LD в соответствии с требованиями стандарта EN/IEC 61131-3.

Остфильдерн, 27 мар. 2014 г.

Компания Pilz расширяет набор средств редактирования системы автоматизации PSS 4000: Новый редактор PAS LD для разработки функций безопасности и автоматизации

Компания Pilz пополнила набор средств программирования системы автоматизации PSS 4000 новым редактором PAS LD (язык релейных схем). Его можно использовать для создания программ, связанных с обеспечением безопасности, программ для решения задач автоматизации и их комбинаций. В системе автоматизации, разработанной компанией Pilz, новый редактор можно свободно комбинировать с другими языками программирования ПЛК, соответствующими стандарту EN/IEC 61131-3, благодаря чему даже сложные задачи автоматизации удается решать просто и унифицированно.

Сообщение для Прессы
Селекторный переключатель режимов работы PITmode компании Pilz теперь поставляется с дополнительными пиктограммами для станков.

Остфильдерн, 6 мар. 2014 г.

Новый дизайн селекторного переключателя режимов работы PITmode для станков компании Pilz делает его пригодным для международного использования

Проверенный селекторный переключатель режимов работы PITmode компании Pilz теперь имеет новый дизайн – с дополнительными пиктограммами для станков. Благодаря стандартным пиктограммам он идеально подходит для международного использования. PITmode – это компактное устройство, выполняющее две функции: безопасный выбор одного из возможных режимов работы и контроль доступа к оборудованию.

Сообщение для Прессы
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
Центральный офис

Телефон: +7 812 6777219
Эл. почта: pilz@pilzrussia.ru