Сравнить 0
Видеоруководства
Россия | русский
У Вас сейчас из 6 продуктов в сравнении

PNOZelog Защитное реле

Полупроводниковые защитные устройства

PNOZelog

Линейка изделий PNOZelog сочетает в себе опыт создания электромеханических реле безопасности с преимуществами современной электроники. С PNOZelog можно надежно контролировать до четырех функций безопасности. Износоустойчивость, безопасность и длительный срок службы обеспечивают экономичность использования изделий. Экономия на проводных соединениях! PNOZelog можно легко объединять с помощью логических операций. Повысьте эксплуатационную готовность своего оборудования благодаря расширенной диагностике. Тестирование при включении питания, самодиагностика и тестирование во время работы также гарантируют максимальную безопасность.

Предлагаем оценить преимущества предохранительных реле PNOZelog, устойчивых к ударам и вибрации. Особенно подходят мобильным условиям эксплуатации, в которых уровень вибрации высок. Использование современной электроники обеспечивает длительный срок эксплуатации устройств и не требует техобслуживания.

 

Краткое описание преимуществ использования предохранительных реле PNOZelog

  • Требуется меньше проводных подключений, благодаря наличию простых логических операций («И/ИЛИ»)
  • Высокий уровень эксплуатационной готовности за счет расширенной диагностики
  • Последовательное применение полупроводниковой технологии означает отсутствие необходимости в техническом обслуживании
  • Отсутствие неполадок в работе за счет применения контактной сварки, отсутствие загрязнений, дребезга контактов или перегорания
  • Непрерывная самодиагностика обеспечивает высочайший уровень безопасности; обнаружение отказов не привязано к циклу включений/отключений
  • Длительный срок эксплуатации, даже при наличии частых операций или цикличных функций
  • Безопасные коммутирующие операции даже при наличии самых малых нагрузок
  • Быстрый ввод в эксплуатацию; вставные клеммы с подпружиненными и винтовыми соединениями означают отсутствие необходимости в дополнительных инструментах
Краткое описание преимуществ использования предохранительных реле PNOZelog

PNOZelog – Краткий обзор характеристик

PNOZelog – Краткий обзор характеристик
  • Длительный срок службы
  • Расширенная диагностика
  • Электроника
  • Отсутствие износа
  • Удобство соединения
  • Компактные

Объединение устройств PNOZelog выполняется для обеспечения полноценных функций безопасности! Для этой цели имеются логические соединения. Логические объединения И/ИЛИ устраняют необходимость в дополнительных проводных подключениях на выводе. Оба вывода PNOZelog можно использовать свободно.

Простая в использовании диагностика дает экономию средств

Контроль двух предохранительных функций выполняется одновременно при использовании всего одного устройства. А это снижает требования к пространству в шкафу управления.

Предлагаем оценить преимущества возможностей расширенной диагностики предохранительного реле PNOZelog. Это способ, которым можно сократить периоды простоя машинного оборудования и немедленно устранять источники потенциальных сбоев в работе. Подробная информация о состоянии систем изделий помогает в работе:

  • Светодиодные индикаторы дают возможность проведения самой простой из возможных диагностики на площадке без дополнительных инструментов
  • Диагностический вывод на ПЛК: Самые общераспространенные системы ПЛК можно приспосабливать для диагностики при использовании приводных устройств. Обнаруживаются как внутренние, так и внешние отказы, такие как короткие замыкания на контактах или нарушения проводных подключений.
  • Использование множества объединенных устройств PNOZelog: Нужен только один ввод для ПЛК. Обнаруживается состояние устройства плюс отказы во входных и выходных цепях, и эти данные передаются в систему ПЛК.
В результате выполнения внутренней логической операции «И» можно одновременно выполнять сразу две предохранительных функции – при использовании всего одного устройства!

«2 в 1» – Устройство с двумя функциями PNOZelog

Требуется контроль аварийного останова или затвора безопасности при помощи одного компактного предохранительного устройства? Контроль двух предохранительных функций выполняется одновременно при использовании всего одного устройства. Происходит экономия на проводных соединениях. При ширине всего 22,5 мм требования к пространству в шкафу управления сводятся к минимуму. За счет выполнения внутренней логической операции «И» достигается максимальный функционал. Каждая предохранительная функция обладает отдельным сигнальным выводом:

  • PNOZ e5.11p одновременно контролирует сочетание аварийного останова/затвора безопасности или два затвора безопасности.
  • Устройство PNOZ e5.13p также можно подключать к предохранительным выключателям PSENmag.
Устройство с двумя функциями PNOZelog – занимает минимум пространства

Устройство безопасной инспекции линии PLIDdys – Безопасная подача питания в сочетании с PNOZ e8.1p

Устройство PLIDdys помогает исключить непреднамеренное включение питания или запуск установки в случае ошибки. В сочетании с устройством оценки PNOZ e8.1p устройство для проверки линий PLIDdys является оптимальным решением для обеспечения безопасности кабелей.

Текущий контроль ошибок в выполнении проводных подключений и защита от подачи электропитания пр наличии нарушений.

наша линейка продукции: PNOZelog

Мониторинг аварийного останова, защитных ограждений, световых завес

Защитные реле из линейки устройств PNOZelog позволяют осуществлять контроль аварийного останова, защитных ограждений или световых завес.

Контроль двуручного управления

Защитные реле линейки устройств PNOZelog позволяют осуществлять контроль двуручных пультов управления.

Контроль контактных ковриков

Защитные реле PNOZelog позволяют осуществлять контроль контактных ковриков.

Принадлежности

Здесь приведены принадлежности для защитных реле безопасности PNOZelog.