Сравнить 0
Видеоруководства
Россия | русский
У Вас сейчас из 6 продуктов в сравнении

Программные инструменты для компактных контроллеров PNOZmulti

PNOZmulti Configurator – Оригинальный инструмент для конфигурирования контура безопасности

Программные инструменты для компактных контроллеров PNOZmulti

Контур безопасности легко создать на ПК с помощью PNOZmulti Configurator. Инструмент конфигурирования можно использовать при разработке проекта, а также для создания конфигурации, документирования и ввода в эксплуатацию контроллеров Pilz.

Благодаря графическому интерфейсу пользователя, совместимому с Windows®, все элементы контура безопасности доступны в виде иконок или в меню выбора. Во время конфигурирования контура безопасности доступна онлайн-справка с документацией. После завершения работы программа проверяет контур на наличие ошибок.

Сконфигурированный контур безопасности можно сертифицировать, чтобы защитить его от нежелательных изменений. Несертифицированные конфигурации контура безопасности можно в любое время откорректировать, изменить или расширить. Делайте это легко с помощью PNOZmulti Configurator! Конфигурацию можно распечатать и использовать в качестве документации.

Конфигуратор PNOZmulti версии 10.10 с расширенными функциональными возможностями

Интеграция функций безопасности и защиты - используйте новый функциональный элемент для простой конфигурации прав доступа для машин и оборудования
Считывающее устройство PITreader с технологией радиочастотной идентификации можно применять для реализации разрешений доступа для машин и оборудования. В числе опций – от простого включения и подтверждения функций специальных компонентов оборудования до сложной многоуровневой матрицы разрешений. PITreader может гибко применяться как автономное устройство или совместно с контроллерами Pilz, в частности с базовым блоком PNOZ m B1.
В PNOZmulti пользователи могут идентифицировать себя, вставив ключ с транспондером в считывающее устройство PITreader. Таким образом, они будут авторизованы, и смогут выполнять определенные операции. Права, предоставляемые ключом с транспондером, должны соответствовать условию по требуемому разрешению, согласно заданной конфигурации.

Вам необходима также безопасная система выбора режимов работы?
Тогда добавьте устройство PITreader в комплекснуюсистему управления доступом и переключения выбора режимов работы PITmode fusion. Она объединяет функции защиты и безопасности в одной системе. Для подключения помимо считывающего устройства PITreader вам потребуется отдельный вычислительный блок (блок безопасной оценки - ББО). Данные устройства позволяют функционально безопасно выбирать режим работы и контролировать доступ для машин и оборудования. Сконфигурируйте функциональный элемент Устройства выбора режимов работы в конфигураторе PNOZmulti, и подключите его к новому функциональному элементу аутентификации/авторизации PITreader.

Сократите время проектирования, создав макрос для базового блока PNOZ m B1
Логические соединения, определенные между входами и выходами, могут быть объединены в макроэлементы. После создания макроэлементы хранятся в библиотеке макрокоманд, и доступны для пользования во всех последующих конфигурациях. Простая функция импорта и экспорта, в сочетании с возможностью редактирования макросов в редакторе, сокращает время проектирования и снижает затраты!
Доступность макросов для базового блока PNOZ m B1 позволяет легко перенести все ваши проекты в устройства PNOZmulti второго поколения при поддержке ПО. Таким образом, вы получаете преимущество конфигурируемых компактных защитных контроллеров PNOZmulti 2 и сводите к минимуму усилия!

Испытайте новую версию программного инструмента PNOZmulti Configurator сейчас. Ознакомьтесь сами с дополнительными функциями, широкими возможностями и уникальными преимуществами!

Скачайте бесплатную демонстрационную версию

Краткий обзор преимуществ

  • Программное обеспечение с сертифицированными блоками в сборе
  • Простые ретроспективные модификации и настройка конфигурации
  • Простая комплексная диагностика предполагает небольшое время простоя оборудования и его высокую эксплуатационную готовность.
  • Всемирный стандарт безопасности для различных сред автоматизации и систем связи
  • Быстрый ввод в эксплуатацию и минимальный объем работ при монтаже проводки – убедитесь в этом сами!

Знакомство с преимуществами

Конфигурирование вместо монтажа контура безопасности

Конфигурирование вместо монтажа контура безопасности

  • Интуитивное управление: создание собственной схемы безопасности теперь проще простого
  • Свободная конфигурация: вы легко можете установить параметры для всех входов и выходов с помощью нескольких кликов в программном инструменте
  • Вы можете связывать все входы и выходы с помощью логических операторов для создания контура безопасности путем «перетаскивания»
  • Вы выбираете все функции, логику и выходные элементы в рабочем пространстве

Автоматическая проверка ошибок, защита от несанкционированного доступа

Автоматическая проверка ошибок, защита от несанкционированного доступа

  • Безопасность: программный инструмент проверяет контуры безопасности на наличие ошибок
  • Защита: готовая конфигурация может быть сертифицирована для защиты от нежелательных изменений
  • Гибкость: возможность редактировать, изменять или расширять несертифицированные электрические схемы в любое время
  • Простота: конфигурацию электрической схемы можно распечатать и использовать в качестве документации

Области применения

PNOZmulti Configurator – видео-презентации

Инструмент конфигурирования PNOZmulti Configurator можно использовать при разработке проекта, а также для создания конфигурации, документирования и ввода в эксплуатацию конфигурируемых компактных контроллеров PNOZmulti. Убедитесь в этом сами! Видео-презентации демонстрируют ключевые функции PNOZmulti Configurator.

Простота конфигурации разрешений доступа и макрокоманд для PNOZ m B1, начиная с версии 10.10

  • Настройка разрешений доступа для считывающего устройства PITreader: Функциональный элемент аутентификации/авторизации PITreader
  • Создание макроэлементов для базового блока PNOZ m B1

Функциональный элемент PITreader добавлен в программный инструмент PNOZmulti Configurator; он может применяться для простой конфигурации аутентификации и авторизации. Считывающее устройство PITreader с технологией радиочастотной идентификации можно применять для реализации разрешений доступа для машин и оборудования. В числе опций – от простого включения и подтверждения функций специальных компонентов оборудования до сложной многоуровневой матрицы разрешений. PITreader может гибко применяться как автономное устройство или совместно с контроллерами Pilz, например, конфигурируемыми безопасными компактными контроллерами PNOZmulti 2, в частности, с базовым блоком PNOZ m B1.
В PNOZmulti пользователи могут идентифицировать себя, вставив ключ с транспондером в считывающее устройство PITreader. Таким образом, они будут авторизованы, и смогут выполнять определенные операции. Права, предоставляемые ключом с транспондером, должны соответствовать условию по требуемому разрешению, согласно заданной конфигурации.

Вам необходима также безопасная система выбора режимов работы?
Тогда добавьте устройство PITreader в комплексную систему управления доступом и переключения выбора режимов работы PITmode fusion. Она объединяет функции защиты и безопасности в одной системе. Для подключения помимо считывающего устройства PITreader вам потребуется отдельный вычислительный блок (блок безопасной оценки - ББО). Данные устройства позволяют функционально безопасно выбирать режим работы и контролировать доступ для машин и оборудования. Сконфигурируйте функциональный элемент Устройства выбора режимов работы в конфигураторе PNOZmulti, и подключите его к новому функциональному элементу аутентификации/авторизации PITreader.

Преимущества:

  • Возможность контролировать права доступа с высоким уровнем защиты от постороннего вмешательства
  • Всем сотрудникам предоставляется доступ к оборудованию в соответствии с их задачами
  • Выбор функционально безопасного режима работы в привязке к PITmode fusion

Использование макроэлементов для экономии времени - теперь также на базовом блоке PNOZ m B1
Возможность объединения логических соединений, определенных между входами и выходами, в макроэлементы. После создания макроэлементы хранятся в библиотеке макрокоманд, и доступны для пользования во всех последующих конфигурациях. Простая функция импорта и экспорта, в сочетании с возможностью редактирования макросов в редакторе, сокращает время проектирования и снижает затраты.
Доступность макросов для базового блока PNOZ m B1 позволяет легко перенести все ваши проекты в устройства PNOZmulti второго поколения при поддержке ПО. Таким образом, вы получаете преимущество конфигурируемых компактных защитных контроллеров PNOZmulti 2 и сводите к минимуму усилия.

Преимущества использования макросов:

  • создаются лишь один раз, с многократным повторным использованием - вы экономите время в последующих проектах, тогда как качество всегда остается неизменным. Любые изменения макроса в проекте автоматически корректируются в данной конфигурации.
  • Вы можете реализовать более крупные и сложные проекты, так как использование макроэлементов подразумевает экономию на линиях связи, и проекты становятся проще
  • Вы экономите время при диагностике и устранении неполадок, так как макроэлементы отображаются в потокораспределении. Возможность отображения диагностической информации
  • Макросы могут быть защищены от чтения и записи, обеспечивая защиту ваших наработок.

PNOZmulti Configurator, Версия 10.9 - теперь и с моделированием в автономном режиме

Начиная с версии 10.9 появилась опция тестирования настроенной пользовательской программы еще до этапа ввода в эксплуатацию с помощью функции «Моделирование». В первом выпуске рассчитываются логические элементы, в последующих выпусках - все элементы, а также выполняется моделирование. Элементы, не вошедшие в модель, можно переключить в нужное состояние принудительной установкой выходного сигнала. Таким образом, моделируется работа приложения в целом. Принудительная установка элементов связей позволяет моделировать работу части приложения. Это позволяет вам не указывать все входы!

В видео-ролике показано на практике как использовать функцию «Моделирование» в проектах автоматизации.

Эксплуатационные преимущества:

  • Моделирование открывает широкие возможности для экономии на этапе разработки проекта
  • Проверка сложной логики
  • Удобный поиск, помощь при анализе и исправлении сбоев на ранних этапах
  • Моделирование снижает риски для персонала и оборудования
  • Возможное снижение расходов на монтаж

Все преимущества перечислены в данном видео.

Конфигурация аналогового модуля ввода PNOZ m EF 4AI для безопасного контроля процесса

Начиная с версии 10.8 PNOZmulti Configurator, поддерживается безопасный аналоговый модуль ввода PNOZ m EF 4AI для конфигурируемых компактных контроллеров PNOZmulti 2. Модуль расширения имеет четыре независимых защищенных аналоговых токовых входа. Конфигурация выполняется модульно в программе mIQ.

С помощью программного инструмента пользователь может настроить следующие функции мониторинга:

  • Мониторинг рабочей зоны в соответствии с рекомендациями NAMUR NE43 или свободная конфигурация
  • Функция масштабирования
  • Проверка достоверности
  • Математические операции
  • Постоянные
  • Мониторинг пороговых величин
  • Контроль диапазона

В целях диагностики предусмотрена возможность отправки точного аналогового значения в промышленную сеть или на сервер OPC. Расширен динамический программный дисплей, в него включены аналоговые модули. Предусмотрена также возможность отображения значений аналоговых сигналов в перечне переменных. Более подробная информация о различных функциях представлена в данном видеоматериале.

Конфигурация двухполюсного полупроводникового модуля вывода PNOZ m EF 8DI2DOT:

  • Модуль расширения имеет 8 входов и два двухполюсных выхода
  • Конфигурация выполняется в программе модуля
  • Конфигурируемое подавление импульсов для входов модуля
  • Обнаружение обрыва цепи для двухполюсных выходов
  • Поддерживаются элементы пресса: режимы работы элементов пресса, конструктивные схемы с вращающимися кулачками, световая завеса, обнаружение импульсов

В прилагаемом видеоматериале ясно показан процесс конфигурации PNOZ m EF 8DI2DOT!

Утилита миграции по проекту PNOZmulti 2

В случае преобразования аппаратного обеспечения из PNOZmulti или PNOZmulti Mini в конфигурируемые безопасные компактные контроллеры PNOZmulti 2, существуетудобный инструмент миграции, начиная с версии 10.2, который можно использовать для переноса данных из исходного проекта. Данная утилита проверяет конфигурацию аппаратного обеспечения, логику проекта, конфигурацию испытательных импульсов, идентификатор оборудования, модули связи, модули PDP67, модули промышленной сети и виртуальные вводы-выводы, а затем формирует отчет о миграции. Результат сохраняется в новом файле проекта. Исходный файл остается неизменным.

Даже в пределах PNOZmulti существует возможность мигрировать с базового блока PNOZ m B0 на B1. Существуют определенные ограничения для миграции. Подробности приведены в соответствующей документации.

Дополнительная информация об утилите миграции доступна в данном видеоматериале!

Безопасное Ethernet-соединение

PNOZmulti Configurator – это оригинальный инструмент для конфигурирования контуров безопасности с помощью конфигурируемых систем управления PNOZmulti. Блок «Safe Ethernet Connection Status» (SEC) можно использовать для безопасной коммуникации с контроллерами в системе автоматизации PSS 4000. В этом видео можно узнать, как быстро и просто применить блок.

Создание макрокоманд

Конфигуратор настраиваемых систем управления PNOZmulti можно использовать для создания контуров безопасности на вашем ПК. Вы можете работать еще эффективнее, создавая макрокоманды. Части конфигурации можно объединить в макроэлементы одним щелчком мыши.

PNOZmulti Configurator, начиная с версии 8, включая макросы

  • Эффективность: начиная с версии 8, вы можете комбинировать части созданной конфигурации, чтобы создавать макроэлементы
  • Ясность: сложные проекты становятся понятными, что сокращает время, затрачиваемое на диагностику и устранение неисправностей
  • Скорость: простая функция импорта и экспорта, в сочетании с возможностью редактирования макросов в редакторе,сокращает время проектирования и снижает затраты
  • Повторное использование: существующие макросы хранятся в библиотеке макросов, чтобы они были доступны для всех последующих контуров безопасности. Вы экономите время, тогда как качество всегда остается неизменным
  • Защитите ваши экспертные знания: макрокоманды могут быть защищены от чтения и записи
  • Более быстрая поддержка: вы отправляете только макрокоманды, а не всю конфигурацию проекта
  • В настоящее время при использовании блока PNOZ m B1, макропрограммирование не поддерживается.

Хранение макрокоманд в библиотеке

Конфигуратор можно использовать при разработке проекта, а также для создания конфигурации, документирования и ввода в эксплуатацию контроллеров Pilz. Макрокоманды повышают эффективность вашей работы. Сразу после создания макрокоманды автоматически хранятся у администратора проекта и могут быть использованы в любое время.

Тексты пользовательского интерфейса могут быть переведены на любой язык

Пользователь может перевести все тексты (проект, диагностика, ГПИ) в PNOZmulti Configurator. Это значит, что конфигуратор можно использовать на местном языке в любой стране мира. Вы можете создать собственный инструментальный язык для тех языков, которые не предоставляет компания Pilz.

Создание децентрализованной структуры с помощью многоканальных модулей PNOZmulti 2

PNOZmulti Configurator поддерживает многоканальные модули PNOZmulti 2 для децентрализации и безопасной коммуникации между несколькими базовыми блоками. Узнайте, как можно легко создать децентрализованную структуру!

Лицензирование, спроектированное для соответствия вашим требованиям

Лицензирование, спроектированное для соответствия вашим требованиям

Для использования всего потенциала PNOZmulti Configurator для вашего контура безопасности, в дополнение к пакету ПО вам потребуется действующая лицензия (без лицензии PNOZmulti Configurator может использоваться только в виде демонстрационной версии.)

Предусматривается ряд лицензий, отвечающих различным требованиям:

  • Базовая лицензия: лицензия на одного пользователя, выдается владельцу (с указанием названия компании и местоположения/проекта)
  • Пользовательская лицензия: владельцу базовой лицензии предоставляется скидка на лицензию для дополнительного рабочего места.
  • Лицензия Lite: лицензия, ограниченная базовыми модулями PNOZ m0p и PNOZ mm0p, для использования на одном рабочем месте.
  • Многопользовательская лицензия: многопользовательская лицензия выдается в соответствии с числом рабочих мест (до 25, 50, 100 и свыше 100).
  • Проектная лицензия: лицензия на использование ПО в рамках условий, указанных в договоре.
  • Базовая/Пользовательская/Многопользовательская/Проектная лицензия на обновление: лицензия по сниженной цене, позволяющая владельцам лицензии переходить на более новую версию ПО.
  • Лицензия с ограниченным сроком действия: базовая лицензия со сроком действия 2, 3 или 4 месяца.

Эти лицензии доступны в полной или сервисной версиях:

  • Полная версия предоставляет возможность использовать весь функционал лицензии.
  • Сервисная версия лицензии предназначена для сервиса и обслуживания. Она предлагает только ограниченные функции редактирования.

Наш ассортимент изделий: Инструменты PNOZmulti

Лицензии на конфигуратор PNOZmulti

Приобретите лицензионный ключ и пользуйтесь всеми преимуществами конфигуратора PNOZmulti: В зависимости от требований, вы можете выбрать различные варианты, начиная от базовой лицензии и заканчивая проектной лицензией на обновление.