Сравнить 0
Видеоруководства
Россия | русский
У Вас сейчас из 6 продуктов в сравнении

Визуализация SCADA

Визуализация установок и машинного оборудования

Визуализация установок и машинного оборудования

Управление и контроль за работой Ваших машин или установок на высшем уровне!

Программный комплекс для систем SCADA предлагается для операторских терминалов PMIopen и PMIcontrol и позволяет решить сложные задачи по визуализации параметров и режимов работы различного технологического оборудования.

Обеспечивает простоту, оперативность и удобство эксплуатации машинного оборудования.
Расширение до полноценной системы SCADA достигается без потери данных, поскольку передаются все настроенные данные. Используйте Zenon Operator Dev 1024 (конфигурирование) и Zenon Operator RT PMI (среда выполнения). Это ПО доступно для скачивания.

Преимущества

  • Простое и быстрое планирование проекта благодаря широкому спектру функций и специальных средств
  • Операторы быстро обучаются работе благодаря четко структурированному руководству оператора.
  • Быстрое устранение неисправностей благодаря удобству чтения, звуковому сопровождению и простым символам
Визуализация SCADA

Особенности визуализации в системах диспетчерского управления и сбора данных (SCADA)

Особенности визуализации в системах диспетчерского управления и сбора данных (SCADA)
  • Многоязычный редактор и среда выполнения
  • Библиотека символов
  • Символическая адресация
  • Моделирование на ПК
  • Управление наборами параметров
  • Управление аварийными сигналами и хронологический список событий
  • Защита паролем
  • Переключение языков в режиме онлайн

Набор функций для планирования проекта и ввода в эксплуатацию

Переключение языков в режиме онлайн: Экономьте расходы во время установки. Серийные пользователи могут создавать проект с самого начала на нескольких языках. Возможно легкое переключение рабочего языка во время работы. Тексты на иностранном языке могут быть проверены (например, длина текста) уже при планировании проекта. Обеспечена поддержка UNICODE.

Защита паролем:. С помощью инструмента PMI можно задать отдельные настраиваемые допуски для каждого пользователя. С помощью гибкой иерархии паролей также можно легко настроить четкие допуски и установить процедуры.

Библиотека объектов: Быстрое и эффективное планирование проектов с помощью библиотек объектов для статических и динамических элементов позволяет экономить время и деньги. Для этого требуется лишь несколько щелчков мышью!

Моделирование в режиме оффлайн: Все функции можно заранее протестировать с помощью моделирования. Это позволит сократить затраты на конфигурирование и ввод в эксплуатацию.

Подключение к широкому спектру ПЛК: Инструмент PMI позволяет подключать операторские терминалы к широкому спектру ПЛК. Для этого имеется набор драйверов, предназначенных для всех стандартных ПЛК. Операторские терминалы PMI можно, например, соединить с помощью Modbus (TCP). Также имеются драйверы для подключения к системам Siemens и Allen Bradley.

Набор функций для планирования проекта и ввода в эксплуатацию

наша линейка продукции: Программное обеспечение PMI

zenon

Zenon - это ПО для визуализации при пусконаладке установки и машинного оборудования. Здесь Вы найдете Редактор, а также лицензию.

Лицензии на zenon

Здесь вы найдете среду выполнения для Windows CE и до 1024 тегов, включая лицензию для проектов ПК.