Сравнить 0
Видеоруководства
Россия | русский
У Вас сейчас из 6 продуктов в сравнении

Программное обеспечение PASloto для создания документации Lockout Tagout

Программное обеспечение PASloto

Процедура Lockout Tagout Loto предназначена для контроля подачи напряжения на оборудование и безопасной блокировки различных источников энергии.

Программное обеспечение PASloto облегчает документирование процедур Lockout Tagout. Программное обеспечение PASloto поможет составить должностные инструкции, которым необходимо следовать при отключении питания согласно процедуре LoTo. Вы можете также быстро и просто создать документацию по процедуре LoTo для всего вашего оборудования. Использование процедуры Lockout Tagoutпозволит вам сэкономить время и деньги и, что не менее важно, гарантирует более высокий уровень безопасности труда.

Безопасное отключение питания станков: Теперь еще проще!

Версия 1.1 программного обеспечение PASloto для создания документации Lockout Tagout теперь и на французском языке в качестве дополнительного, наряду с английским и немецким. Данные для управления персоналом необходимо вводить всего один раз. Они автоматически сохраняются в базе данных и также доступны для выбора в раскрывающемся окне. То же самое применимо к станку и информации о производителе.

Практично и быстро: вот так просто можно задокументировать все процедуры Lockout Tagout с помощью программного обеспечения PASloto

  • Теперь отчеты Lockout Tagout можно создавать без каких-либо затруднений — программное обеспечение представляет собой пошаговое руководство для всех необходимых процедур оформления документов
  • Можно быстро настроить любые процедуры, имеющие отношение к оборудованию
  • Вопросы для проверки политики Lockout Tagout, которая применяется в компании (политика компании)
  • Понятный, современный дизайн, который оптимизирован для сенсорного экрана

Программное обеспечение PASloto является идеальным помощником при настройке процедур LoTo

  • Описание источников энергии для каждой единицы оборудования
  • Графическое представление данных об источниках энергии
  • Документация для всех отключающих устройств
  • Для каждой процедуры LoTo создается понятный плакат, который можно разместить на оборудовании
  • Установка и исходные параметры оборудования
  • Управление людьми, которые участвуют в проекте
  • Редактируемые базы данных (авторы, оборудование и производители, типы документов)
  • Возможность загрузки фотографий оборудования и источников энергии, а также функция масштабирования

Идеальная модернизация: «Семинар LoTo: Lockout Tagout — ручная и автоматическая блокировка оборудования без риска для безопасности».

Узнайте все требования, которые необходимо учесть в рамках процедуры LoTo; зарегистрируйтесь сейчас на однодневный семинар в г. Остфильдерн, Германия. Уже чувствуете себя вполне уверенно с LoTo? Тогда рекомендуем вам посетить только вторую часть обучающего мероприятия, на которой речь пойдет о практическом применении программного обеспечения PASloto.

Содержание части 1 (1/2 дня) – Требования и область применения LoTo
Типы энергопотребления, процессы, процедуры, документация и необходимая маркировка заблокированных систем LoTo

Содержание части 2 (1/2 Tag/дня) – программное обеспечение PASloto
Работа с PASloto: Практические упражнения с использованием образца станка, описание индивидуальных методов изолирования / сохранения энергии


Вся информация и регистрация на семинар в Германии

 

Идеальная модернизация: «Семинар LoTo: Lockout Tagout — ручная и автоматическая блокировка оборудования без риска для безопасности».
Программное обеспечение для LoTo

Мы будем рады предоставить вам консультации касательно контроля над опасными источниками энергии

Воспользуйтесь преимуществами нашего сервиса LoTo: для вас мы разработаем индивидуальную процедуру Lockout Tagout и поможет контролировать источники энергии без риска для безопасности.


Сервис Lockout Tagout System

наша линейка продукции: PASloto