Сравнить 0
Видеоруководства
Россия | русский
У Вас сейчас из 6 продуктов в сравнении

Лазерный сканер безопасности PSENscan

Мониторинг производственного участка — включая серийное производство!

Лазерный сканер безопасности PSENscan

Лазерный сканер безопасности PSENscan обеспечивает двухмерный контроль зоны с углом обзора 275 градусов и диапазоном защищенной зоны до 5,5 метров. Благодаря свободному конфигурированию защищенных зон и зон предупреждения, а также возможности адаптироваться к структурным состояниям, лазерные сканеры безопасности идеально подходят для самых различных областей применения. Лазерные сканеры безопасности PSENscan особенно подходят для стационарного и подвижного мониторинга производственных зон, а также для контроля доступа.

Используйте PSENscan Configurator для быстрой и простой настройки конфигурации всех параметров, необходимых для работы лазерного сканера безопасности PSENscan!

В сочетании с конфигурируемыми малыми контроллерами PNOZmulti и PSSuniversal, вы получаете комплексное, экономичное и универсальное решение.

Все в пределах досягаемости — преимущества лазерного сканера безопасности PSENscan

  • большой угол обзора — 275 градусов
  • Всегда правильный рабочий диапазон благодаря версиям с диапазоном защищенных зон от 3 до 5,5 м.
  • Легкая интеграция в вашей области применения благодаря компактному корпусу и свободному конфигурированию защищенных зон и зон предупреждения
  • Одновременный мониторинг до 3 отдельных зон плюс настройка до 70 конфигураций с возможностью переключения
  • Последовательное подключение до 4 сканеров в соответствии с принципом «ведущий-ведомый»
  • Встроенный дисплей оператора для незамедлительного получения информации
  • Сменная память для переноса конфигурации
  • Высокая эксплуатационная готовность благодаря устойчивости к пыли
  • Простой монтаж и настройка сканера благодаря соответствующим принадлежностям
Последовательное подключение лазерного сканера безопасности PSENscan

Характеристики лазерных сканеров безопасности

Угол обзора лазерного сканера безопасности
  • Соответствует требованиям и имеет допуски в соответствии со стандартами EN/IEC 61496-1 (Тип 3), EN ISO 13849-1 (PL d) и IEC 61508 (SIL 2)
  • Угол обзора: 275 градусов
  • Рабочий диапазон: безопасная зона — 3/5,5 м, зона предупреждения — 40 м
  • Время отклика: 62 мс
  • Класс защиты: IP65
  • Простота конфигурации благодаря PSENscan Configurator
  • Дополнительные функции для облегченной управляющей и управляемой версий: Блокировка, контроль внешних устройств, деблокирование
  • Дополнительные функции для управляющей и управляемой версий: повторный запуск в соответствии с требованиями EN ISO 61496-3 для вертикальных установок

Оптимальная защита опасных зон — благодаря лазерным сканерам безопасности

Стационарная защита опасных зон

Стационарное ограждение опасных зон

Лазерные сканеры безопасности PSENscan могут определить, когда человек приближается к движущимся частям оборудования. Если человек оказывается в зоне предупреждения — осуществляется торможение движущихся частей оборудования; если человек оказывается в защищенной зоне — движение останавливается.

Защита от проникновения с задней стороны защищаемой зоны

Защита от проникновения с задней стороны защищаемой зоны

Там, где доступ в опасные зоны ограничен, лазерные сканеры безопасности PSENscan обнаруживают текущее местоположение человека и эффективно предотвращают повторный запуск движущихся частей оборудования.

Защита доступа

Контроль доступа

Лазерный сканер безопасности PSENscan обеспечивает защиту доступа в точках опасных зон. Благодаря интегрированным исходным данным блокировки сканеры можно использовать для областей применения, в которых материал транспортируют в обоих направлениях.

Защита автоматических систем транспортных тележек

Надежная защита автоматизированных транспортных тележек (AGV) необходима, чтобы защитить людей и предметы от травм и повреждений. Лазерный сканер безопасности PSENscan обнаруживает объекты, расположенные на пути тележки и обеспечивает максимальную безопасность даже на высоких скоростях, без ущерба для производительности.

Защита автоматических систем транспортных тележек
Обнаружение объектов на пути тележек

Полная защита

Для защиты автоматических систем транспортных тележек (AGV) понадобится всего два лазерных сканера безопасности. Лазерные 2D-сканеры могут обнаружить объекты на пути тележки и остановить автоматическую систему транспортных тележек (AGV) в нужное время.

 

Безопасное прохождение поворотов

Безопасное прохождение поворотов

Различные защищенные зоны и зоны предупреждения можно сконфигурировать для обеспечения безопасной транспортировки даже при прохождении поворотов. Можно переключиться на соответствующую защищенную зону и зону предупреждения с учетом текущего маршрута движения.

Измерение расстояния

Всегда самая полная картина

Лазерный сканер безопасности PSENscan измеряет расстояние между объектами в зоне своей ответственности. Эта информация может быть использована для непосредственного управления автоматической системой транспортных тележек.

Адаптация защищаемой зоны

Всегда только правильно защищенная зона

При изменении скорости тележки опасная зона тоже изменится. Интегрированные исходные данные энкодера обеспечивают адаптацию защищенных зон и зон предупреждения к текущей скорости, что позволяет избежать ненужных остановок.

Правильное решение для каждой области применения

Если лазерные сканеры безопасности PSENscan используются отдельно, последовательно или в сочетании с другим оборудованием, они помогут создать индивидуальное решение для вашей области применения.

Мониторинг до 3 безопасных зон

Одновременный мониторинг до трех зон безопасности

Благодаря PSENscan вы можете контролировать до трех зон безопасности одновременно и независимо от других систем. Останавливается только та часть оборудования, где находится человек. В результате, можно оптимизировать безопасные расстояния на вашем предприятии. Это увеличивает производительность и улучшает эргономику на вашем предприятии — с оптимальной безопасностью.

Простое конфигурирование благодаря последовательному подключению

Простое конфигурирование благодаря последовательному подключению

В соответствии с принципом ведущий-ведомый можно подключить до четырех лазерных сканеров безопасности PSENscan. В этом случае конфигурирование осуществляется централизованно на мастер-сканере, а затем готовая конфигурация передается на ведомые сканеры. Ведомые сканеры также запитываются через мастер-сканеры.

Безопасное, комплексное решение

Безопасное комплексное решение


Комбинируйте лазерный сканер безопасности с другими продуктами компании Pilz! Благодаря нашему полному портфолио оборудования — от сенсорной до техники управления и приводной техники — мы можем предложить безопасное комплексное решение для вашей области применения.

Приложение для лазерного сканера безопасности PSENscan

Приложение для лазерного сканера безопасности PSENscan

С приложением PSENscan вы можете действительно подвергнуть лазерный сканер безопасности тщательному исследованию. Узнайте больше о различных возможностях приложения PSENscan — от защиты неподвижных и движущихся элементов до контроля доступа. Вы также можете получить информацию о свойствах нашего лазерного сканера безопасности PSENscan.

Промышленное применение лазерных сканеров безопасности

Наш ассортимент изделий: Лазерный сканер безопасности PSENscan

Лазерный сканер безопасности PSENscan

Лазерный сканер безопасности PSENscan обеспечивает двухмерный контроль зоны с углом обзора 275 градусов и диапазоном защищенной зоны до 5,5 метров.

Принадлежности PSENscan

Созданы для лазерного сканера безопасности PSENscan: совместимые принадлежности для быстрого и легкого монтажа.