Сравнить 0
Видеоруководства
Россия | русский
У Вас сейчас из 6 продуктов в сравнении

Механический защитный датчик PSENmech

PSENmech — Защитные ограждения остаются закрытыми

Механический защитный датчик PSENmech

Механические защитные датчики PSEN могут использоваться для безопасного контроля съемного ограждения. Если ограждение открывается, срабатывают защитные датчики PSENmech. Затем опасное движение машинного оборудования прекращается благодаря оценочному устройству производства Pilz.

Воздействуя с повышенной силой извлечения на исполнительный механизм, защитные датчики PSENmech препятствуют непреднамеренному открытию защитного ограждения. Данные датчики соответствуют требованиям стандарта EN 1088 (защита от отказов), благодаря наличию собственных механически запрограммированных исполнительных механизмов.

Преимущества контроля защитных ограждений

  • Гибкость и скорость во время установки
  • Высокая эксплуатационная готовность оборудования
  • До 4-х горизонтальных и вертикальных осей перемещения
  • Встроенная защита от вмешательства
  • Длительный срок эксплуатации, благодаря прочной конструкции и способности к несению высоких нагрузок
  • Подходит для разнообразных условий применения — за счет наличия широкого диапазона рабочих температур
  • Непродолжительные периоды ввода в эксплуатацию и простоя оборудования
  • Корпус нечувствителен к грязи и пыли, является водонепроницаемым
  • Комплексное решение для обеспечения безопасности в сочетании с устройствами оценки Pilz

Характеристики механических защитных датчиков

Характеристики механических защитных датчиков
  • Для контроля положения съемных ограждений в соответствии со стандартом EN 60947-5-3
  • Разработано для условий применения вплоть до уровня безопасности PL e по стандарту EN ISO 13849-1, SIL CL 3 по стандарту EN/IEC 62061 (в целях соответствия самым высоким требованиям необходимо использовать два устройства)
  • Класс защиты: IP67 (PSEN me1), IP65 (PSEN me3/me4)
  • Количество направлений срабатывания: 8 (PSEN me1/me4), 4 (PSEN me3)

Безопасный контроль защитных ограждений при использовании PSENmech

Для условий применения, предполагающих высочайшую категорию безопасности (вплоть до Категории 4 по стандарту EN 954-1) мы рекомендуем использовать комбинацию PSENmech с другим защитным датчиком (PSENmech, PSENmag или PSENcode).

Сочетание механических защитных датчиков с технологиями безопасного контроля производства Pilz — это комплексное решение для обеспечения безопасности!

Безопасный контроль защитных ограждений при использовании PSENmech

Промышленное применение защитных датчиков

наша линейка продукции: Механические защитные датчики PSENmech

PSENmech с защитной блокировкой

Механические защитные датчики PSENmech с защитной блокировкой обеспечивают запирание защитных ограждений, пока опасный производственный процесс не будет завершен. Они также предотвращают прерывание производства в результате постороннего вмешательства.

PSENmech с отдельным актуатором

Механические защитные датчики PSENmech с отдельным актуатором обеспечивают безопасный контроль съемного ограждения.

Принадлежности

Идеальная совместимость с PSENmech: Интерфейсный блок PDP67, винты и многое другое.