Сравнить 0
Видеоруководства
Россия | русский
У Вас сейчас из 6 продуктов в сравнении

Кодируемый, бесконтактный защитный датчик PSENcode

Защитные датчики для контроля защитных ограждений и положения

Кодируемый, бесконтактный защитный датчик PSENcode

PSENcode используются для контроля положения защитных ограждений в соответствии с требованиями стандарта EN 60947-5-3 и для общего контроля положения. Благодаря встроенной диагностике и стандартным интерфейсам датчик PSENcode может использоваться с оборудованием других производителей. Поэтому кодируемый защитный датчик идеально подходит для конкретных условий применения, и его можно использовать для модернизации используемой установки!

Предлагается комбинировать PSENcode с устройствами диагностики безопасности и оценкой комплексных диагностических данных для исключения обращений за проведением обслуживания и сокращения периодов простоя!


PSENcode для контроля защитных ограждений

Для контроля защитных ограждений PSENcode — вне зависимости от применения узкого, компактного или крупного варианта исполнения — предоставляет высочайший уровень защиты от постороннего вмешательства, благодаря применению RFID-технологии. В специальном, полностью кодируемом варианте исполнения, имеется только одно исполнительное устройство, которое принимает датчик (принцип замка с ключом). Благодаря выполнению последовательного подключения с использованием дополнительных датчиков, таких как PSENcode, PSENini, PSENslock, PSENsgate вплоть до уровня безопасности PL e по стандарту EN/ISO 13849-1 пользователь получает высокоэкономичное и в тоже время надежное решение.


PSENcode для контроля положения

Один вариант исполнения кодируемого защитного датчика PSEN csx.19 подходит для осуществления безопасного контроля положения. В этом случае PSENcode безопасно контролирует до трех позиций, которые датчик также способен надежно различать. Диагностику легко и удобно проводить с помощью светодиодного дисплея — независимо от использования компактного или крупного варианта исполнения. Благодаря наличию соответствующего соединения (разъем М12, 5-пиновый), PSENcode идеально подходит для любых условий применения на различных системах!

Новинка: Датчик с самым низким в мире профилем: низкопрофильный датчик PSENcode

Теперь у вас есть возможность соединить узкое или компактное исполнение защитного выключателя PSENcode с низкопрофильным датчиком PSENcode. При высоте всего 3 мм он идеально подходит для систем, ограниченных в пространстве. В конструкции датчика имеется винт или шпилька, что позволяет использовать его на оргстекле.

Низкопрофильный датчик PSEN cs

Высочайший уровень защиты от постороннего вмешательства при использовании небольшого пространства — Ваши преимущества

  • Высочайший уровень безопасности и эксплуатационной готовности установок
  • Высочайший уровень защиты от постороннего вмешательства
  • Широкое разнообразие видов использования и гибкость при монтаже
  • Нечувствительны к ударам и вибрации
  • Монтаж, позволяющий экономить место, благодаря компактному корпусу
  • Четкий светодиодный дисплей для проведения быстрой диагностики
  • Надежное, комплексное решение при комбинировании с технологией управления Pilz

Общие характеристики кодируемых защитных датчиков

Общие характеристики кодируемых защитных датчиков
  • Режим работы: Технология с использованием RFID-передатчика (немагнитного действия)
  • Диагностический интерфейс: 3 светодиода
  • Варианты исполнения: узкий, компактный или крупный
  • Выходы: 2 предохранительных выхода
  • Входы: 2 предохранительных входа
  • Класс защиты: IP67 / IPK69K
  • Кодирование PSENcode для контроля защитных ограждений: кодируемый, полностью кодируемый, специально полностью кодируемый
  • Кодирование PSENcode для контроля положения: кодируемый

Контроль положения и защитных ограждений при использовании бесконтактных датчиков PSENcode

В зависимости от исполнения кодируемые защитные датчики могут применяться в различных сферах: от классического изготовления станков до робототехники. PSENcode выполняет или функцию безопасного контроля защитных ограждений или осуществляет безопасный контроль до трех позиций.

Контроль положения и защитных ограждений при использовании бесконтактных датчиков PSENcode

Промышленное применение кодируемых защитных датчиков

Наш ассортимент изделий: Кодируемый защитный датчик PSENcode:

PSENcode – компактное исполнение

Этот защитный датчик небольшого размера используется для контроля защитных ограждений с наивысшим уровнем защиты от вмешательства. PSEN cs3.19n используется для безопасного контроля позиции с тремя и менее актуаторами.

PSENcode – Компактное исполнение

Кодируемый защитный датчик, PSENcode в компактном исполнении используется для контроля защитных ограждений. Он гибок в использовании, обладает несколькими направлениями срабатывания и диапазонами расстояний срабатывания.

PSENcode – Стандартное исполнение

Выберите нужную версию устройства PSENcode стандартного исполнения выполнения безопасного контроля защитных ограждений! PSEN cs1.19n используется для безопасного контроля позиции с тремя и менее актуаторами.

Принадлежности PSENcode

Все, что нужно для соответствующего конкретным требованиям подключения PSENcode, имеется в одном источнике – коннекторы, кабели и дополнительные принадлежности.