Сравнить 0
Видеоруководства
Россия | русский
У Вас сейчас из 6 продуктов в сравнении

Система защитных ограждений PSENmlock

Запирание защитных ограждений и надежная блокировка в одном устройстве.

Система защитных ограждений PSENmlock

Система защитных ограждений PSENmlock обеспечивает блокировку защитных ограждений до высшей категории безопасности PL е.

Система оснащена двухканальным управлением блокировки ограждения. Поэтому данное устройство особенно подходит для оборудования с опасным вылетом, когда необходима блокировка на уровне безопасности PL d или PL e.

Надежное, комплексное решение при использовании в сочетании с технологией управления от Pilz.

PSENmlock с последовательным подключением

PSENmlock с последовательным подключением

Помимо базовой версии PSENmlock мы предлагаем версию для последовательного подключения. Экономичная установка возможна благодаря компактной проводке и последовательному подключению входных и выходных сигналов безопасности.

В сочетании с устройством диагностики безопасности (SDD) переключателями или дверьми можно управлять по отдельности – без организации отдельной дорогостоящей проводки в шкафу управления.
SDD также позволяет проводить простую, всеобъемлющую диагностику защитных датчиков, сокращая время простоя. Вы получаете экономичное последовательное подключение, а работы по организации проводки сводятся к минимуму..

Устройство диагностики безопасности

PSENmlock с разъединяющим устройством

Две версии разъединяющих устройств доступны для PSENmlock в качестве дополнения:

  • Разъединяющее устройство PSENml подключается к базовому блоку напрямую с помощью шпильки.
  • Кабельная сборка разъединяющего устройства PSENml монтируется на PSENmlock с помощью двухпозиционного троса. Благодаря этому датчик защитного ограждения и разъединяющее устройство можно установить отдельно друг от друга.

PSENmlock с блоком кнопок PITgatebox

PSENmlock с блоком кнопок PITgatebox

Объедините PSENmlock с блоком кнопок PITgatebox при необходимости дополнительных элементов управления и кнопок: от кнопок аварийного останова, кнопок с подсветкой до клавишных переключателей и кнопок, приводимых в действие ключом. Блок PITgatebox доступен в четырех различных версиях.

Блок кнопок PITgatebox

PSENmlock с подходящей рукояткой

PSENmlock с подходящей рукояткой

Мы предлагаем широкий ассортимент принадлежностей, которые идеально сочетаются с системами защитных ограждений PSENmlock. Подобрав подходящую рукоятку для распашных или раздвижных дверей вы получаете экономичное, компактное решение для безопасности защитного ограждения. Дополнительная рукоятка не требуется!

Новинка: Рукоятки для систем защитных ограждений PSENmlock

Экономьте пространство при обеспечении безопасности защитных ограждений! Специально разработанные рукоятки для системы защитных ограждений PSENmlock предоставляют экономичное решение для обеспечения безопасности защитных ограждений. Мы можем предложить вам подходящую рукоятку как для распашных, так и для раздвижных дверей.

Рукоятки для систем защитных ограждений PSENmlock

Преимущества систем защитных ограждений PSENmlock

  • Надежные запирание и блокировка вплоть до уровня безопасности PL e / SIL 3 в одном устройстве
  • Неумышленная активации блокировки предотвращается встроенным регулировочным замком
  • Амортизированный привод также обеспечивает значительную компенсацию отклонения, даже при отвисании ворот
  • Длительный срок эксплуатации, благодаря прочности механизма и корпуса
  • Пониженное потребление электроэнергии при эксплуатации
  • Компактная проводка благодаря последовательному подключению
  • Простая и всесторонняя диагностика при подключении устройства диагностики безопасности
  • Простота установки, низкие требования к техническому обслуживанию, дистанционное разъединяющее устройство
  • Дополнительные элементы управления и кнопки при подключении PITgatebox

Характеристики систем защитных ограждений PSENmlock

Характеристики PSENmlock
  • Отвечает всем требованиям EN/ISO 14119
  • Типы изделия: базовая версия и версия для последовательного подключения
  • Типы кодирования: кодируемая, с полным кодированием, с уникальным полным кодированием
  • Защитная удерживающая сила 7500 Н, встроенный запирающий механизм 30 Н
  • Световые индикаторы на трех сторонах корпуса
  • Тип защиты IP67
  • Подключение: M12, 8-пиновый, гибкий кабель
  • Рабочая температура: 0–55 °C
  • Вспомогательное расцепление на 3 сторонах
  • Разъединяющее устройство и дистанционное разъединяющее устройство

Прочная конструкция и большая удерживающая сила для тяжелых дверей

Обладая удерживающей силой в 7500 Н, система защитных ограждений PSENmlock предотвращает непреднамеренное открытие ограждений и обеспечивает максимальную безопасность.

Благодаря дополнительному разъединяющему устройству, PSENmlock можно также использовать для доступа к оборудованию с едва заметными опасными зонами. Дистанционное разъединяющее устройство позволяет установить датчик защитного ограждения в труднодоступных для оператора местах. Благодаря этому персонал надежно защищен на случай опасности.

Применение PSENmlock
Комбинация PSENmlock с блоком кнопок PITgatebox

Версия с последовательным подключением идеальна в случаях, когда необходимо оборудовать несколько дверей датчиками защитного ограждения и, при этом, датчики должны быть объединены в единую сеть. В отличие от последовательного подключения без устройства диагностики безопасности, с ним отдельные датчики или двери могут управляться по отдельности. Вы также получаете возможность провести быструю и полную диагностику в случае возникновения ошибки, что повышает коэффициент доступности оборудования.

Если требуется дополнительные кнопочные элементы или элементы управления, подключите к PSENmlock блок кнопок PITgatebox. Установите на ваше защитное ограждение подходящую рукоятку.

Применение системы защитных ограждений в промышленности

Наш ассортимент изделий: Система защитных ограждений PSENmlock

Системы защитных ограждений PSENmlock

Безопасная блокировка и запирание защитного ограждения в одном устройстве - система защитных ограждений PSENmlock.

Принадлежности систем защитных ограждений

Созданы для работы с системой защитных ограждений PSENmlock: Принадлежности для крепления на стандартных профилях и откатных воротах.