Сравнить 0
Видеоруководства
Россия | русский
У Вас сейчас из 6 продуктов в сравнении

Контактный коврик безопасности PSENmat

Контактный коврик безопасности PSENmat

PSENmat является первым в мире контактным ковриком безопасности со встроенной возможностью переключения. Таким образом, контактный коврик безопасности подходит не только для контроля зоны. PSENmat также имеет функцию управления, запускающую операции, которые можно определить заранее по своему усмотрению. Это обеспечивается с помощью встроенного виртуального коммутатора.

С контактным ковриком безопасности PSENmat вы получаете чувствительное к давлению средство защиты рабочих в соответствии со стандартом EN ISO 13856-1. Защитный коврик определяет, когда люди наступают на него, точно фиксирует их положение и передает данные о положении на контроллер безопасности. Если кто-либо входит в опасную зону, PSENmat замедляет или останавливает оборудование (защита доступа). Если внутри зоны обнаружения кто-то есть, контактный коврик безопасности также предотвращает непреднамеренное повторное включение оборудования (защита от проникновения за зону обнаружения).
Время реакции в этом случае невелико, ≤ 25 миллисекунд.

PSENmat – победитель конкурса Automation Award 2018

PSENmat – первый в мире коврик, сочетающий управление оборудованием и мониторинг безопасной зоны. Инновация, которая убедила жюри: PSENmat был назван в числе 5 финалистов в категории «Унифицированные элементы и сенсорная техника».

Посетители выставки SPS IPC Drives 2018 проголосовали за фаворитов. Динамический защитный коврик получил множество голосов и завоевал X место.

Automation Award 2018

Контроль безопасности и новые концепции управления

Контактный коврик безопасности PSENmat также оснащен функцией определения положения, что позволяет по-новому управлять машиной. В результате работники могут использовать индивидуально определяемые области ковриков, чтобы воспользоваться преимуществами встроенных функций коммутатора и работать без необходимости ручного переключения. С помощью PSENmat вы можете создать свободное рабочее пространство и значительно снизить риск несчастных случаев.

Сферы применения контактного коврика безопасности PSENmat многочисленны и разнообразны, потому что коврики очень универсальны: их можно использовать там, где другие средства защиты исчерпали себя. Таким образом, PSENmat подходит, прежде всего, для использования в сложных, сильно затрудненных сферах применения – даже в условиях плохой видимости. Вы также можете использовать контактный коврик безопасности для управления рабочими процессами на заводе и оборудовании или для осуществления контроля качества.

Встроенные выходы OSSD обеспечивают высокую степень гибкости. Их можно подключить к любому анализирующему блоку. В случае последовательного подключения контактного коврика безопасности вы можете существенно сократить электромонтажные работы. В зависимости от конкретных требований существует возможность соединения до 22 контактных ковриков безопасности.

Контактный коврик безопасности PSENmat – Обзор преимуществ

Сферы применения контактного коврика безопасности
  • Контактный коврик безопасности (отказоустойчивый) и определение положения (стандарт) в одном – впервые мы соединили функции контроля зоны и виртуального коммутатора в одном устройстве
  • Обеспечивает эргономичность и безопасность рабочих мест благодаря встроенной функции переключения
  • Высокая гибкость и динамичность концепции эксплуатации благодаря «виртуальному коммутатору», который может быть определен отдельно
  • Широкий диапазон областей применения – от контроля процессов работы оборудования до контроля качества
  • До 22 ковриков безопасности можно подключить последовательно

Характеристики контактного коврика безопасности PSENmat

  • Контактный коврик безопасности, отвечающий требованиям стандарта EN ISO 13856-1
  • SIL 2 в соответствии со стандартом EN ISO 61508, уровень безопасности Pl d в соответствии со стандартом EN 13849
  • Встроенные выходы OSSD обеспечивают высокую степень универсальности и сокращение количества проводных соединений
  • Повышение безопасности благодаря очень высокой скорости реакции: ≤ 25 мс
  • Можно эксплуатировать в диапазоне температур окружающей среды от 0 °C до +50°C
  • Устойчивый к внешним воздействиям, прочный контактный коврик безопасности, класс защиты IP 67 - также нацелен на высокие механические нагрузки
  • Размер коврика 1000 мм x 600 мм, высота 32 мм
Возможность состыковки наклонной граничной кромки и ковриков

Использование в промышленности контактного коврика безопасности PSENmat

Интересно?

Это вас заинтересовало? Желаете получить дополнительные сведения об умном коврике PSENmat? Свяжитесь с нами.

Форма обратной связи