Сравнить 0
Видеоруководства
Россия | русский
У Вас сейчас из 6 продуктов в сравнении

Радиолокационная система безопасности - система LBK

Безопасный контроль зон защиты с применением радиолокационных технологий - даже в жестких производственных условиях!

Радиолокационная система безопасности - система LBK

С системой LBK от Inxpect компания Pilz расширяет свое портфолио в области сенсорных технологий безопасности для защиты опасных зон. Система LBK выполнена на основе радиолокационной технологии. Она защищена от внешних воздействий, таких как пыль, дождь, свет, искры или удары. Поэтому система LBK идеально подходит для использования вне помещений, в тяжелой промышленности и деревообработке.

Система состоит из блока управления и до 6 датчиков. Защитную зону можно задать независимо для каждого датчика. В зависимости от размеров контролируемого участка можно задать конфигурацию с узкой или широкой зоной защиты. Общая контролируемая зона определяется количеством, высотой монтажа и углом наклона датчиков. Настройка конфигурации выполняется через соответствующий конфигуратор.

В сочетании с технологией управления от Pilz вы получаете безопасное и надежное решение для защиты опасных зон.

Преимущества системы безопасности LBK

  • Устойчивость к воздействию пыли, дождя, света, искр, ударов
  • Последовательное подключение до 6 датчиков (выбор с помощью конфигуратора)
  • Две конфигурации защитных зон (узкая и широкая) – в зависимости от размеров контролируемого участка
  • Настройка зоны защиты через конфигуратор
  • Зона предупреждения для сигнализации о приближающихся объектах и/или подготовки оборудования к останову
  • Интегрированная возможность блокировки всей системы или отдельных датчиков
  • Блокировка повторного пуска: для предотвращения запуска оборудования, если в опасной зоне находятся люди
Схема системы LBK

Характеристики системы оптического контроля

Широкий угол обзора
  • Система, состоящая из блока управления и до 6 датчиков.
  • Угол обзора с широкой зоной защиты: 110° по горизонтали, 30° по вертикали
  • Угол обзора с узкой зоной защиты: 50° по горизонтали, 15° по вертикали
  • Рабочий диапазон: 4 м
  • Тип подключения: CANopen
  • Время отклика: макс. 100 мс
  • для областей применения с уровнем безопасности вплоть до SIL CL 2, PL d, категория 2

Наш ассортимент изделий: Радиолокационная система безопасности - система LBK

Система LBK

Выберите свою систему LBK, состоящую из блока управления и до 6 датчиков.

Принадлежности для системы LBK

Здесь Вы найдете принадлежности для системы LBK.

Загрузка

Подождите, пока загрузятся данные

Подождите, пока загрузятся данные

Техническая поддержка

Телефон: +7 495 665 4993
Эл. почта: pilz@pilzrussia.ru