Сравнить 0
Видеоруководства
Россия | русский
У Вас сейчас из 6 продуктов в сравнении

Функциональные модули PRTM

Мобильные функциональные модули для интуитивно-понятного программирования

Функциональный модуль PRTM

Передвижной функциональный модуль PRTMоснащен скоростными процессорами длявизуализации ресурсоемких элементов и инженерного программирования. Сенсорный экран имеет интуитивно понятный графический интерфейс пользователя. Кроме того, с обратной стороны функционального модуля имеются кнопки оператора, обеспечивающие простотуобучения.

Модуль PRTM не менее эффективен, чем стационарные панели: Например, мобильные функциональные модули оснащены интегрированными защитными элементами ОСWindows Embedded Standard 7, обеспечивая производительность на уровне ПК. Модули PRTM также оснащены эргономичными корпусами и HD-совместимыми дисплеями.

  • высочайшая эксплуатационная производительность
  • Управление с помощью сенсорного экрана
  • Кнопки оператора, предназначенные для обучения, расположены с обратной стороны функционального модуля.
  • Интуитивно-понятное программирование благодаря программному обеспечению управления и визуализации
  • эргономичная форма
Преимущества функционального модуля PRTM
Особенности функционального модуля PRTM
  • Функция обучения
  • Функция диагностики
  • Два выключателя блокировки, 3-ступен.
  • Переключатель режимов работы
  • Кнопка аварийного останова
  • Дисплей 10,1", 1200х800 пикселей

Программное обеспечение ROS с открытым исходным кодом

Модули ROS компании Pilz — это высококачественные комплексы ROS. Могут применяться в промышленных и непромышленных средах. Наши сотрудники будут рады проконсультировать вас по вопросам, связанным с ROS — просто отправьте письмо по адресу: ros@pilz.de.

Логотип ROS

Ассортимент функциональных модулей PRTM

PRTM Функциональные модули

Функциональные модули PRTM обеспечивают комплексную и интуитивно-понятную концепцию управления для простоты программирования, обучения и диагностики.

No document created for '0010800243715880SQ'.

This teaser will not be shown on frontend.

Загрузка

Подождите, пока загрузятся данные

Подождите, пока загрузятся данные

Техническая поддержка

Телефон: +7 495 665 4993
Эл. почта: pilz@pilzrussia.ru