Сравнить 0
Видеоруководства
Россия | русский
У Вас сейчас из 6 продуктов в сравнении

Модули управления PRCM

Открытые, эффективные модули управления

Модули управления PRCM

В модулях управления PRCM присутствует какблок управления роботом, таки контроллер безопасности. Преимущество высокого уровня безопасности: PRCM обеспечивает защитные функции STO (безопасное выключение вращения электродвигателя) и SBC (безопасное управление торможением), а также защитные функции роботизированных систем, реализованные в контроллере безопасности. Эффективная система контроля движения позволяет контролировать другие оси, например, захваты или линейные каретки. Модули PRCM также открыты для расширения функциональных возможностей через ROS или IEC 61131-3.

Модули управления PRCM — преимущества

  • принцип plug&play для простоты ввода в эксплуатацию
  • открытость для расширения функциональных возможностей через ROS или IEC 61131-3
  • система контроля движения позволяет контролировать другие оси
Преимущества мобильных функциональных модулей

Особенности модулей управления PRCM

Особенности модулей управления PRCM
  • блок управления роботом и контроллер безопасности в одном модуле
  • компактный
  • промышленная обработка

Программное обеспечение ROS с открытым исходным кодом

Модули ROS компании Pilz — это высококачественные комплексы ROS. Могут применяться в промышленных и непромышленных средах. Наши сотрудники будут рады проконсультировать вас по вопросам, связанным с ROS — просто отправьте письмо по адресу: ros@pilz.de.

Логотип ROS

Ассортимент модулей управления PRCM

PRCM Модули управления

Модули управления PRCM упрощают ввод в эксплуатацию, в частности благодаря технологии plug&play.

No document created for '0010800244715980SR'.

This teaser will not be shown on frontend.

Загрузка

Подождите, пока загрузятся данные

Подождите, пока загрузятся данные

Техническая поддержка

Телефон: +7 495 665 4993
Эл. почта: pilz@pilzrussia.ru