Россия | русский

Ганноверская ярмарка

Дата: 20 апр. 2020 г. - 24 апр. 2020 г.

В этом году на Ганноверской ярмарке под девизом «Мы автоматизируем. Безопасно», компания Pilz представит инновационные решения по автоматизации, которые приблизят концепцию завода будущего к реальности. Посетите Ганновер, чтобы своими глазами увидеть, на что способны современные технологии автоматизации!

Вы можете увидеть продукцию Pilz в павильоне 9, стенд D17 на ведущей ярмарке «Интегрированные решения для автоматизации, контроля движения и приводов». Почему бы не воспользоваться возможностью узнать о новых изделиях, инновациях и тенденциях?

Самое интересное на выставке в 2019 году

Интеллектуальная сенсорная техника для идей, направленных в будущее

Узнайте на нашем стенде о модульной системе защитных ограждений, которую можно использовать для создания индивидуального решения по защитным ограждениям. С новыми версиями (облегченной, управляющей и управляемой) лазерного сканера безопасности PSENscan можно реализовать самые разнообразные варианты его применения в сфере стационарного и мобильного мониторинга зон. Высокая эксплуатационная готовность станка обеспечивается особенно надежной защитной световой завесой PSENopt II. Помимо прочего, в Ганновере компания Pilz в частности демонстрирует, как защищаются наружные системы с помощью радиолокационных технологий.

Приглашаем вас ознакомиться с различными модулями на выставке в Ганновере, с помощью которых компания Pilz реализует данные варианты применения на практике с помощью сенсорных технологий безопасности!

Решения для сенсорных технологий будущего

Опробуйте Industrie 4.0

«Умный завод» от Pilz

Наш «Умный завод» – это одно из «100 мест для реализации Industrie 4.0 в Баден-Вюртемберг» (инициатива в Германии). Благодаря децентрализованному интеллектуальному управлению, мобильной сервисной робототехнике, интеллектуальной диагностике и визуализации, а также облачному подключению «Умный завод» на нашем стенде производит разные объемы партий индивидуализированной продукции. От датчика к приводу и к системе управления и робототехнике – все изделия Pilz используются взаимосвязано. Получите вдохновение на нашем стенде и получите новые стимулы для своего производства!

Мы активно участвуем в создании Industrie 4.0. Посетите также наш стенд с системой SmartFactoryKL в павильоне 8 в Ганновере.

Industrie 4.0 с наградой Pilz
«100 мест для реализации Industrie 4.0 в Баден-Вюртемберг»

Комплексные решения по безопасности в робототехнике

Pilz помогает пользователям создать безопасную среду совместной работы человека и робота! Испытайте новые Сервисные роботизированные модули Pilz на нашем «Умном заводе» в действии и во взаимодействии с основными системами!

Робот с двумя манипуляторами упаковывает заготовку, которая доставляется на рабочую станцию с ручным управлением, а затем передается Вам как посетителю. Узнайте больше о нашем обширном ассортименте услуг в области робототехники на выставке. Наши специалисты с радостью проконсультируют Вас о нашем предложении по защите роботизированных модулей и колоборации человека и робота.

Решения по безопасности в робототехнике

Инновационные решения для комплексной автоматизации вашего производства!

Воспользуйтесь уникальной возможностью узнать о наших новых изделиях и услугах:

  • Система дистанционного ввода/вывода PSSuniversal 2 c системой ввода/вывода Link Master: Повышенная безопасность благодаря безошибочной настройке параметров датчиков.
  • Сервисные роботизированные модули: Для промышленных и непромышленных производственных задач
  • CECE – сертифицированный специалист по маркировке CE: Наивысшая возможная квалификация в области маркировки CE.
  • Лазерный сканер безопасности PSENscan: Теперь в облегченной, управляющей и управляемой версии для мониторинга производственной зоны!
  • Световая завеса для защиты тела и зеркальные колонны PSENopt II: Защитите опасную зону надежной световой завесой с нескольких сторон.
  • Модульное защитное ограждение от Pilz: индивидуальное решение по защитным ограждениям, соответствующее вашей сфере применения.
  • Низкопрофильный датчик PSENcode: самый компактный датчик в мире для экономии пространства!
  • Защитное устройство контроля напряжения PNOZ s60: безопасный контроль беспотенциального состояния ваших установок и станков.
  • Сочетание устройства выбора режимов работы и системы авторизации доступа PITmode: объединяет функции защиты и безопасности в одной системе.
  • Безопасные, компактные контроллеры PNOZmulti 2: аналоговые входные сигналы и пресс-системы надежно контролируются с помощью новых модулей расширения.
  • Системы контроля движения PMCprimo C2: системы управления для повышения производительности ваших приводов.
  • Серводвигатели PMCtendo SZ: Синхронный двигатель с протоколом HIPERFACE DSL!
  • Экспертиза соответствия оборудования иностранного производства – США: импорт машин, соответствующих требованиям США, и ввод их в эксплуатацию.

Полностью информированы

Зеленый свет! Соответствие вашего машинного оборудования стандартам США.

Зеленый свет! Соответствие вашего машинного оборудования стандартам США.

Мы предоставляем всю необходимую комплексную документацию для сертификации машинного оборудования местными регулирующими органами согласно требованиям стандартов США.

СМС - США

Приходите и встретьтесь с нашими специалистами на Ганноверской ярмарке!

Персональные данные


Я осведомлен о том, что если я не дам своего согласия, любые собранные персональные данные будут использоваться только для обработки моих заказов и запросов. Дополнительную информацию о защите данных и контактную информацию нашего сотрудника по защите данных можно найти здесь: Защита данных в компании Pilz
Вы можете в любое время отменить следующее заявление о согласии (для этого будет достаточно уведомить нас по электронной почте). Настоящим даю свое согласие на то, что компания Pilz может хранить данные, предоставленные выше, и использовать их для предоставления информации о продуктах и услугах Pilz даже после обработки моего запроса.

* Поле, обязательное для заполнения