Россия | русский

Защита зоны с помощью двухмерных и трехмерных датчиков

Использование датчиков для мониторинга зон!

Контроль безопасности зоны с применением 2D и 3D датчиков

При организации системы безопасности установки и машины крайне необходимо обеспечить связь безопасности, удобства для пользователя и производительности. Используйте оптические средства защиты в тех случаях, когда люди часто заходят в опасные зоны или когда в эти зоны необходимо доставлять/забирать материалы. Световые завесы, лазерные сканеры, оптические системы безопасности и контактные коврики - оптимальные устройства для безопасности зон.

Безопасность, тесно вовлеченная в производственный процесс

Ввоз и вывоз материалов связан с активным вмешательством в производственную зону. В этом случае идеальным решением будет использование световых завес, поскольку они ограждают людей и товары от опасных зон с помощью невидимой инфракрасной системы определения зон. Их устанавливают на входе в опасную зону так, чтобы они могли регистрировать когда человек или объект попал в зону определения. При прерывании светового луча автоматически выдается команда на останов оборудования. Затем происходит остановка работы машины.

В зависимости от требований световая завеса обеспечивает защиту пальцев, рук и тела в соответствии с EN/IEC 61496-1/-2. Время их реакции очень мало и составляет миллисекунды. При этом его можно увеличить за счет изменения длины и количества лучей. Для поддержания режима обнаружения и обеспечения продвижения материалов через световую завесу применяются дополнительные функции гашения, блокировки или каскадного подключения.

Контроль безопасности зоны с активным вовлечением

Мобильная и стационарная безопасность зон

Мобильная и стационарная безопасность зон

Лазерные сканеры применяются, когда необходима защита зон перед машинами. В этом случае лазерный луч сканирует зону, для которой необходим контроль. Например, если в этой зоне находятся люди, лазерный сканер их заметит, поскольку лазерный луч будет отражаться от постороннего объекта. В этот момент опасное движение отключается.

Расстояние от объекта рассчитывается за счет измерения разницы во времени между исходящим световым импульсом и отраженным. Чтобы обнаружить объекты в различных направлениях лазерный луч передается через вращающееся зеркало. Обладая Категорией 3 согласно стандарту IEC/EN 61496, лазерные сканеры безопасности контролируют двумерные зоны.

Применения могут быть различными, от контроля стационарных зон до автоматически управляемых транспортных средств (AGV) и контроля работы роботов. В последние годы защита от вторжения за охраняемую зону становится все более важной: зачастую, одного контроля точки входа в опасную зону бывает недостаточно. Площадь, находящаяся за ней, тоже должна охраняться, чтобы не допустить перезапуска машины, если кто-то из персонала находится в опасной зоне. В отличие от систем с использованием ключа, работа оборудования возобновляется при покидании опасной зоны.

Узнать больше:

Мониторинг зон с возможностью свободного изменения конфигурации

Для контроля безопасности в больших помещениях идеальным выбором будут камеры безопасности 3D, которые могут свободно использоваться для мониторинга зон. Контролируемые зоны могут переключаться, быть активированы или деактивированы прямо во время работы установки. В отличие от простых датчиков 3D камеры безопасности способны записывать и анализировать подробную информацию по всей подлежащей текущему контролю зоне. При этом они должны отвечать требованиям стандарта EN/IEC 61496.

Для осуществления функций безопасности в зоне сенсорное устройство должно находиться над ней. Зоны предостережения и обнаружения должны быть обозначены границами. Сенсорное устройство определяет объекты или людей, входящих в зону предостережения или обнаружения. Анализирующее устройство получает и обрабатывает изображение с сенсора и направляет результаты на контроллер безопасности. Интерфейс контроллера останавливает или замедляет движение машины при обнаружении вторжения в зону обнаружения.

Системы оптического контроля 3D можно использовать для различных целей: В зонах, где человек и робот работают совместно 3D камеры являются идеальным выбором для контроля доступа.

Мониторинг зон с возможностью свободного изменения конфигурации

Контроль безопасности листогибочных прессов

Контроль безопасности листогибочных прессов

Система телецентрических камер идеальна для контроля безопасности листогибочных прессов, поскольку она всегда отображает объекты одного размера, независимо от расстояния от камеры. Она устанавливается на верхнем штампе листогибочного пресса и таким образом движется с верхним инструментом.

За счет постоянной синхронизации данных между тормозом пресса и контроллером системы безопасности и системой мобильных камер контроллер точно рассчитывает текущее положение верхнего инструмента над пластиной. В зависимости от диапазона зоны определения даже специализированные прессы, такие как, например, тандемные прессы, могут легко контролироваться.

Система безопасности и измерения на основе камеры обнаруживает даже самые мелкие инородные тела в защищенной зоне между передатчиком и приемником. Световые лучи передаются от передатчика к приемнику через телецентрическую линзу, которая находится на другой стороне листогибочного пресса. Зоны определения находятся спереди, сзади и под инструментом. Это предотвращает любое вторжение во время работы пресса с любой стороны.

Контроль безопасности зон

Контроль безопасности зоны с применением тактильных датчиков

Тактильные сенсоры, такие как контактные коврики, особенно удобны для мониторинга зон безопасности. Контактные коврики - сенсорные устройства безопасности, реагирующие на контакт или давление и соответствующие требованиям стандарта EN/ISO 13856-1. Вы можете защитить опасные места и зоны путем точного определения положения человека на контактном коврике и передачи данных о положении на контроллер.

Контактные коврики замедляют или останавливают установку или машину, когда кто-то входит в опасную зону (=защита доступа), а также обеспечивают защиту от попадания за защищенную зону. Ведь важно не только контролировать доступ в опасную зону, но и зону за ним, чтобы не допустить непреднамеренного запуска установки или машины.

Контактные коврики в основном используются в сложных условиях, где много препятствий, а также в зонах с ограниченной видимостью, например, в запыленных или грязных помещениях. Они также подходят для защиты рабочих мест, где люди и работы работаю вместе.

Комплексное решение для безупречного взаимодействия

Когда речь идет о системах безопасности на машинах, важны не только отдельные компоненты, но и то, как они между собой взаимодействуют! Если вы закупаете датчики и устройства для оценки от одного производителя, то они уже будут отлично взаимодействовать между собой. Зачем утруждать себя, изучая технические паспорта и запутанные руководства, когда можно выбрать комплексное решение от компании Pilz?

наша линейка продукции: 2D и 3D датчики

Световые завесы PSENopt

Световые завесы PSENopt

Световые завесы PSENopt идеально подходят для оборудования, где требуется вмешательство в рамках каждого цикла, например загрузка детали или загрузка и выгрузка материала. Три версии световых завес «Basic», «Advanced» и «Slim» обеспечивают максимальную универсальность для каждой области применения.

Световые завесы PSENopt
Новый
Лазерный сканер безопасности PSENscan

Лазерный сканер безопасности PSENscan

Сканер PSENscan позволяет проводить двумерный мониторинг зоны и особенно подходит для стационарного и подвижного мониторинга опасных зон, а также для контроля доступа.

Лазерный сканер безопасности PSENscan

PSENvip — Защитные оптические системы

Защитные оптические системы PSENvip используются для безопасного визуального контроля за работой листогибочного пресса. При установке на верхнем штампе листогибочного пресса эти системы обнаруживают даже самые мелкие инородные тела в защищенной зоне между передатчиком и приемником.

PSENvip — Защитные оптические системы
Световая завеса PSENopt II

Световая завеса PSENopt II

Световые завесы PSENopt II второго поколения могут применяться в различных системах благодаря высокой ударопрочности и отсутствию «мертвых зон». Наряду со световыми завесами начального уровня Типа 3, подходящие для областей применения с уровнем безопасности вплоть до PL d, теперь доступны версии Типа 4.

Световая завеса PSENopt II

SafetyEYE — Система оптического контроля

Первая в мире «видящая» технология обеспечения безопасности для трехмерного контроля зон. Система оптического контроля обнаруживает и предупреждает о вторжении объектов в заданные зоны.

SafetyEYE — Система оптического контроля
Контактный коврик безопасности PSENmat

Контактный коврик безопасности PSENmat

PSENmat - это первый в мире контактный коврик безопасности со встроенными функциями переключения: таким образом, PSENmat сочетает в себе безопасный контроль зоны с функцией оперативного управления.

Контактный коврик безопасности PSENmat
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
Приобрести компоненты и услуги

Телефон: +7 812 6777219
Эл. почта: pilz@pilzrussia.ru

Техническая поддержка

Телефон: +7 495 665 4993
Эл. почта: pilz@pilzrussia.ru