Россия | русский

Системы ввода/вывода PSSuniversal

Два решения для задач в сфере автоматизации и безопасности

Системы ввода/вывода

Наряду с проверенными системами ввода/вывода PSSuniversal первого поколения с головными модулями и соответствующими модулями ввода/вывода, система удаленного ввода/вывода PSSuniversal 2 продолжает историю успеха. Улучшения в области механики, эксплуатации и диагностики показали путь к новому универсальному поколению.

Модули связи PSSuniversal и PSSuniversal 2 используются для децентрализованного подключения к сети а также передачи на уровне объекта сигналов связанных с безопасностью и не связанных с ней. Используя PSSuniversal, можно реализовать широкий спектр вариантов применения с подключением до 64 модулей ввода/вывода. Вы можете подключить модули связи к контроллерам ПЛК PSSuniversal или другим контроллерам более высокого уровня.

PSSuniversal — Проверенная технология, которая используется во всем мире

Модули связи для PSSuniversal

Децентрализованная система ввода/вывода PSSuniversal является решением для расширения периферийного оборудования. Она связана с контроллером более высокого уровня в качестве удаленной системы ввода/вывода.

Модули ввода/вывода PSSuniversal

Используя наши модули ввода/вывода, вы можете адаптировать свои контроллеры и системы ввода/вывода под индивидуальные требования.

Модули IP67 для решений с применением шкафа управления

С модулями PSS67 ввода/вывода и PDP67 С классом защиты IP67, компания Pilz предлагает децентрализованные решения для областей применения прямо на объекте. Вы можете устанавливать модули прямо на оборудование. Таким образом происходит оптимизация работы, связанной с программированием и проводкой. Электроника модуля полностью защищена от внешних воздействий. Таким образом, он непроницаем для пыли и защищен от временного затопления. Они экономят время, деньги и место в шкафу управления.

Представители PDP67 или PSS67 ввода/вывода

Новый головной модуль с интерфейсом EtherNet/IP для децентрализованной системы ввода-вывода PSSuniversal 2

Децентрализованная система ввода-вывода PSSuniversal 2

Головной модуль с интерфейсом EtherNet/IP добавлен для децентрализованной системы ввода-вывода PSSuniversal 2. Таким образом открытая система идеально адаптируется к уже существующей системе. Замена головного модуля осуществляется легко и быстро: Для этого нужно сохранить данные о вашей конфигурации на карту памяти microSD. Затем можно легко перенести эти данные на новый головной модуль через интерфейс EtherNet/IP. Модули ввода/вывода являются универсальными и их можно одинаковым образом использовать для широкого спектра протоколов безопасности.

Мы добавили различные технические и механические улучшения для децентрализованной системы ввода-вывода PSSuniversal 2, чтобы позволить пользователям экономить время и деньги. Как и в других устройствах PIlz, функция безопасности играет основную роль в данной системе. Помимо головного модуля EtherNet/IP с поддержкой протокола CIP Safety, доступен также головной модуль с поддержкой интерфейса PROFINET PROFIsafe.

PSSuniversal 2 – Следующее поколение.

Модули связи PSSuniversal 2

Система удаленного ввода/вывода PSSuniversal 2 представляет собой открытое решение для расширения вашего периферийного оборудования. Она интегрируется в существующую архитектуру системы с помощью стандартных протоколов промышленной связи.

Модули ввода/вывода PSSuniversal 2

Наши электронные модули адаптируются к существующей системе — простые, универсальные и модульные.

PSSuniversal 2

Награда за систему ввода/вывода PSSuniversal 2

Премия IF Design Award 2017

В этом году система PSSuniversal 2 была удостоена награды IF DESIGN AWARD, став одним из призеров этого всемирно известного конкурса в области дизайна. Премия была присуждена за систему PSSuniversal 2 в категории «Промышленность» конкурсной дисциплины «Продукция». Премия IF DESIGN AWARD ежегодно присуждается в Ганновере старейшим институтом промышленного дизайна Германии iF International Forum Design GmbH.
Модульная трехкомпонентная система автоматизации PSSuniversal 2 с удобным управлением произвела впечатление на независимое международное экспертное жюри, состоящее из 58 экспертов. Было огромное количество заявителей: членам жюри пришлось рассмотреть 5575 заявок из 59 стран мира, чтобы присудить заветный знак качества.

Модульные, с возможностью адаптации к любой области применения — Ваши преимущества

  • Коммуникация с контроллером происходит через общие сетевые протоколы
  • Функции обеспечения безопасности и автоматизации обрабатываются децентрализованно на уровне объекта
  • Быстрый ввод в эксплуатацию и простое конфигурирование за счет независимого испытания периферии
  • Высокий уровень универсальности благодаря модульной структуре системы
Модульные, с возможностью адаптации к любой области применения

Технические характеристики

  • Теплостойкие модули
  • Широко используемые промышленные протоколы связи
  • Открытая система
  • Работающая в реальном времени сеть Ethernet SafetyNET p
  • Цифровая и аналоговая обработка
  • Быстрый монтаж, быстрая замена модуля (даже во время эксплуатации)

Промышленное применение — во всех странах мира

Наше портфолио систем ввода/вывода:
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
Приобрести компоненты и услуги

Телефон: +7 812 6777219
Эл. почта: pilz@pilzrussia.ru

Техническая поддержка

Телефон: +7 495 665 4993
Эл. почта: pilz@pilzrussia.ru