Россия | русский

ПЛК контроллеры PLC

Правильное решение для любых требований

Фотография PSS 4000

Благодаря ПЛК контроллерам мы предлагаем системы управления, которые могут контролировать как функции автоматизации, так и функции безоппасности в рамках одного проекта. Наши системы управления ПЛК являются модульными, что означает, что их можно объединять для решения ваших задач. Для этого доступны различные головные модули (с основным процессором) и различные модули ввода/вывода для функций безопасности и автоматизации. Поэтому можно просто адаптировать систему конкретно под ваши задачи. Вы можете добавлять или менять модули так, как хотите.

ПЛК контроллеры PSSuniversal являются частью системы автоматизации PSS 4000 и могут применяться как для простых, так и более сложных проектов по автоматизации.

Модули ввода-вывода

Для ваших проектов по автоматизации предлагается широкий диапазон модулей ввода-вывода для обработки сигналов, относящихся к безопасности, обычных сигналов, цифровых и аналоговых сигналов. Когда впоследствии в систему будут вноситься изменения, можно будет просто добавить новые модули или заменить существующие. Это обеспечивает широкую гибкость.

ПЛК контроллеры со степенью защиты IP67

Первый компактный ПЛК контроллер PSS67 со степенью защиты IP67 для промышленной автоматизации без шкафа управления. Новые модули PSS67 могут быть полностью интегрированы в систему автоматизации PSS 4000 и могут использоваться для функций безопасности.

PSSuniversal 2 – Следующее поколение.

Модули связи PSSuniversal 2

Система удаленного ввода/вывода PSSuniversal 2 представляет собой открытое решение для расширения вашего периферийного оборудования. Она интегрируется в существующую архитектуру системы с помощью стандартных протоколов промышленной связи.

Электронные модули PSSuniversal 2

Наши электронные модули адаптируются к существующей системе — простые, универсальные и модульные.

 

PSSuniversal 2 – Следующее поколение.

Награда за PSSuniversal 2

Премия iF Design Award 2017

В этом году система PSSuniversal 2 была удостоена награды iF DESIGN AWARD, став одним из призеров этого всемирно известного конкурса в области дизайна. Премия была присуждена за систему PSSuniversal 2 в категории «Промышленность» конкурсной дисциплины «Продукт». Премия iF DESIGN AWARD ежегодно присуждается в Ганновере старейшим институтом промышленного дизайна Германии iF International Forum Design GmbH.

Модульная трехкомпонентная система PSSuniversal 2 с удобным управлением смогла произвести впечатление на независимое международное экспертное жюри, в состав которого входят 58 экспертов. Было огромное количество заявителей: членам жюри пришлось рассмотреть 5575 заявок из 59 стран мира, чтобы присудить заветный знак качества.

Модульные, с возможностью адаптации к любой области применения — Ваши преимущества

  • Обработка функций безопасности и автоматизации
  • Может применяться как автономный контроллер или в системной структуре
  • Интуитивное программирование сложных функций
  • Высокий уровень универсальности благодаря модульной структуре системы
  • Широкий выбор модулей для удовлетворения ваших индивидуальных требований
Модульные, с возможностью адаптации к любой области применения

Технические характеристики

Технические характеристики ПЛК контроллеров и систем ввода/вывода
  • Сеть реального времени Ethernet SafetyNET р для налаживания безопасной связи
  • Контроллеры для железных дорог, лифтов/эскалаторов и противопожарной защиты
  • Теплостойкие контроллеры
  • Визуализация на базе Интернет-технологий с применением ПО PASvisu

Структура модульной системы — подходит для любых требований

Модульная структура и широкий выбор модулей ввода/вывода позволяют адаптировать наши системы управления к любым требованиям. Децентрализованные системы ввода/вывода PSSuniversal обеспечивают удаленный ввод/вывод для оборудования, установленного на объекте. Следующее поколение системы удаленного ввода/вывода PSSuniversal 2 представляет собой открытое решение для расширения вашего периферийного оборудования.

Система автоматизации PSS 4000 включает в себя программируемые и конфигурируемые контроллеры для безопасности и автоматизации. Доступны также специальные решения, например, для железнодорожного транспорта или для применения в расширенном диапазоне температур. Все устройства соответствуют международным стандартам и, таким образом, могут без проблем использоваться для различных целей в различных областях промышленности.

Структура модульной системы — подходит для любых требований

Промышленное применение — во всех странах мира

Ассортимент наших контроллеров ПЛК:
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
Приобрести компоненты и услуги

Телефон: +7 812 6777219
Эл. почта: pilz@pilzrussia.ru

Техническая поддержка

Телефон: +7 495 665 4993
Эл. почта: pilz@pilzrussia.ru