Россия | русский

Оптоэлектронные датчики

Безбарьерная среда благодаря оптоэлектронным датчикам

Оптоэлектронные датчики

Если технологический процесс требует активного вмешательства, оптоэлектронные датчики обеспечивают оптимальную защиту оборудования. Наш ассортимент оптоэлектронных датчиков включает различные устройства, начиная от световых завес PSENopt до лазерных сканеров безопасности PSENscan.

В зависимости от конкретных требований световые завесы PSENopt обеспечивают защиту пальцев, кистей рук и тела в соответствии с EN/IEC 61496-1. Будь то небольшие помещения или расширенные функциональные возможности, такие как блокировка, гашение или каскадное подключение: компания Pilz может предложить световые завесы, соответствующие вашей области применения. Лазерный сканер безопасности PSENscan можно использовать для двумерного мониторинга зон.

В сочетании с нашей технологией управления мы можем поставить безопасное комплексное решение для вашей области применения. Широкий выбор принадлежностей позволяет проводить монтаж на любом оборудовании.

Новинка: Надежная защита тела благодаря световым завесам второго поколения PSENopt II

Световая завеса PSENopt II в сочетании с PNOZmulti 2

Помимо защиты пальцев и кистей рук теперь доступны также модификации PSENopt II с защитой тела. Мы предлагаем нашим клиентам чрезвычайно надежные световые завесы для защиты тела, менее подверженные повреждениям. Таким образом, мы гарантируем высокую эксплуатационную готовность станка в любое время. Дополнительным преимуществом является простая и быстрая диагностика с помощью светодиодов. Модификацию световых завес для защиты тела можно применять в диапазоне до 50 м.
Наше идеальное решение: PSENopt II с конфигурируемой системой управления PNOZmulti 2.

Защитные световые завесы PSENopt II

Новые версии лазерного сканера безопасности PSENscan

Новые облегченные управляющие и управляемые версии PSENscan позволяют осуществлять мониторинг до трех отдельных зон одновременно и настройку до 70 конфигураций с возможностью переключения. Воспользуйтесь преимуществами последовательного подключения до четырех сканеров в соответствии с принципом «ведущий-ведомый»; это позволит сократить количество кабелей, снизить расходы на настройку и требования к настройке.

Лазерные сканеры безопасности особенно подходят для стационарного и подвижного мониторинга производственных зон , а также контроля доступа. Впервые вертикальные установки могут быть реализованы с новыми версиями PSENscan.

Вы знакомы с нашими конфигурируемыми компактными контроллерами PNOZmulti или контроллерами PSSuniversal? В сочетании с лазерным сканером безопасности PSENscan вы получаете комплексное, экономичное, универсальное решение.

Лазерный сканер безопасности PSENscan

Оптоэлектронный датчик: PSENscan

Преимущества оптоэлектронных датчиков

  • Повышенная производительность благодаря эргономичному рабочему процессу
  • Экономия пространства за счет компактных размеров
  • Быстрая интеграция с оборудованием
  • Простота эксплуатации и технического обслуживания

Оптоэлектронные датчики: Преимущества и функционал

  • Повышенная производительность, благодаря эргономичному рабочему процессу
  • Быстрая интеграция в ваше оборудование
  • Простота эксплуатации и технического обслуживания
  • Безбарьерная среда
  • Экономия пространства за счет компактных размеров
  • Соответствует требованиям и имеет допуски согласно стандартам EN/IEC 61508, EN/IEC 61496-1

 

Оптоэлектронные датчики – особенности

  • Безбарьерная среда
  • Соответствует требованиям и имеет допуски согласно стандартам EN/IEC 61508, EN/IEC 61496-1

Области применения оптоэлектронных датчиков

Применение лазерных сканеров безопасности

Оптимальная защита опасных зон с помощью лазерных сканеров безопасности

Если вам необходима стационарная или мобильная защита опасных зон и контроль доступа, тогда лазерные сканеры безопасности PSENscan – это оптимальное решение для вашей области применения. Они позволяют проводить двумерный мониторинг зоны, при этом угол обзора составляет 275 градусов. Защищенные зоны и зоны предупреждения могут быть сконфигурированы согласно требованиям и адаптированы к имеющимся условиям. В результате PSENscan можно легко интегрировать в самых различных областях применения.

 

Световые завесы для любых отраслей промышленности и областей применения

С помощью световых завес PSENopt можно защитить персонал, машины и оборудование – надежно, эффективно и экономно. Невидимые инфракрасные лучи световых завес защищают опасные зоны. При прерывании светового луча автоматически подается команда на останов оборудования. Блокировка, гашение и/или каскадное подключение открывают широкие возможности для оптимального монтажа световых завес на оборудовании. Именно поэтому такие системы пригодны для всех отраслей промышленности и областей применения.

Применение световых завес

Компания Pilz – ваш партнер в области контроля защитных ограждений

Независимый проверяющий орган Pilz GmbH & Co. KG, Остфильдерн, аккредитованный Немецким агентством по аккредитации DAkkS согласно стандарту ISO/IEC 17020:2012, предоставляет услуги в качестве партнера в проведении международно признанных проверок безопасности используемого электрочувствительного защитного оборудования.

Дополнительная информация: Проверка электрочувствительного защитного оборудования компанией Pilz

Аккредитация в DAkkS согласно ISO/IEC 17020:2012

Промышленное применение световых завес

Наш ассортимент изделий: Оптоэлектронные датчики
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
Приобрести компоненты и услуги

Телефон: +7 812 6777219
Эл. почта: pilz@pilzrussia.ru

Техническая поддержка

Телефон: +7 495 665 4993
Эл. почта: pilz@pilzrussia.ru