Россия | русский

Защитные ограждения

Система защитных ограждений для контроля доступа

Надежные системы защитных ограждений

Системы замков безопасности PSENslock, PSENmlock и PSENsgate используются для обеспечения защиты от постороннего вмешательства. Они позволяют отслеживать двери в защитных ограждениях, а также люки и заслонки. Наши системы защитных ограждений - это эффективное и экономичное решение, отвечающее требованиям EN ISO 14119.

В соответствии со стандартом EN ISO 14119, когда защитное ограждение открыто, опасные движения оборудования должны быть остановлены без риска самопроизвольного запуска. Необходимо предотвратить риск поломки или вмешательства в защитные ограждения.

Системызащитных ограждений Pilzособенно эффективны при выполнении данных требований и внедрении дополнительных функций для большей экономии.

 

Новинка: Модульное защитное ограждение для максимальной безопасности.

Благодаря нашим модульным системам защитных ограждений, мы предлагаем индивидуальные решения, которые идеально соответствуют вашим условиям. Объединяйте системы защитных ограждений PSENmlock и PSENslock с дополнительными элементами, такими как устройство диагностики безопасности и блок кнопок PITgatebox. Вы сможете добиться такой конфигурации защитных ограждений, которая будет отвечать вашим требованиям.

Используйте преимущества экономичного последовательного подключения, быстрой диагностики, дополнительных элементов и кнопок, а также дополнительного разъединяющего устройства!

Модульная система защитных ограждений Pilz

Модульная система защитных ограждений

Выберите подходящий для ваших задач датчик из ассортимента датчиков защитных ограждений PSENslock, PSENmlock и PSENsgate:

  PSENslock PSENmlock PSENsgate
Для чего служит замок защитного ограждения? Технологический процесс Человек или технологический процесс Человек или технологический процесс
Применения Распашные и раздвижные двери, крышки, люки Распашные и раздвижные двери, крышки, люки Распашные двери
Принцип работы Бесконтактный, кодируемый, технология транспондеров Механический, кодируемый, технология транспондеров Механический, кодируемый, технология транспондеров
Устройство блокировки ограждения Электромеханический контроль процесса Безопасный механический контроль Безопасный механический контроль
Удерживающая сила 500 или 1000 Н 7500 Н 2000 Н
Функции безопасности:
  • Блокировка
  • Устройство блокировки ограждения
  • PL e в соответствии с EN ISO 13849-1
  •  
  • PL e в соответствии с EN ISO 13849-1
  • PL e в соответствии с EN ISO 13849-1
  • PL e в соответствии с EN ISO 13849-1
  • PL e в соответствии с EN ISO 13849-1
Вспомогательное разъединение No Есть Есть
Разъединяющее устройство Нет Как дополнение Есть
Кнопка аварийного останова Нет Нет Есть
Кнопка с подсветкой для запроса и сброса Нет Нет Есть
Дополнительные функции Возможность последовательного подключения, подключение дополнительных операторских элементов через PITgatebox Встроенная блокировка перезапуска, возможность последовательного подключения, подключение дополнительных операторских элементов и кнопки аварийного останова через PITgatebox Возможность последовательного подключения, подключение дополнительных элементов (LED), обнаружение деформации и перелома шпильки, кнопка закрытия, переключатель
Ссылка на изделия

PSENslock

PSENmlock PSENgate

Экономичное решение для защитных ограждений - ваша выгода

  • Защита от опасных движений и летящих деталей оборудования и установок путем блокировки движения оборудования
  • Защита от непреднамеренного включения соответствует стандарту EN ISO 14119
  • Высокий уровень защиты оборудования от постороннего вмешательства
  • Надежное комплексное решение при использовании совместно с технологиями управления от Pilz
  • Энергоэффективная система для снижения потребления электроэнергии
Экономичное решение для защитных ограждений

Характеристики систем защитных ограждений

Характеристики систем защитных ограждений
  • Текущий контроль дверей, крышек и люков в соответствии со стандартом EN ISO 14119
  • Предназначено для всех условий применения вплоть до уровня безопасности PL e по стандарту EN ISO 13849-1, до SIL 3 по стандарту EN/IEC 62061, категория безопасности 4 по стандарту EN 954-1

В промышленности используются надежные системы безопасности защитных ограждений

Наш ассортимент изделий: Защитные ограждения
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
Приобрести компоненты и услуги

Телефон: +7 812 6777219
Эл. почта: pilz@pilzrussia.ru

Техническая поддержка

Телефон: +7 495 665 4993
Эл. почта: pilz@pilzrussia.ru