Россия | русский

Истории успеха

Истории нашего успеха

Автоматизируя свои заводы и оборудование, доверьтесь лидеру в области безопасной автоматизации, и вы получите не только комплексное, но и безопасное решение для своих сотрудников в любой стране мира. Создавайте свою историю успеха вместе с нами!

Вместе с заказчиками мы разрабатываем продуманные концепции автоматизации, в которых безопасность сочетается с производительностью - от рекомендаций до комплексных решений, полностью соответствующих спецификациям заказчика, без каких-либо компромиссов в плане автоматизации.

Здесь вы сможете ознакомиться с примерами лучших историй нашего успеха, упорядоченных по отраслям промышленности и продуктам компании.

Истории успеха
Продукты
Промышленность
Сбросить фильтр
Логотип канатной дороги Цугшптице

Безопасность и автоматизация для канатной дороги Цугшпитце

В сотрудничестве с FREY AG компания Pilz разработала безопасное решение по автоматизации для канатной дороги Цугшпитце – решение, которое позволяет контролировать всю систему канатной дороги. Решающим фактором при выборе данного решения стало то, что система автоматизации PSS 4000 позволяет контролировать одновременно функции безопасности и автоматизации.

Комплексное решение благодаря PSS 4000
Логотип Wächter Packautomatik GmbH & Co. KG

Интеллектуальная гибка с помощью PSENslock и PNOZmulti 2

Гибкость, эффективность и безопасность являются неотъемлемой частью упаковочной отрасли, особенно для вторичных процессов. При разработке машины для сборки картонных коробок Wächter Packautomatik сознательно выбрали Pilz. Благодаря PNOZmulti 2 PSENslock все требования к области применения соблюдены.

Эффективная пара: PNOZmulti 2 и PSENslock
Логотип SRW Automation & Service

Безопасность процессов с защитными световыми завесами PSENopt II

SRW выбрали безбарьерное решение для обеспечения безопасности от Pilz на двух разных заводах: Световые завесы PSENopt II 3 типа обеспечивают безопасность технологического процесса на заправочной секции фасовочно-упаковочной машины, которая складывает коробки, подаваемые конвейером, после чего робот штабелирует их в транспортные контейнеры.

Безбарьерное решение с PSENopt II 3 типа
Логотип Opel

Безопасная упаковка двигателей Adam благодаря системе SafetyEYE

Каждый день на предприятии Opel в Вене выполняется упаковка до десяти контейнеров с редукторами и двигателями, которые затем поставляются на производственные площадки всего мира. В компании Opel доверяют системе SafetyEYE, которая позволяет обеспечить эффективность, безопасность и бесперебойность полностью автоматизированного упаковочного процесса.

Контроль без ограждений благодаря системе SafetyEYE
Логотип Homag Group AG («Хомаг Груп АГ»)

PNOZmulti: Автоматизация для создания невидимого клеевого шва

При создании станков для мебельной промышленности, которые используются для отделки кромок, компания HOMAG основное внимание уделяет, помимо прочего, использованию мощных лазеров и, следовательно, свободно конфигурируемой системе безопасности PNOZmulti от Pilz. Таким образом, HOMAG исключает потенциальные риски на рабочем месте оператора машины.

Обеспечение безопасности с PNOZmulti
Логотип Xactools GmbH («Ксактулс ГмбХ»)

Сервоусилители от Pilz для всех приводов

Компания Xactools специализируется на создании автоматизированных загрузочных устройств, паллетайзеров и измерительного оборудования. Благодаря универсальному сервоусилителю PMCtendo DD5 от Pilz и соединению Profinet компания может обеспечить быстрое, точное и легкое управление всеми электродвигателями.

Мощный контроллер для каждого привода!
Логотип компании Schweizer Electronic

Безопасное движение локомотивов благодаря системе автоматизации PSS 4000

Компания Schweizer Electronic AG («Швайцер Электроник АГ») – производитель систем для железнодорожной отрасли, который предлагает инновационные решения для защиты строительных площадок, переездов, а также специализируется в производстве систем дистанционного радиоуправления для локомотивов. В случае системы дистанционного управления для грузового локомотива от Bombardier система автоматизации PSS 4000-R (для железнодорожной отрасли) используется как интерфейс между приемным устройством и системой управления локомотива, проверяет сигналы на предмет соответствия и согласованности и обеспечивает требуемую безопасность в соответствии с уровнем безопасности SIL3.

Обеспечение безопасности на железных дорогах благодаря системе автоматизации PSS 4000
Логотип De Lijn

Работа метро стала более точной благодаря системе автоматизации PSS 4000

Перевозчик De Lijn обслуживает сеть метро в бельгийском мегаполисе Антверпен. В точке пересечения трех линий метро в самом центре города выполняется замена устаревшей технологии управления на хорошо зарекомендовавшую себя в отрасли систему автоматизации PSS 4000, отвечающую требованиям уровня безопасности SIL 4. Модернизация выполнялась поэтапно, без остановки работы метро.

Больше о системе автоматизации для железнодорожного транспорта
Логотип Adolf Brodbeck GmbH + Co. KG («Адольф Бродбек ГмбХ + Ко. КГ»)

Воспроизводимое решение по автоматизации

При создании новых разработок и выполнении проектов по модернизации инжиниринговая компания Brodbeck придает большое значение решениям и средствам безопасности от Pilz, которые можно использовать для нескольких единиц оборудования. К таким решениям и средствам относятся система управления PNOZmulti 2, система защитных ограждений PSENmlock и кодированный защитный датчик PSENcode.

Воспроизводимые решения по автоматизации и безопасности
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
Приобрести компоненты и услуги

Телефон: +7 812 6777219
Эл. почта: pilz@pilzrussia.ru

Техническая поддержка

Телефон: +7 495 665 4993
Эл. почта: pilz@pilzrussia.ru