Россия | русский

Обучающие системы

Образовательные системы Pilz (PES)

Образовательные системы Pilz (PES)

Образовательные системы Pilz (PES) – это модульные обучающие системы, содержащие современные, индустриально внедренные компоненты для практического обучения в области электротехнического проектирования. PES включают несколько функций автоматизации и безопасности, непосредственно организованных на панели управления.

Обучающие системы позволяют студентам в области электротехнического проектирования изучать методы программирования контроллеров или внедрения функций безопасности в оборудование и системы практически ориентированным способом.

Оптимальные обучающие системы для передачи знаний в области безопасной автоматизации

Обучающие системы являются оптимальным инструментом передачи знаний стажерам, практикантам и студентам, который максимизирует практическую значимость обучения. Кроме того, системы используются для проведения дальнейшего внутреннего обучения.

Модульные обучающие системы показывают:

  • как правильно соблюдать Директиву по машинному оборудованию 2006/42/EC и
  • какие требования предъявляются к функциям безопасности завода и оборудования согласно DIN EN ISO 13849-1.
Модульные обучающие системы

Образовательные системы Pilz (PES), обеспечивающие отличную поддержку при обучении, подходят для школ и университетов

  • Модули моделирования для практического применения во многих областях машиностроения
  • Пуск и конфигурирование функций безопасности и автоматизации оборудования, применяемого непосредственно в системе
  • Использование в лабораториях или учебных классах
  • Модульные расширения и простая замена отдельных модулей
  • В комплект входят: Упражнения, техническая документация и общая информация (на английском и немецком языках)

Один модуль сенсорных технологий, один логический модуль и один модуль исполнительной системы из ассортимента продукции, приведенного ниже, необходимы для выполнения моделирования оборудования. Для каждого рабочего элемента доступен ряд модулей расширения.

Информация о том, как можно комбинировать модули расширения с рабочими элементами, включена в информацию о рабочем элементе.

Возможность комбинирования для ускорения обучения

Все панели управления PES можно комбинировать разными способами. Здесь приводится три примера оптимального сочетания модулей для обучения:

Панели управления образовательных систем Pilz - Комплект XS

Комплект XS:

Простые схемы для общего представления технологий обеспечения безопасности. Панели управления прекрасно подойдут для ознакомления операторов, без необходимости предварительной подготовки.

Используемые модули: Система датчиков I, логический блок PNOZsigma и контактор с исполнительной системой

Панели управления образовательных систем Pilz - Комплект L

Комплект L:

Идеальное сочетание для продвинутых пользователей: Конфигурация управления, в т. ч. визуализация механизма. Пользователи, уже знакомые с процессом, могут в подробностях изучить контроль функций безопасности в соответствии с EN ISO 13849.

Используемые модули: Система датчиков III, эксплуатация и контроль, логический блок PNOZmulti и контактор с исполнительной системой

Панели управления образовательных систем Pilz - Комплект XXL

Комплект XXL:

Максимальная практичность: Функции автоматизации и безопасности целого завода можно запрограммировать на моделирование реальных условий применения.

Используемые модули: Система датчиков III, эксплуатация и контроль, логический блок PSS 4000, контактор с исполнительной системой и конвейер с исполнительной системой

Наш ассортимент изделий:
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
Приобрести компоненты и услуги

Телефон: +7 812 6777219
Эл. почта: pilz@pilzrussia.ru