Jämför 0
Instruktionsvideor
Global webbplats | svenska
Du jämför nu av 6 produkter

PNOZcompact säkerhetsreläerna

Kvadratiskt, enkelt, gult

Behöver du övervaka nödstopp, skyddsgrindar eller ljusbommar/ljusridåer på ett säkert sätt?

Ska tillämpningen uppnå Performance Level (PL) e enligt EN ISO 13849-1eller Safety Integrity Level (SIL) CL claim limit 3 enligt IEC 62061?

Behöver du ett säkerhetsrelä som täcker basfunktionerna?

Värdesätter du tidsbesparingar genom enkel installation och enkelt underhåll?

Då är säkerhetsreläet PNOZcompact den rätta lösningen för dig.

Ett kompakt och högpresterande säkerhetsrelä

  • Sparar utrymme i kopplingsskåpet genom den kompakta utformningen.
  • Tidsbesparande tack vare enkel installation och enkelt underhåll:
  • verktyglös montering genom att enheten enkelt hakas på monteringsskenan
  • maximal säkerhet med Performance Level (PL) e enligt EN ISO 13849-1 och Safety Integrity Level (SIL) CL claim limit 3 enligt IEC 62061
  • Anslutning utan separat dokumentation sker med hjälp av blockschemat med anslutningsexempel på höljet
  • snabbare service med QR-kod på enheten för direktåtkomst

Säkerhetsrelä med kompakta mått

  • Enheterna i produktfamiljen PNOZcompact är 105 mm höga, 100 mm djupa och 22,5 mm breda
  • Lysdioder för visning av driftspänning och utgångsstatus
  • fjäderkraftsplintar som är fast monterade på enheten

Användningsområde: lämpligt för basfunktioner

Säkerhetsreläet PNOZ c1 – övervaka ett nödstopp eller en skyddsgrind – för alla tillämpningar – säkert, enkelt, gult. Sätt in ett säkerhetsrelä per säkerhetsfunktion. Säkerhetsreläet PNOZcompact lämpar sig framför allt för tillverkare av maskiner i serie och stora OEM-tillverkare.

Säkerhetsrelä PNOZ c1

Säkerhetsreläet PNOZ c2 – för säker övervakning av ljusbommar av typ 4, t.ex. av sensorer med OSSD-utgångar enligt EN 61496-1. Satsa på den säkra helhetslösningen med Pilz ljusridåer PSENopt! Det är även möjligt att ansluta alla vanliga ljusbommar.

Fördelarna:

  • snabb reaktionstid på endast 12 ms ger maximal säkerhet för dina tillämpningar – på så sätt kan du förkorta avståndet till den riskfyllda rörelsen.
  • reaktionstiden är angiven på framsidan – det är tidsbesparande vid den årliga inspektionen av beröringsfritt verkande skyddsanordningar
  • snabb och driftsäker installation genom den direkta spänningsförsörjningen av ljusbommen via utvärderingsenheten PNOZ c2

 

Säkerhetsrelä PNOZc2

Vårt produktsortiment: PNOZcompact

Övervakning av nödstopp, skyddsgrindar, ljusbommar

För övervakning av nödstopp, skyddsgrindar eller ljusbommar/ljusgaller, för maskinserietillverkare med stora volymer och standardiserade funktioner som upprepas.
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
  • Belgien: +32 9 321 75 70