Jämför 0
Instruktionsvideor
Global webbplats | svenska
Du jämför nu av 6 produkter

Konfigurerbara säkerhetssystem PNOZmulti – basmoduler

Basmoduler för dina behov

Konfigurerbara säkerhetssystem PNOZmulti – basmoduler

De konfigurerbara säkerhetssystemen PNOZmulti används huvudsakligen för att genomföra fler än fyra säkerhetsfunktioner. Alla basmoduler har 20 ingångar, 4 säkra halvledarutgångar och 2 reläutgångar. Olika basmoduler finns tillgängliga:

  • fristående
  • för av övervakning av säkerhetsfunktioner och automationsfunktioner
  • för utökade temperaturområden
  • särskilt för presstillämpningar
  • för övervakning av eldningsanläggningar

Säkerhetssystemet är därmed flexibelt för ett stort antal olika applikationer. Alla basmoduler i de konfigurerbara säkerhetssystemen PNOZmulti uppfyller, beroende på applikation, upp till PL e (EN ISO 13849-1) och SIL CL 3 (IEC 62061).

Dina fördelar

  • rätt basmodul för alla användningsområden
  • perfekt för serieanvändare – ta fram konfigurationen en gång och använd den så många gånger du vill
  • snabba ändringar eftersom konfigurationen är lätt att anpassa i programverktyget
  • reducerade stilleståndstider tack vare enkel diagnostik
  • ekonomisk att expandera – möjligt att välja passa moduler
Dina fördelar

Basmodul – egenskaper

Basmoduler – egenskaper
  • konfigurerbara med PNOZmulti Configurator via RS-232-gränssnittet eller Ethernet-gränssnittet
  • utbytbart lagringsmedium chipkort för lagring av konfiguration
  • diagnosgränssnitt
  • Ingångar: 20 fritt konfigurerbara ingångar, 4 testpulsutgångar, 1 hjälputgång
  • 4 säkerhetsutgångar med halvledarteknik
  • reläutgångar med 2 säkerhetskontakter
  • PNOZ m0p: fältbuss- och länkmoduler kan anslutas, inga andra expansionsmoduler kan anslutas
  • PNOZ m1p, PNOZ m 2p, PNOZ m3p: maximalt 8 expansionsmoduler kan anslutas
  • PNOZ m1p, PNOZ m1p ETH coated version: robust variant för tuffa industrimiljöer
  • PNOZ m2p: avsedd för presstillämpningar
  • PNOZ m3p: särskilt för eldningsteknik

Grunden för varje tillämpning – många funktioner, en lösning!

Basmodulen PNOZ m0p – den kompakta lösningen

Basmodulen PNOZ m0p sänker dina kostnader med hjälp av enkel diagnostik, t.ex. via fältbussmodulen som ansluts till vanliga fältbussystem. Den passar särskilt bra för små maskiner. Det är enkelt att koppla samman PNOZ m0p med andra basmoduler eller distribuerad periferi. Basmodulen PNOZ m0p finns med seriellt gränssnitt eller Ethernet-gränssnitt.

Basmodulen PNOZ m0p – den kompakta lösningen

Basmodulen PNOZ m1p – en allt-i-allo

Använd PNOZmulti för övervakning av säkerhetsfunktioner i små till medelstora maskiner. Dessutom är de effektiva nog att ta hand om maskinstyrningen på mindre maskiner. Du kan expandera PNOZ m1p med alla tillgängliga moduler. Beroende på typen och antalet expansionsmoduler som används finns nästan inga gränser för användningen av PNOZmulti.

Basmodulen PNOZ m1p – en allt-i-allo

Basmodulen PNOZ m1p – coated version

Hårda tag är inga problem för basmodulen PNOZ m1p ”coated version”. Den är speciellt framtagen för att användas i krävande industrimiljöer genom att kretskorten lackeras och därmed är skyddade från miljöpåverkan. Några av fördelarna: utökat temperaturområde, godkännande för kondensation och motståndskraft mot korrosiva gaser. Vi har många olika expansionsmoduler för utökade temperaturområden. Dessa känns igen på namnet ”coated version”.

Basmodulen PNOZ m2p – avsedd för användning med pressar

Använd PNOZ m2p för styrning och övervakning av mindre och medelstora excenter- och hydraulikpressar. Godkända komponenter för driftstyper som inställningsdrift, enkelslag, automatisk drift och övervakning av säkerhetsljusridåer vid entakts- och tvåtaktsdrift gör användningen enkel och ekonomisk. Tillsammans med den tvåpoliga halvledarutgångsmodulen PNOZ m3p styr PNOZ m2p pressäkerhetsventiler på ett säkert och lönsamt sätt.

 

Basmodulen PNOZ m2p – avsedd för användning med pressar

Basmodulen PNOZ m3p – styr och övervakar eldningsanläggningar

Säker eldning och övervakning av exempelvis säkerhetskedjor sker med PNOZ m3p. Säkerhetsrelevanta kriterier för att hindra explosioner som leder till allvarliga skador: säker tändning och övervakning av eldningen under driften. Med det konfigurerbara säkerhetssystemet PNOZ m3p har du en säkerhetsteknisk lösning till hands som uppfyller dessa krav!

Basmodulen PNOZ m3p – styr och övervakar eldningsanläggningar

Vårt produktsortiment: PNOZmulti – basmoduler

PNOZmulti basmoduler

Det finns olika basmoduler för att utforma de mest skilda tillämpningar.

PNOZmulti Toolkit

PNOZmulti Toolkit innehåller de nödvändiga tillbehören för att komma igång med det konfigurerbara säkerhetssystemet PNOZmulti.

Tillbehör

Här hittar du ett brett utbud av tillbehörsdelar för säkerhetssystemet PNOZmulti, från skruvplintssatser till fjäderkraftsplintar.
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
  • Belgien: +32 9 321 75 70