Jämför 0
Instruktionsvideor
Global webbplats | svenska
Du jämför nu av 6 produkter

Systemkomponent fältbussystem

Gatewayenheter – pålitliga protokollomvandlare

Gatewayenheterna från Pilz konverterar dina protokoll på ett tillförlitligt sätt. De pålitliga systemkomponenter används för kommunikationen mellan styrningar i automationssystemet PSS 4000 och styrningar från andra tillverkare . Därmed gör gatewayenheter det enkelt att bygga in Pilz-styrningen PSS 4000 i befintliga CANopen- eller EtherCAT-arkitekturer.

Fördelar med gatewayenheter

  • kan integreras i befintliga CANopen- och EtherCAT-arkitekturer
  • förenklad projektering tack vare fastställd mapping
  • Diagnostik via LED-statusindikeringar, omfattande diagnostik via webbservern

Egenskaper för gatewayenheter

  • Gateway från Modbus/TCP Slave till EtherCAT Slave – med EtherCAT fältbussgränssnitt
  • Gateway från Modbus/TCP Slave till CANopen Slave – med CANopen fältbussgränssnitt
  • kompatibla med följande styrningar och styrningssystem: PSSuniversal PLC, PSSuniversal multi, PSS 4000 med ETH-2-gränssnitt, Motion Control-styrsystemen PMCprimo
  • kompatibla med diagnosenheterna PMI

Vårt produktsortiment: Systemkomponent fältbussystem

Gateway-enheter

Det finns protokollomvandlare för kommunikation mellan styrningarna i automationssystemet PSS 4000 och styrningar från andra tillverkare. Så kan PSS 4000 integreras i befintliga CANopen- eller EtherCAT-arkitekturer.
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
  • Belgien: +32 9 321 75 70