Jämför 0
Instruktionsvideor
Global webbplats | svenska
Du jämför nu av 6 produkter

Aktiveringsbrytaren PITenable

Ställ in och underhåll säkert med en hand

Aktiveringsbrytaren PITenable

Aktiveringsbrytarna PITenable med tre steg används som handmanövrerade manöverdon vid arbeten i maskiners och anläggningars riskområden i sådana fall där skyddsanordningens funktion måste stängas av.

Snabböversikt över fördelarna

  • säkert arbete i riskområden vid maskiner och anläggningar
  • enkel övervakning av processer när skyddsgrinden är öppen
  • skydd för operatören vid överreaktioner på grund av skrämsel eller panik
  • ergonomiskt utformat hölje för bekväm manövrering
Snabböversikt över fördelarna

Snabböversikt över fördelarna

Snabböversikt över fördelarna
  • Aktiveringsbrytare med 3 positioner: av-på-av
  • varianter med M12 5-stifts vinkelkontakt eller med öppen kabelände
  • underhållsfri
  • enkel att fästa med magnet
  • lätt och stabil tryckpunkt
  • svår att manipulera

Säker i tre steg: aktiveringsbrytare med tre steg: av-på-av

  • Steg 1: Ingen har tryckt på knappen än. Maskinen går med aktiverade säkerhetsfunktioner.
  • Steg 2: Aktiveringsfunktionen aktiveras, knappen trycks in till mellanläget. Maskinen går samtidigt som skyddsfunktionen hos den rörliga, avskiljande skyddsanordningen är avstängd.
  • Steg 3: Här ingriper skyddsfunktionen om knappen plötsligt släpps eller trycks in helt. Maskinen stoppas omedelbart. Den här funktionen skyddar operatören om han/hon skulle överreagera i en paniksituation.
Säker i tre steg: aktiveringsbrytare med tre steg: av-på-av

Säkerhet med den godkända helhetslösningen

Säkerhet med den godkända helhetslösningen

För utvärderingen av PITenable erbjuder Pilz de säkra utvärderingsenheterna PNOZmulti och styrsystemen i automationssystemet PSS 4000. Därmed kan PITenable användas överallt där dina medarbetare behöver extra skydd när de arbetar i riskområden.

Vårt produktsortiment: Aktiveringsbrytaren PITenable

PITenable

Aktiveringsbrytaren med tre nivåer kan styras med en hand.

Tillbehör PITenable

En vägghållare finns som tillbehör till PITenable.
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
  • Belgien: +32 9 321 75 70