Jämför 0
Instruktionsvideor
Global webbplats | svenska
Du jämför nu av 6 produkter

PMIvisu – visualiseringsterminalen med förinstallerad programvara

Operatörspaneler i serierna PMI v5 och PMI v7e

PMI med visualiseringsprogramvaran PASvisu förinstallerad

Pilz Human Machine Interfaces (PMI) utgör länken mellan människa och maskin. I sin gränssnittsroll måste de vara extra effektiva och intuitiva att använda. Operatörspanelerna PMIvisu är utrustade med den förinstallerade och licensierade visualiseringsprogramvaran PASvisu. Det gör att du kan visualisera maskiner och anläggningar på ett professionellt sätt. Enkelt och överskådligt!

De kapacitiva displayerna kan erhållas i två versioner och båda två i två storlekar: Välj mellan den kostnadsoptimerade serien v7e med 4,3 och 7 tum eller den kraftfulla serien v5. Den senare finns i storlekarna 7 eller 12 tum. Med båda versionerna drar du nytta av utmärkta funktioner och hög kvalitet – ”Made in Germany”.

Diagnostik- och visualiseringspaneler PMIvisu v7e

Med PMIvisu v704e och v707e finns nu kostnadsoptimerade diagnostik- och visualiseringspaneler tillgängliga för dig. PMIvisu-apparater är ett förinstallerat och licensierat lösningspaket – som består av användarterminalerna PMI och visualiseringsprogramvaran PASvisu. Utnyttja PMIvisu-panelerna tillsammans med ministyrningen PNOZmulti och dra nytta av visualisering av era maskiner och anläggningar på ett professionellt och överskådligt sätt!

De kapacitiva displayerna är utrustade med operativsystemet Linux och finns i storlekarna 4,3 och 7 tum. Programvaran PMI Manager finns tillgänglig för dig för enkel idrifttagning och hantering av panelerna. Operatörspanelerna i PMI v7-serien är kvalitetsprodukter ”Made in Germany”.

Diagnostik- och visualiseringspaneler PMIvisu v7e

PMIvisu operatörspaneler – fördelar och egenskaper

  • professionell visualisering med den förinstallerade visualiseringsprogramvaran PASvisu
  • lång livslängd och robust med kapacitiv glaspekskärm
  • snabb visualisering med kraftfulla processorer
  • effektiv projektering med anpassade och förkonfigurerade HMI-funktioner
  • enkel drifttagning och förvaltning med PMI Assistant/PMI Manager
  • Internationellt användbar genom unicode-kompatibel språkhantering
  • Tilldelning av åtkomsträttigheter genom integrerad användarförvaltning
  • upp till 500 variabler för datautbyte med styrningen ingår
  • omfattande bibliotek för grafisk framställning av status hos PLC och säkerhetskomponenter, en diagnoslista, m.m.
  • Konstruktion, utveckling och tillverkning – Made in Germany
Snabböversikt över fördelarna med PMIvisu

Vårt produktutbud: PMIvisu
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
  • Belgien: +32 9 321 75 70