Jämför 0
Instruktionsvideor
Global webbplats | svenska
Du jämför nu av 6 produkter

PMIcontrol – helhetslösningen för styrning, diagnostik och visualisering

Operatörspaneler i 6-serien

Operatörspaneler i 6-serien

Våra Human Machine Interface-produkter (HMI) hjälper dig med de allt komplexare processerna. Den kraftfulla PMI 6-serien har en soft-PLC enligt standarden IEC 61131-3 och tillhörande visualisering. Förutom att utföra professionella diagnoser och visualisering kan du även styra hela anläggningsprocessen – med en enda enhet.

Operatörspanelerna har användarvänliga visualiseringsfunktioner. De är dessutom kompatibla med all vanlig HMI-programvara. Eftersom öppna gränssnitt används är PMI-produkterna i hög grad kompatibla och är smidiga att integrera i automationen. De tre displaystorlekarna från 7 till 15 tum ger dig den flexibilitet du behöver för dina projekt. Dra nytta av utmärkta funktioner och stora tillämpningsmöjligheter!

PMIcontrol operatörspaneler – fördelar och egenskaper

  • professionell styrning, visualisering och diagnostik av maskiner och anläggningnar
  • Soft-PLC enligt standarden IEC 61131-3
  • hög produktivitet med omfattande diagnostiklösningar (PVIS) för ministyrningen PNOZmulti
  • integrerade CANopen- och ModBus TCP Master-funktioner
  • enkel installation av programvarupaket med PMI 6 Assistant
  • utrustad med Windows Embedded Compact 7
  • målvisualisering från CODESYS
  • design, utveckling och tillverkning – made in Germany
Snabböversikt över fördelarna

Vårt produktutbud: PMIcontrol
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
  • Belgien: +32 9 321 75 70