Jämför 0
Instruktionsvideor
Global webbplats | svenska
Du jämför nu av 6 produkter

Den mekaniska säkerhetsbrytaren PSENmech

PSENmech – håller dörren stängd

Den mekaniska säkerhetsbrytaren PSENmech

Den mekaniska säkerhetsbrytaren PSENmech passar för säker övervakning av rörliga, avskiljande skyddsanordningar. Om skyddsanordningarna öppnas löser säkerhetsbrytaren PSENmeck ut. Den farliga maskinrörelsen stoppas då med hjälp av Pilz utvärderingsenhet.

Med hjälp av manöverdonets ökade utdragskraft förhindrar säkerhetsbrytaren PSENmech att skyddsgrinden öppnas oavsiktligt. Säkerhetsbrytaren med dess mekaniskt anpassade mönöverdon uppfyller standarden EN 1088 (kringgångsskydd).

Fördelarna med säker skyddsgrindsövervakning

  • Smidig och snabb att installera
  • Hög tillgänglighet till anläggningen
  • Upp till 4 horisontella och vertikala körriktningar
  • Inbyggt manipulationsskydd
  • Den robusta konstruktionen och den höga, mekaniska hållfastheten ger lång livslängd
  • Många användningsområden tack vare det breda drifttemperaturområdet
  • Korta idrifttagnings- och stilleståndstider
  • Smutsokänsligt samt damm- och vattentätt hölje
  • Säker helhetslösning i kombination med utvärderingsenheter från Pilz

Den mekaniska säkerhetsbrytarens egenskaper

Den mekaniska säkerhetsbrytarens egenskaper
  • Positionsövervakning av rörliga skyddsanordningar enligt EN 60947-5-3
  • Utformat för tillämpningar upp till PL e enligt EN ISO 13849-1, SIL CL 3 enligt EN/IEC 62061 (för de högsta kraven måste 2 enheter användas)
  • Skyddsklass: IP67 (PSEN me1), IP65 (PSEN me3/me4)
  • Funktionsriktningar: 8 (PSEN me1/me4), 4 (PSEN me3)

Säker skyddsgrindsövervakning med PSENmech

I tillämpningar med högsta skyddsklass (upp till kategori 4 enligt EN 954-1) bör PSENmech kombineras med ytterligare en säkerhetsbrytare (exempelvis PSENmech, PSENmag eller PSENcode).

Genom att kombinera den mekaniska säkerhetsbrytaren med den säkra styrtekniken från Pilz får du en säker helhetslösning!

Säker skyddsgrindsövervakning med PSENmech

Yrkesanvändning av säkerhetsbrytare

Vårt produktsortiment: Den mekaniska säkerhetsbrytaren PSENmech

PSENmech med låsanordning

De mekaniska säkerhetsbrytarna PSENmech med låsning gör att skyddsgrinden är reglad (låst) tills den farliga produktionsprocessen är avslutad. Dessutom förhindras avbrott i produktionen genom obehörig åtkomst.

PSENmech med separat manöverdon

Den mekaniska säkerhetsbrytaren PSENmech med separat manöverdon ger säker övervakning av rörliga, avskiljande skyddsanordningar.

Tillbehör

Perfekt anpassade till PSENmech: seriekoppling PDP67, skruvar och mycket mer.
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
  • Belgien: +32 9 321 75 70