Jämför 0
Instruktionsvideor
Global webbplats | svenska
Du jämför nu av 6 produkter

De säkra gångjärnsbrytarna PSENhinge

Helhetslösning för avskiljande skyddsanordningar

Den säkra gångjärnsbrytaren PSENhinge

De säkra gångjärnsbrytarna PSENhinge erbjuder en säker helhetslösning med gångjärn och säkerhetsbrytare för avskiljande skyddsanordningar. PSENhinge passar för vrid- och svängbara grindar och klaffar.

Som användare drar du inte enbart nytta av den ökade tillgängligheten till anläggningarna utan också av manipulationsskyddet, då PSENhinge är dold inne i säkerhetsanordningen. De säkra gångjärnsbrytarna motsvarar skyddsklass IP67 och passar därför även utmärkt inom områden med högra krav på hygien!

Säker helhetslösning för maximal flexibilitet

  • Säker helhetslösning med gångjärn och säkerhetsbrytare för vrid- och svängbara, avskiljande skyddsanordningar
  • Används tillsammans med styrenheter från Pilz i tillämpningar med höga säkerhetskrav
  • Manipulationssäker och platssparande eftersom den byggs in direkt i skyddsanordningen
  • Mycket stor flexibilitet och användarvänlighet vid montering, anslutning och justering
  • Behöver sällan underhållas tack vare den stabila konstruktionen och tåligheten mot smuts
Säker helhetslösning för maximal flexibilitet

Gångjärnsbrytarens egenskaper

Gångjärnsbrytarens egenskaper
  • Gångjärnsbrytare för positionsövervakning av rörliga skyddsanordningar enligt EN 60947-5-3
  • Kan användas i tillämpningar upp till PL e enligt EN/ISO 13849-1, SIL CL 3 enligt EN/IEC 62061 vid användning av två brytare
  • Inställbar och efterjusterbar brytpunkt från 0° till 270°
  • Kontakter: 2 NC
  • Skyddsklass: IP67
  • Inkapslad i isolermaterial

Använda PSENhinge

PSENhinge passar för vrid- och svängbara grindar och klaffar. Eftersom den är dold inne i skyddsanordningen är manipulationsskyddet högt. Du kan använda de säkra gångjärnsbrytarna från Pilz även i kraftigt nedsmutsade miljöer, då PSENhinge motsvarar skyddsklass IP67.

Använda PSENhinge

Yrkesanvändning av gångjärnsbrytare

Vårt produktsortiment: De säkra gångjärnsbrytarna PSENhinge

De säkra gångjärnsbrytarna PSENhinge

Våra gångjärnsbrytare erbjuder hög flexibilitet vid montering, anslutning och justering. De kan dessutom användas för att konstruera system som öppnas åt höger eller vänster.

Tillbehör säkra gångjärnsbrytare PSENhinge

Perfekt anpassade till PSENhinge: kablar, multipla gränssnitt PDP67, nollspänningsbrytare, reservdelssatser och mycket mer.
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
  • Belgien: +32 9 321 75 70