Jämför 0
Instruktionsvideor
Global webbplats | svenska
Du jämför nu av 6 produkter

Det säkra skyddsgrindssystemet PSENsgate

Det integrerade systemet för skyddsgrindsövervakning

Det säkra skyddsgrindssystemet PSENsgate

Det säkra skyddsgrindssystemet PSENsgate erbjuder säker skyddsgrindsövervakning, säker låsning och reglage i ett enda system! Våra produkter är utformade för tillämpningar upp till den högsta säkerhetskategorin PL e.

Dra nytta av skyddssystemets stora flexibilitet! Det finns ett stort antal systemvarianter att välja mellan med valbara manöverenheter som kan integreras, t.ex. tryckknappar, nyckelbrytare, belysta knappar och zonstopp. Funktioner som nödstopp och nödöppning finns också.

Lönsam helhetslösning: fördelar med PSENsgate

  • Kostnadsoptimerat system – systemövervakning, säker låsning och extra reglage i en produkt
  • Hög säkerhet med endast en brytare per skyddsgrind för person- och anläggningsskydd
  • Flexibilitet tack vare det stora urvalet av olika reglage och manöverenheter samt möjlighet att ansluta en aktiveringsknapp
  • Energisnålt system för mindre strömförbrukning
  • Mindre arbete med montering och kabeldragning tack vare integrerade manöverenheter och möjlighet till seriekoppling
  • Säker helhetslösning kombinerad med styrteknik från Pilz.

Säkerhetslåsning – skyddsgrindssystemet PSENsgates egenskaper

Säkerhetslåsning – skyddsgrindssystemet PSENsgates egenskaper
  • En kombination av skyddsgrindsövervakning, säker låsning och övervakning av trasiga reglar i ett system – inklusive nödstopp och reglage
  • Högsta manipulations- och kringgångsskydd
  • För dörrar med vänster- eller högerstopp
  • Inbyggd ”städbrytare”: alla låsanordningar öppnas avsiktligt vid slutet av arbetsdagen
  • Seriekoppling med PSENslock, PSENsgate, PSENcode och PSENini
  • Utformat för alla tillämpningar upp till PL e enligt EN ISO 13849-1, upp till SIL 3 enligt EN/IEC 62061, säkerhetskategori 4 enligt EN 954-1

Säker skyddsgrindsövervakning med PSENsgate

Det säkra skyddsgrindssystemet PSENsgate används vid stora skyddsgrindar. Det kan även användas vid skyddsgrindar som inte får öppnas oavsiktligt i vissa situationer. Det görs t.ex. för att skydda mot farliga rörelser (efterlopp).

Den robusta designen och den mekaniska hållfastheten gör att skyddsgrindssystemet PSENsgate har en lång livslängd. PSENgate kan användas i tillämpningar med högsta skyddsklass upp till PL e enligt EN ISO 13849-1 eller SIL 3 enligt EN/IEC 62061 för att skydda personer och anläggningar.

Tillsammans med vår säkra styrteknik, som den konfigurerbara ministyrningen PNOZmulti Mini, ger den en ekonomisk och säker helhetslösning för skyddsgrindsövervakning. Det säkra skyddsgrindssystemet PSENsgate kan dessutom enkelt seriekopplas med sensorerna PSENini, PSENcode och PSENslock.

Säker skyddsgrindsövervakning med PSENsgate

Yrkesanvändning av det säkra skyddsgrindssystemet

Vårt produktsortiment: De säkra skyddsgrindssystemen PSENsgate

Skyddsgrindssystemet PSENsgate

Ökad produktivitet och hög besparingspotential: Genom att bara använda ett enda monteringsfärdigt system får man alla säkerhetsfunktioner och manöveranordningar inbyggda. Spara både tid och pengar vid projektering, konstruktion, dokumentering, anskaffning och montering med PSENsgate!

Tillbehör till de säkra skyddsgrindssystemen

Perfekt anpassat till skyddsgrindssystemet: diagnoskontakter, kabelförgreningar, anslutningskablar, multipla PDP67-gränssnitt osv. för säker skyddsgrindsövervakning.
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
  • Belgien: +32 9 321 75 70