Jämför 0
Instruktionsvideor
Global webbplats | svenska
Du jämför nu av 6 produkter

Rotationsencodern PSENenco

Rotationsencoder av standardtyp – men säker

Rotationsencodern PSENenco

Rotationsencodern PSENenco används för att fastställa position och hastighet. Den rotationsencoder som finns i den första utbyggnadsnivån är en absolutvärdesgivare som används i automationssystemet PSS 4000. Den ger diversitära absoluta positionsvärden vars rimlighet kontrolleras i programvarublocket. Sensorn har ett magnetiskt och ett optiskt mätsystem. Du får två enheter i en!

Fördelarna med säker position och säker hastighet

  • Säker utvärdering av hastighet och position
  • Överflyttning av den säkra övervakningsfunktionen till användarprogrammet
  • Hög flexibilitet vid övervakning av gränsvärden genom dynamisk gränsvärdesövervakning i användarprogrammet
  • Byte av mekaniskt programverk till det säkra elektroniska programverket PSS 4000 (inklusive rotationsencodern PSENenco)
Fördelarna med säker position och säker hastighet

Rotationsencoderns egenskaper

Rotationsencoderns egenskaper
  • Två givare i en kåpa
  • Diversifierad 2-kanalig (1 x optiskt, 1 x magnetisk)
  • 2 SSI-gränssnitt
  • SIL CL 3 och PL e i automationssystemet PSS 4000

Användning av rotationsencodern PSENenco

Rotationsencodern PSENenco används framför allt i mekaniska pressar. Därmed ersätter lösningen med "säkert elektroniskt programverk" de konventionella mekaniska programverken helt. Rotationsencodern PSENenco i kombination med styrsystemet PSSuniversal PLC och motsvarande programvarublock uppfyller SIL 3. Rotationsencodern kan användas på alla områden där det krävs säker positionsregistrering.

Användning av rotationsencodern PSENenco

Yrkesanvändning av rotationsencodern

Vårt produktsortiment: Rotationsencodern PSENenco

PSENenco rotationsencodern

PSENenco är en rotationsencoder av standardtyp. I kombination med styrsystemet PSSuniversal PLC och motsvarande programvarublock uppfylls SIL 3 och PL e.
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
  • Belgien: +32 9 321 75 70